(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:3-3677-12
モジュール形ベース照明 埋込型 DL-Mシリーズ モジュールケイベースショウメイ ライトモジュール

モジュール形ベース照明 埋込型 DL-Mシリーズ 3-3677-12

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,836円
税込単価
19,620円

【特長】・ライトモジュールの端部までムラが少なく面発光し、まぶしさを抑制・既設...

詳細情報を確認する

型番

3-3677-12 解除

Loading...

3-3677-12 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
材質
仕様
器具光束(lm)
型番
固有エネルギー消費効率
重量
消費電力
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-3677-12

ポリカーボネード(乳白)
ライトモジュール・Hf32W高出力×2灯相当 5000K
7000
DL-M600N
142.8lm/W(200V時)
0.7kg
49.0W(200V)

1個

17,836( 19,620円 )

12日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ライトモジュールの端部までムラが少なく面発光し、まぶしさを抑制
・既設の蛍光灯器具からの取り換えサイズにも対応
・省エネ

Loading...

3-3677-12で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

モジュール形ベース照明 埋込型 DL-Mシリーズの型番3-3677-12のページです。
型番3-3677-12に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

モジュール形ベース照明 埋込型 DL-Mシリーズ

モジュール形ベース照明 埋込型 DL-Mシリーズ

    モジュール形ベース照明 トラフ型 DL-Mシリーズ

    モジュール形ベース照明 トラフ型 DL-Mシリーズ

      モジュール形ベース照明 逆富士型 本体 2灯相当タイプ用

      モジュール形ベース照明 逆富士型 本体 2灯相当タイプ用

        配管用部品 ポータブルヒュームフード用 角型フード

        配管用部品 ポータブルヒュームフード用 角型フード

          メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン
          通常価格 14,210円 9,453円 11,270円 9,360円
          通常出荷日 12日目   12日目   12日目   1日目  
          形状 ストレート ストレート - -
          色温度 5000K 5000K - -

          モジュール形ベース照明 埋込型 DL-Mシリーズのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          3-3677-11
          3-3678-01
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          材質 仕様 器具光束
          (lm)
          型番 固有エネルギー消費効率 重量 消費電力

          14,210円

          ( 15,631円 )
          1個 あり

          12日目

          ポリカーボネード(乳白)ライトモジュール・Hf32W定格出力×2灯相当 5000K5200DL-M400N142.4lm/W(200V時)0.7kg36.5W(200V)

          15,582円

          ( 17,140円 )
          1個 あり

          12日目

          カラー鋼板(白)本体・埋込型W220 2灯相当タイプ用-DL-MK400M-1.9kg-

          LED照明カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました