(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:3-3676-11
モジュール形ベース照明 トラフ型 DL-Mシリーズ モジュールケイベースショウメイ ライトモジュール

モジュール形ベース照明 トラフ型 DL-Mシリーズ 3-3676-11

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,486円
税込単価
11,535円

【特長】・ライトモジュールの端部まで発光・連結取付でも綺麗な光のラインを実現・...

詳細情報を確認する

型番

3-3676-11 解除

Loading...

3-3676-11 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
材質
仕様
器具光束(lm)
型番
固有エネルギー消費効率
重量
消費電力
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-3676-11

ポリカーボネート(乳白)
ライトモジュール・Hf32W定格出力×1灯相当 5000K
2700
DL-M300N
148.3lm/W(200V時)
0.7kg
18.2W(200V)

1個

10,486( 11,535円 )

12日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ライトモジュールの端部まで発光
・連結取付でも綺麗な光のラインを実現
・省エネ

Loading...

3-3676-11で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

モジュール形ベース照明 トラフ型 DL-Mシリーズの型番3-3676-11のページです。
型番3-3676-11に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

モジュール形ベース照明 トラフ型 DL-Mシリーズ

モジュール形ベース照明 トラフ型 DL-Mシリーズ

    モジュール形ベース照明 埋込型 DL-Mシリーズ

    モジュール形ベース照明 埋込型 DL-Mシリーズ

      モジュール形ベース照明 逆富士型 本体 2灯相当タイプ用

      モジュール形ベース照明 逆富士型 本体 2灯相当タイプ用

        粉体計量用ドラフト FKD-600シリーズ

        粉体計量用ドラフト FKD-600シリーズ

          ポータブルヒュームフード ファンユニット (AC100V)

          ポータブルヒュームフード ファンユニット (AC100V)

            配管用部品 ポータブルヒュームフード用 角型フード

            配管用部品 ポータブルヒュームフード用 角型フード

              メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
              通常価格 9,453円 14,210円 11,270円 118,824円 64,252円 9,360円
              通常出荷日 12日目   12日目   12日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目  
              形状 ストレート ストレート - - - -
              色温度 5000K 5000K - - - -

              モジュール形ベース照明 トラフ型 DL-Mシリーズのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              3-3676-01
              3-3676-12
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              材質 仕様 器具光束
              (lm)
              型番 固有エネルギー消費効率 重量 消費電力

              9,453円

              ( 10,398円 )
              1個 あり

              12日目

              カラー鋼板(白)本体・トラフ型1灯相当タイプ用-DL-MR300N-1.0kg-

              11,760円

              ( 12,936円 )
              1個 あり

              12日目

              ポリカーボネート(乳白)ライトモジュール・Hf32W高出力×1灯相当 5000K3700DL-M500N148.0lm/W(200V時)0.7kg25.0W(200V)

              LED照明カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました