(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オンアイスアルミブロック ディープタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

オンアイスアルミブロック ディープタイプ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
12,370円 ~ 45,600円  特別価格 
税込価格
13,607円 ~ 50,160円  特別価格 

熱伝導率が高く、氷との接地面が少なくてもブロック全体を冷やすことができます。し...

詳細情報を確認する

  • オートクレーブ:
    可(121℃)
  • サイズ:
    123×85×35mm
  • 穴の深さ:
    0.5mL/23mm、0.1mL・0.2mL/11.6mm、1.5mL・2.0mL/30mm
  • 耐冷温度:
    -196℃
  • 表面処理:
    アルマイト加工

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
仕様
型番
商品詳細種別
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.5mL/20本立、1.5mL/24本立
ABR-24DW
ディープタイプ 0.5mL/20本立、1.5mL/24本立

1個

44,600円

41,977

( 46,175円 )

10日目

0.1mL・0.2mL・8連/48本立、0.5mL/6本立、1.5mL 14本立
ABR-24DTR
14本立

1個

45,600円

42,918

( 47,210円 )

10日目

アルミブロック用スタンド
AR-ST
ディープタイプ用スタンド

1個

12,370( 13,607円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

熱伝導率が高く、氷との接地面が少なくてもブロック全体を冷やすことができます。
しっかり冷えるディープタイプで、チューブ内サンプルを迅速かつ安定して冷やすことができます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オンアイスアルミブロック ディープタイプ

オンアイスアルミブロック ディープタイプ

    据置型 IHクッキングヒーター

    据置型 IHクッキングヒーター

      ミニブロックバス(ビーズ・ウォーターバス兼用)

      ミニブロックバス(ビーズ・ウォーターバス兼用)

        メーカー アズワン アイリスオーヤマ アズワン
        通常価格 12,370円 71,011円 10,400円
        通常出荷日 8日目~   4日目   1日目  
        オートクレーブ 可(121℃) - -
        サイズ 123×85×35mm - -
        穴の深さ 0.5mL/23mm、0.1mL・0.2mL/11.6mm、1.5mL・2.0mL/30mm - -
        耐冷温度 -196℃ - -
        表面処理 アルマイト加工 - -

        オンアイスアルミブロック ディープタイプのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        発熱体カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました