(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防錆潤滑剤

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:2-4123-01
防錆潤滑剤 ショクヒンキカイヨウジュンカツ ボウセイザイ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,070円
税込単価
2,277円

【特長】・グリースタイプは耐熱性・耐水性に優れ、食品加工・梱包機械の金属摺動部...

詳細情報を確認する

  • 噴射剤:
    LPG

Loading...

 
カタログを表示

2-4123-01 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細
使用温度範囲
型番
品名
仕様
主成分
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2-4123-01

NSF HI認証
-20~+200℃
712
フードグリーススプレー
-
アルミニウム複合石鹸基グリース・石油系溶剤
300mL

2個

2,070( 2,277円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・グリースタイプは耐熱性・耐水性に優れ、食品加工・梱包機械の金属摺動部の潤滑・防錆に適しています。
・オイルタイプは高純度で化学・熱安定性に優れています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防錆潤滑剤の型番2-4123-01のページです。
型番2-4123-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防錆潤滑剤

防錆潤滑剤

    デブコン FOODLUBE 食品機械用 多目的シリコンスプレー 400ml

    デブコン FOODLUBE 食品機械用 多目的シリコンスプレー 400ml

      デブコン FOODLUBE 食品機械用 強力PTFEスプレーグリース400ml

      デブコン FOODLUBE 食品機械用 強力PTFEスプレーグリース400ml

        デブコン FOODLUBE 食品機械用 パーツスプレー 300ml

        デブコン FOODLUBE 食品機械用 パーツスプレー 300ml

          食品機械用潤滑剤 アリビオフルード

          食品機械用潤滑剤 アリビオフルード

            ニチモリ OCE@N FGS 300ml

            ニチモリ OCE@N FGS 300ml

              ニチモリ OCE@N FOS 300ml

              ニチモリ OCE@N FOS 300ml

                ニチモリ OCE@N APS 300ml

                ニチモリ OCE@N APS 300ml

                  ニチモリ OCE@N POS 300ml

                  ニチモリ OCE@N POS 300ml

                    αホワイトグリススプレー

                    αホワイトグリススプレー

                      食品機械用潤滑剤 バイパールブグリース

                      食品機械用潤滑剤 バイパールブグリース

                        食品機械用シリコーンスプレー

                        食品機械用シリコーンスプレー

                          フードオイル

                          フードオイル

                            メーカー アズワン ITW ITW ITW 住鉱潤滑剤 ダイゾーニチモリ ダイゾーニチモリ ダイゾーニチモリ ダイゾーニチモリ トラスコ中山 ヘンケル イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)
                            通常価格 1,491円 1,740円 2,177円 1,488円 5,187円 2,184円 2,173円 1,571円 1,373円 1,912円 1,924円 750円 870円
                            通常出荷日 1日目~   4日目   1日目   1日目   1日目~   4日目   4日目   当日出荷可能 2日目   4日目   1日目   2日目   2日目   2日目  
                            噴射剤 LPG - - - - - - - - - - - -

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            2-4123-05
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            詳細 使用温度範囲 型番 品名 仕様 主成分 内容量

                            1,491円

                            ( 1,640円 )
                            2個 -

                            1日目

                            NSF HI認証-20~+200℃YA010フードグリーススプレー-アルミニウム複合石鹸基グリース420mL

                            食品機械用潤滑剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました