(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耳栓(ポリウレタンフォーム製)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

耳栓(ポリウレタンフォーム製)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
20,764円
税込単価
22,840円

【特長】・ソフトなポリウレタンフォーム製で耳にフィットします。

詳細情報を確認する

型番

1-1349-12 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
形状
NRR値(dB)
規格
コード
材質
詳細
ディスペンサーサイズ
ディスペンサー重量
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-1349-12

耳せん
フォームタイプ
32低下
JIS / ANSI
PU(ポリウレタン)フォーム
MRI室使用可
-
-
バルクパック(500組入)

1個

20,764( 22,840円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ソフトなポリウレタンフォーム製で耳にフィットします。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耳栓(ポリウレタンフォーム製)の型番1-1349-12のページです。
型番1-1349-12に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耳栓(ポリウレタンフォーム製)

耳栓(ポリウレタンフォーム製)

    耳栓 311・312・1290

    耳栓 311・312・1290

      耳栓 JY-30

      耳栓 JY-30

        耳栓"1100/1110"

        耳栓"1100/1110"

          シゲマツ TS 耳栓 ディスペンサー one 2 click

          シゲマツ TS 耳栓 ディスペンサー one 2 click

            UVEX 防音保護具耳栓x-fit 300組入

            UVEX 防音保護具耳栓x-fit 300組入

              UVEX 耳栓 ウベックス ディスペンサー

              UVEX 耳栓 ウベックス ディスペンサー

                耳栓 EP-509

                耳栓 EP-509

                  使い捨て耳栓 ソフティ

                  使い捨て耳栓 ソフティ

                    耳栓(ディスペンサー付)

                    耳栓(ディスペンサー付)

                      使い捨て耳栓 ピュラフィット

                      使い捨て耳栓 ピュラフィット

                        UVEX 耳栓 ウベックス エクストラフィット (2112060)

                        UVEX 耳栓 ウベックス エクストラフィット (2112060)

                          UVEX 耳栓 ウベックス ワンフィット (2112045)

                          UVEX 耳栓 ウベックス ワンフィット (2112045)

                            メーカー アズワン アズワン アズワン スリーエムジャパン 重松製作所 UVEX UVEX アズワン モルデックス エスコ モルデックス UVEX UVEX
                            通常価格 20,764円 110円 70円 82円 11,606円 7,262円 5,882円 90円 56円 14,800円 56円 48円 49円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   6日目   2日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   2日目   1日目  

                            耳栓(ポリウレタンフォーム製)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            耳せんカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました