(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プレミアムマイカフェスリム ダイレクトマグ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

プレミアムマイカフェスリム ダイレクトマグ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,145円
税込価格
1,260円

【特長】・マイボトルでエコライフを始めよう!自分の好きな飲み物を、いつでも、ど...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

型番商品タイプサイズ(mm)
H-6929保冷容器外径60×高さ190ピュアホワイト
H-6930保冷容器外径60×高さ190ピュアピンク
商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ(mm)
JANコード
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
外径60×高さ190
ピュアホワイト
4976790569293
224
1個

5個

1,145( 1,260円 )

8日目

外径60×高さ190
ピュアピンク
4976790569309
224
1個

5個

1,145( 1,260円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・マイボトルでエコライフを始めよう!自分の好きな飲み物を、いつでも、どこでも楽しめるマイボトル。
・ペットボトルの使い捨てを減らすことで環境にも優しくなんといっても経済的!
・バックに入れて持ち歩きやすいスリムタイプなのでお出かけの際に重宝します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プレミアムマイカフェスリム ダイレクトマグ

プレミアムマイカフェスリム ダイレクトマグ

    クールベスト用保冷剤

    クールベスト用保冷剤

      ボトルホルダー 保冷機能付

      ボトルホルダー 保冷機能付

        日よけシェード ブレッツァ  ショコラ

        日よけシェード ブレッツァ ショコラ

          熱中症予防対策集合標識

          熱中症予防対策集合標識

            CCTスピードクーラー ラージタイプ

            CCTスピードクーラー ラージタイプ

              クールバー ハード クールインパック

              クールバー ハード クールインパック

                アルミ保冷バッグ MP-1098・MP-1099・MP-1100

                アルミ保冷バッグ MP-1098・MP-1099・MP-1100

                  保冷剤(板状・棒状)

                  保冷剤(板状・棒状)

                    ポリ ブルゾン 服地のみ

                    ポリ ブルゾン 服地のみ

                      メーカー パール金属 トラスコ中山 ユニット ダイオ化成 ユニット 昭和商会 アステージ パール金属 イノアック 空調服
                      通常価格 1,145円 80円 1,580円 1,724円 4,670円 1,429円 316円 312円 340円 5,344円
                      通常出荷日 8日目   2日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   4日目   8日目   1日目~   1日目~  
                      商品タイプ 保冷容器 保冷剤 - - - - 保冷剤 保冷容器 保冷剤 -
                      内容量 1個 - - - - - - - - -

                      プレミアムマイカフェスリム ダイレクトマグのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      保冷剤・クーラーBOXカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました