(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

組込み型温度計 AD-5658

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

組込み型温度計 AD-5658

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,000円 ~ 26,552円
税込価格
2,200円 ~ 29,207円

パネルカットで組み込み可能な温度計モジュール。【特長】・保護等級IPX4相当の...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    組み込み型温度計
  • 測定温度範囲(℃):
    -39.9〜110
  • 温度最小表示(℃):
    0.1
  • 防滴・防水機能:
    防水
  • 奥行(mm):
    14
  • 高さ(mm):
    39
  • 幅(mm):
    60
  • 電源:
    単4形乾電池 1本
  • 温度センサーケーブル:
    長さ約3m、材質:ポリウレタン(耐熱温度約+100℃)
  • 温度センサー金属部:
    Φ5mm、長さ約20mm、材質:真鍮・Niメッキ
  • 本体:質量(g):
    約40

(i)ご注意

  • 「AD5658A-00A00」は、本体に校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付属しています。(「AD-5658」は本体のみです。)証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

(単位:mm)

組込み型温度計の外観

組込み型温度計の外観

組込み型温度計の背面

組込み型温度計の背面

組込み型温度計の取付寸法図

組込み型温度計の取付寸法図

測定範囲-39.9~+110℃
最小表示0.1℃
測定精度±1℃(-20.0~+40.0℃)、±2℃(+40.1~+80.0℃)、±3℃(-39.9~-20.1℃、+80.1~110.0℃)
電源単4形乾電池 1本
外形寸法60(W)×39(H)×14(D)mm
温度センサーケーブル長さ約3m、材質:ポリウレタン(耐熱温度約+100℃)
温度センサー金属部φ5mm、長さ約20mm、材質:真鍮・Niメッキ
本体質量約40g
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4981046913690
-
取扱説明書、校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図

1個

26,552( 29,207円 )

16日目

-
392-2065
取扱説明書

1個

2,000( 2,200円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

パネルカットで組み込み可能な温度計モジュール。
【特長】
・保護等級IPX4相当の防沫仕様。
・温度測定範囲:-39.9~+110℃、最小表示:0.1℃。
・最高/最低温度値を自動メモリー。
・マグネット付きなので貼り付けて設置可能。
・センサーケーブル長約3m。
【用途】
・食品などの輸送時の温度管理、倉庫・保管庫内の温度管理、設備機器・装置内部の温度管理。

(i)ご注意

  • 「AD5658A-00A00」は、本体に校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付属しています。(「AD-5658」は本体のみです。)証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

組込み型温度計 AD-5658

組込み型温度計 AD-5658

    ジャンボLCDデジタル温度計 2チャンネルタイプ

    ジャンボLCDデジタル温度計 2チャンネルタイプ

      SK-1260指示計のみ

      SK-1260指示計のみ

        ミニマックス II型 最高最低温度計

        ミニマックス II型 最高最低温度計

          赤外線放射温度計 大型液晶表示

          赤外線放射温度計 大型液晶表示

            冷蔵庫用温度計ポリス

            冷蔵庫用温度計ポリス

              パルマ2型湿度計

              パルマ2型湿度計

                O-285 室内・室外温度計

                O-285 室内・室外温度計

                  温度・湿度・大気圧データロガー“おんどとり”

                  温度・湿度・大気圧データロガー“おんどとり”

                    大型木製寒暖計

                    大型木製寒暖計

                      ソーラーデジタル温度計(磁石付) SN-100

                      ソーラーデジタル温度計(磁石付) SN-100

                        卓上式/壁掛式温湿度計

                        卓上式/壁掛式温湿度計

                          デジタル温度計 最高・最低アラーム付

                          デジタル温度計 最高・最低アラーム付

                            メーカー エー・アンド・デイ 佐藤計量器製作所 佐藤計量器製作所 佐藤計量器製作所 シグネット 佐藤計量器製作所 佐藤計量器製作所 ドリテック T&D 佐藤計量器製作所 熱研 テストー 東京硝子器械
                            通常価格 2,000円 15,881円 21,259円 5,099円 16,050円 5,317円 11,732円 2,533円 37,655円 4,390円 6,060円 16,103円 14,600円
                            通常出荷日 1日目~   4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   7日目   7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   7日目   6日目   1日目   5日目~  
                            商品タイプ 組み込み型温度計 - 温度計 - 放射温度計 - 温湿度計 温度計(外部センサータイプ) 温湿度記録計(ロガー) 温度計 温度計(外部センサータイプ) - 温度計
                            測定温度範囲(℃) -39.9〜110 - サーミスタ:-30.0~199.9、熱電対:-99.9~1250 -30~50 - - -10~50 - 0~50 -40~50 -50.0~+70.0 -10~70 -
                            温度最小表示(℃) 0.1 - 0.1(199.9℃まで)/1(200℃以上) 2 - - - - 0.1 - - 0.1 -
                            防滴・防水機能 防水 - 防水 - - - - - - - - - -
                            奥行(mm) 14 - - - - - - - - - - - -

                            組込み型温度計 AD-5658のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました