(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ボーリングバー用サイドロックホルダ

ボーリングバー用サイドロックホルダ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
22,110円
税込単価
24,321円

センタスルー対応のサイドロックホルダとなっており、刃先交換式ドリルなどを取り付...

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HSK-T63-BSL20-100

1個

22,110( 24,321円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

センタスルー対応のサイドロックホルダとなっており、刃先交換式ドリルなどを取り付けるためのホルダです。

カタログ

 

HSK-T63-BSL20-100で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボーリングバー用サイドロックホルダの型番HSK-T63-BSL20-100のページです。
型番HSK-T63-BSL20-100に関する仕様情報を記載しております。

ボーリングバー用サイドロックホルダのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

内径用旋削ホルダ・ボーリングバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました