(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HSK-A50-MEGA8N-75
二面拘束HSKシャンクメガニューベビーチャックAタイプ メガニューベビーチャック

二面拘束HSKシャンクメガニューベビーチャックAタイプ HSK-A50-MEGA8N-75

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
33,400円
税込単価
36,740円

【特長】・ボディ・ナット・コレットそしてレンチに至るまで高速を追求して生まれた...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ナットは付属しています。アジャストスクリュ、コレット、レンチは別途ご注文ください。
  • クーラントパイプは付属していません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

Loading...

HSK-A50-MEGA8N-75 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
主軸・シャンク番号
最大把握径(mm)
最小把握径(mm)
把握径(mm)
最小刃具挿入量(mm)
最大刃具挿入量(mm)
ホルダ長さ(mm)
先端チャック部外径(mm)
CADデータ有無
付属品
D(mm)
最大把握径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HSK-A50-MEGA8N-75

50
8.0以下
-
0.5~8
26
37
75
25
-
ナット有り
25
8

1個

33,400( 36,740円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボディ・ナット・コレットそしてレンチに至るまで高速を追求して生まれたメガチャックシリーズのベストセラー

(i)ご注意

  • ナットは付属しています。アジャストスクリュ、コレット、レンチは別途ご注文ください。
  • クーラントパイプは付属していません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

カタログ

 

Loading...

HSK-A50-MEGA8N-75で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

二面拘束HSKシャンクメガニューベビーチャックAタイプの型番HSK-A50-MEGA8N-75のページです。
型番HSK-A50-MEGA8N-75に関する仕様情報を記載しております。

二面拘束HSKシャンクメガニューベビーチャックAタイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
HSK-A100-MEGA13N-120
HSK-A100-MEGA13N-135
HSK-A100-MEGA13N-165
HSK-A63-MEGA10N-105
HSK-A63-MEGA10N-105/NL
HSK-A63-MEGA10N-120
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
主軸・シャンク番号 最大把握径
(mm)
最小把握径
(mm)
把握径
(mm)
最小刃具挿入量
(mm)
最大刃具挿入量
(mm)
ホルダ長さ
(mm)
先端チャック部外径
(mm)
CADデータ有無 付属品 D
(mm)
最大把握径
(mm)

43,600円

( 47,960円 )
1個 -

5日目

10013.0以下2.0以上2.5~13446312035-ナット有り3513

45,400円

( 49,940円 )
1個 -

5日目

10013.0以下2.0以上2.5~13446313535-ナット有り3513

47,100円

( 51,810円 )
1個 -

5日目

10013.0以下2.0以上2.5~13446316535-ナット有り3513

29,610円

( 32,571円 )
1個 -

5日目

6310.0以下1.0以上1.5~103848105302D/3Dナット有り3010

24,650円

( 27,115円 )
1個 -

5日目

6310.0以下1.0以上1.5~10384810530-ナット無し3010

29,610円

( 32,571円 )
1個 -

5日目

6310.0以下1.0以上1.5~103848120302D/3Dナット有り3010

ミーリングコレットホルダ・ミーリングコレットチャックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました