(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HSK-A63-MGT6-85
HSKシャンク メガシンクロタッピングホルダ メガシンクロタッピングホルダ

HSKシャンク メガシンクロタッピングホルダ HSK-A63-MGT6-85

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
29,288円
税込単価
32,217円

同期誤差により発生するスラスト負荷を1/10に低減し、ネジ精度とタップ寿命の向...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • タップホルダは付属していません。別途ご注文ください。
  • クーラントパイプは付属していません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

Loading...

HSK-A63-MGT6-85 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
ホルダ長さ(mm)
CADデータ有無(2D/3D)
φD1(mm)
タッピング能力 dメートル
タッピング能力 dユニファイ
タッピング能力 d管用
φD(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HSK-A63-MGT6-85

85
2D/3D
16
M2~M6
No.3~U1/4
-
36

1個

29,288( 32,217円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

同期誤差により発生するスラスト負荷を1/10に低減し、ネジ精度とタップ寿命の向上が図れます。【特長】
・各種タップサイズに加え、ロングタップホルダを標準化

(i)ご注意

  • タップホルダは付属していません。別途ご注文ください。
  • クーラントパイプは付属していません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

カタログ

 

Loading...

HSK-A63-MGT6-85で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HSKシャンク メガシンクロタッピングホルダの型番HSK-A63-MGT6-85のページです。
型番HSK-A63-MGT6-85に関する仕様情報を記載しております。

HSKシャンク メガシンクロタッピングホルダのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
HSK-A100-MGT12-95
HSK-A100-MGT20-115
HSK-A100-MGT6-95
HSK-A50-MGT12-85
HSK-A50-MGT6-85
HSK-A63-MGT12-85
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ホルダ長さ
(mm)
CADデータ有無
(2D/3D)
φD1
(mm)
タッピング能力 dメートル タッピング能力 dユニファイ タッピング能力 d管用 φD
(mm)

44,593円

( 49,052円 )
1個 -

5日目

952D/3D20M6~M12U1/4~U7/16P1/841

48,819円

( 53,701円 )
1個 -

5日目

1152D/3D30M12~M20U1/2~U3/4P1/4~P3/854

49,643円

( 54,607円 )
1個 -

5日目

95-16M2~M6No.3~U1/4-36

37,511円

( 41,262円 )
1個 -

5日目

85-20M6~M12U1/4~U7/16P1/841

34,850円

( 38,335円 )
1個 -

5日目

85-16M2~M6No.3~U1/4-36

33,800円

( 37,180円 )
1個 -

5日目

852D/3D20M6~M12U1/4~U7/16P1/841

タップホルダ・タップチャック(ツーリング)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました