(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BBT40-HDC24-75
二面拘束BBTシャンクハイドロチャック標準タイプ ハイドロチャック

二面拘束BBTシャンクハイドロチャック標準タイプ BBT40-HDC24-75

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
43,867円
税込単価
48,254円

【特長】・自動車部品加工、金型加工をはじめあらゆる高精度加工に・ワーク干渉を最...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

BBT40-HDC24-75 の仕様・寸法情報

外形図

BBT30(図1)

BBT30(図2)

BBT30の規格表

ビッグプラス
BBTシャンク 型式
把握径ΦdΦDΦD1ΦD2LL1L2刃具調整量H最低把握長Eアジャストスクリュ
(別売)
質量(kg)
BBT30-HDC12-451123646-457-55~6038HDA12-10010●0.58
BBT30-HDC12-902323590455138~60HDA12-100320.83

刃具調整量Hはアジャストスクリュを用いた場合の調整量です。
●印のHDA12-10010には上記のタイプはございません。

BBT40(図1)

BBT40(図2)

BBT40の規格表

ビッグプラス
BBTシャンク 型式
把握径ΦdΦDΦD1LL1L2刃具調整量H最低把握長Eアジャストスクリュ
(別売)
質量(kg)
BBT40-HDC6-601627456019-28~5028HDA6-050321.2
BBT40-HDC6-902269044501.4
BBT40-HDC6-110110701.5
BBT40-HDC6-135135951.7
BBT40-HDC6-1651651191.9
BBT40-HDC7-9027274590445028~5028HDA6-050321.3
BBT40-HDC8-601829456019-28~5028HDA8-060321.2
BBT40-HDC8-11022811044701.5
BBT40-HDC8-135135951.7
BBT40-HDC8-1651651192.0
BBT40-HDC9-9029294590455028~5028HDA8-060321.4
BBT40-HDC10-6011031456020-33~5533HDA10-080321.2
BBT40-HDC10-11023011045701.5
BBT40-HDC10-135135951.7
BBT40-HDC10-1651651192.0
BBT40-HDC11-90211314590455033~5533HDA10-080321.4
  • ※ 上記以外の型番につきましては、カタログを参照してください。

BBT50(図1)

BBT50(図2)

BBT50(図3)

BBT50の規格表

ビッグプラス
BBTシャンク 型式
把握径ΦdΦDΦD1LL1L2刃具調整量H最低把握長E最大挿入深さアジャストスクリュ
(別売)
質量(kg)
BBT50-HDC6L-105162645105444880~12028165HDA6-200104.2
BBT50-HDC6L-13513578110~1501954.3
BBT50-HDC6L-15015093125~1652104.4
BBT50-HDC6L-165165108140~1802254.5
BBT50-HDC8L-105182845105454880~12028165HDA6-200104.2
BBT50-HDC8L-13513578110~1501954.4
BBT50-HDC8L-15015093125~1652104.5
BBT50-HDC8L-165165108140~1802254.6
BBT50-HDC10L-1051103045105454880~12033165HDA6-200104.2
BBT50-HDC10L-13513578110~1501954.4
BBT50-HDC10L-15015093125~1652104.5
BBT50-HDC10L-165165108140~1802254.7
BBT50-HDC12L-1051123245105454880~12038165HDA6-200104.2
BBT50-HDC12L-13513578110~1501954.4
BBT50-HDC12L-15015093125~1652104.6
BBT50-HDC12L-165165108140~1802254.7
BBT50-HDC16L-90116384790404356~9643150HDA20-120474.1
BBT50-HDC16L-105105474880~120165HDA6-200104.3
BBT50-HDC16L-1351354878110~1501954.6
BBT50-HDC16L-15015093125~1652104.7
BBT50-HDC20L-9022042509045-56~9643150HDA20-120474.2
BBT50-HDC20L-105105474871~1111654.4
BBT50-HDC20L-1351354878101~1411954.7
BBT50-HDC20L-15015093116~1562104.8
BBT50-HDC20L-200320048102166~2062605.5
BBT50-HDC20L-250250216~2563106.0
  • ※ 上記以外の型番につきましては、カタログを参照してください。

型番リスト

型番
主軸・シャンク番号
把握径(mm)
最小刃具挿入量(mm)
最大刃具挿入量(mm)
ホルダ長さ(mm)
先端チャック部外径(mm)
CADデータ有無
φD1(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BBT40-HDC24-75

40
24
-
-
75
-
-
-

1個

43,867( 48,254円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・自動車部品加工、金型加工をはじめあらゆる高精度加工に
・ワーク干渉を最小限に抑えるスリムなデザインで、金型の型彫り加工に最適です

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

カタログ

BBT40-HDC24-75で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

二面拘束BBTシャンクハイドロチャック標準タイプの型番BBT40-HDC24-75のページです。
型番BBT40-HDC24-75に関する仕様情報を記載しております。

二面拘束BBTシャンクハイドロチャック標準タイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
BBT40-HDC10-135
BBT40-HDC10-165
BBT40-HDC10-60
BBT40-HDC28-75
BBT40-HDC6-110
BBT40-HDC6-135
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
主軸・シャンク番号 把握径
(mm)
最小刃具挿入量
(mm)
最大刃具挿入量
(mm)
ホルダ長さ
(mm)
先端チャック部外径
(mm)
CADデータ有無 φD1
(mm)

42,800円

( 47,080円 )
1個 -

5日目

4010335513530-45

45,400円

( 49,940円 )
1個 -

5日目

4010335516530-45

33,660円

( 37,026円 )
1個 -

5日目

4010335560312D/3D45

53,466円

( 58,813円 )
1個 -

5日目

4028--75--71

40,100円

( 44,110円 )
1個 -

5日目

406285011026-45

42,800円

( 47,080円 )
1個 -

5日目

406285013526-45

ハイドロホルダ・ハイドロチャックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました