(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ENH4-2S
CKボーリングシステム四角チップ用インサートホルダ インサートホルダ

CKボーリングシステム四角チップ用インサートホルダ ENH4-2S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
 - 
税込単価
 - 

【特長】最小加工径が41~200mmで適合チップがSC06・SC07のインサー...

詳細情報を確認する

ENH4-2S の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
加工径φD(mm)
適合チップ
適合ヘッド
最小加工径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ENH4-2S

50~63
SC06
EWN41-74CKB4、EWE41-74CKB4
50

1個

-( - )

お見積り

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
最小加工径が41~200mmで適合チップがSC06・SC07のインサートホルダです。

カタログ

ENH4-2Sで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CKボーリングシステム四角チップ用インサートホルダの型番ENH4-2Sのページです。
型番ENH4-2Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

CKボーリングシステム四角チップ用インサートホルダ

CKボーリングシステム四角チップ用インサートホルダ

    CKボーリングシステム菱形チップ用インサートホルダ

    CKボーリングシステム菱形チップ用インサートホルダ

      丸バイトヘッド

      丸バイトヘッド

        BBT/BTシャンク CKボーリングシステム MWボーリングヘッド (荒用)

        BBT/BTシャンク CKボーリングシステム MWボーリングヘッド (荒用)

          CKボーリングシステムヌスミ加工用インサートホルダ

          CKボーリングシステムヌスミ加工用インサートホルダ

            <ボーリングシステム> ツインカット

            <ボーリングシステム> ツインカット

              丸バイトシャンク

              丸バイトシャンク

                ラチェットレンチ ミガキショート RWM

                ラチェットレンチ ミガキショート RWM

                  薄口モンキーレンチ

                  薄口モンキーレンチ

                    インパクトユニバーサルジョイント 1-2WUJ

                    インパクトユニバーサルジョイント 1-2WUJ

                      メーカー 大昭和精機 大昭和精機 大昭和精機 大昭和精機 大昭和精機 聖和精機 大昭和精機 松阪商事 トラスコ中山 SK-11
                      通常価格 - 14,310円 6,239円 24,011円 13,140円 29,312円 4,461円 4,938円 2,825円 8,690円
                      通常出荷日 お見積り   5日目   3日目~   5日目   5日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   2日目  
                      種類 インサートホルダ インサートホルダ バイトヘッド シャンク インサートホルダ ボーリングバー バイトシャンク - - -
                      取付け先適合規格 EWN/EWEボーリングヘッド EWN/EWEボーリングヘッド 丸バイトシャンク ST20 EWN/EWEボーリングヘッド - 丸バイトボーリングヘッド - - -
                      逃げ角(°) 45 0 - - 25 - - - - -
                      クランプ形状 スクリューオン スクリューオン - スクリューオン スクリューオン - - - - -
                      適用チップ形状 S(四角形) C(80°ひし形) - - T(三角形) - - - - -

                      CKボーリングシステム四角チップ用インサートホルダのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      ENH4-1S
                      ENH4-3S
                      ENH5-1S
                      ENH5-2S
                      ENH5-3S
                      ENH6-1S
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      加工径φD
                      (mm)
                      適合チップ 適合ヘッド 最小加工径
                      (mm)

                      -

                      ( - )
                      1個 -

                      お見積り

                      41~54SC06EWN41-74CKB4、EWE41-74CKB441

                      -

                      ( - )
                      1個 -

                      お見積り

                      61~74SC06EWN41-74CKB4、EWE41-74CKB461

                      -

                      ( - )
                      1個 -

                      お見積り

                      53~70SC06EWN53-95CKB5、EWE53-95CKB553

                      -

                      ( - )
                      1個 -

                      お見積り

                      65~82SC06EWN53-95CKB5、EWE53-95CKB565

                      -

                      ( - )
                      1個 -

                      お見積り

                      78~95SC06EWN53-95CKB5、EWE53-95CKB582

                      -

                      ( - )
                      1個 -

                      お見積り

                      68~153SC07EWN68-150CKB6、EWN100-203CKB6(7)、EWE68-150CKB6、EWE100-203CKB6(7)68

                      ボーリングシステムカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました