(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアコンフィルタ-

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エアコンフィルタ-

  • 数量スライド割引
評価 3.5平均満足度3.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
246円 ~ 1,007円
税込価格
271円 ~ 1,108円

【特長】・エアコン室内機の吸気口に取り付けるだけで、花粉・ホコリ・ダニ・タバコ...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

型番商品タイプサイズ内容量
EC-003関連商品600×600mm1パック(5枚)
EC-002関連商品400×800mm1パック(3枚)
EC-001関連商品400×800mm1枚
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ(mm)
JANコード
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
400×800
4933776550416
8
1枚

4個

246( 271円 )

8日目

400×800
4933776550423
32
1パック(3枚)

4個

520( 572円 )

8日目

600×600
4933776550430
58
1パック(5枚)

4個

1,007( 1,108円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・エアコン室内機の吸気口に取り付けるだけで、花粉・ホコリ・ダニ・タバコのヤニ等をキャッチし、お部屋の空気をキレイにします。
・エアコン内部が汚れにくくなりますので、お掃除の手間が省けます。
・暖房・冷房・除湿・送風いずれの場合でも使用出来ます。
・取り付けに便利なテープファスナー付です。
・通気性のよい不織布を使用していますので、空気の通りを妨げにくくなっています。
【材質】
・ポリエステル70%・アクリル30%。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアコンフィルタ-

エアコンフィルタ-

    NewACエアコンフィルター

    NewACエアコンフィルター

      OSWエアコン室外機カバー

      OSWエアコン室外機カバー

        OSWエアコン室内機カバー

        OSWエアコン室内機カバー

          風向調整キットエアーウイング マルチ

          風向調整キットエアーウイング マルチ

            風向調整キットエアーウィング スリット

            風向調整キットエアーウィング スリット

              風向調整キットエアーウイング プロ

              風向調整キットエアーウイング プロ

                メーカー ワイズ 東和産業 東和産業 東和産業 ダイアン・サービス ダイアン・サービス ダイアン・サービス
                通常価格 246円 1,000円 1,264円 1,569円 4,862円 5,989円 4,655円
                通常出荷日 8日目   8日目   8日目   7日目   1日目   1日目   1日目~  
                商品タイプ 関連商品 関連商品 関連商品 関連商品 関連商品 関連商品 関連商品

                エアコンフィルタ-のレビュー

                評価 3.5 平均満足度:3.5 2件のレビュー
                事務所のエアコンフィルター
                評価 3.0満足度:3.02022/08/23
                事務所に設置しているエアコンフィルターに使用しています。
                特に問題なく使用しています。

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                換気扇の汚れ付着防止用
                評価 4.0満足度:4.02019/04/17
                エアコンフィルターですが、換気扇の保護柵に張り付けて使用。
                使用前は換気扇のフィンに汚れが付着して清掃が非常に面倒でしたがこれを使用する様になってフィルターで汚れをカットしてくれるので、定期的なフィルター交換でフィンに汚れが付着する事がまったくなくなりました。サイズが少し今の使用方法では小さいので、もう少し大きいサイズもあると良かったです。掃除の手間がなくなり非常に助かっています。

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                エアコンカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました