(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワイドペールST 屋外用ゴミ箱

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:94470
ワイドペールST 屋外用ゴミ箱 ワイドペールST オクガイヨウゴミバコ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
88,217円
税込単価
97,039円

フタの軽量化で開閉ラクラクなワイドペールST。【特長】・丈夫でサビないプラスチ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

ワイドペールSTの詳細例

ワイドペールST 94470 商品イメージ

ワイドペールST 94470 商品イメージ

ワイドペールST 94471 商品イメージ

ワイドペールST 94471 商品イメージ

ワイドペールST 使用イメージ

ワイドペールST 使用イメージ

製品仕様

94470

  • サイズ:70.5cm×75cm×106.5Hcm
  • 容量:350L
  • 製品重量:19.8kg
  • 材質:ポリエチレン、他
  • 目安耐荷重:約80kg

94471

  • サイズ:70.5cm×75cm×114.5Hcm
  • 容量:350L
  • 製品重量:21.4kg
  • 材質:ポリエチレン、他
  • 目安耐荷重:約80kg

94472

  • サイズ:97.5cm×75cm×106.5Hcm
  • 容量:500L
  • 製品重量:22.9kg
  • 材質:ポリエチレン、他
  • 目安耐荷重:約120kg

94473

  • サイズ:97.5cm×75cm×114.5Hcm
  • 容量:500L
  • 製品重量:24.5kg
  • 材質:ポリエチレン、他
  • 目安耐荷重:約120kg

94474

  • サイズ:147.5cm×75cm×106.5Hcm
  • 容量:800L
  • 製品重量:35.5kg
  • 材質:ポリエチレン、他
  • 目安耐荷重:約160kg

94475

  • サイズ:147.5cm×75cm×114.5Hcm
  • 容量:800L
  • 製品重量:38.1kg
  • 材質:ポリエチレン、他
  • 目安耐荷重:約160kg

ワイドペールSTの寸法

94470/94471

94470/94471 寸法図

94470/94471 寸法図

94472/94473

94472/94473 寸法図

94472/94473 寸法図

94474/94475

94474/94475 寸法図

94474/94475 寸法図

開発秘話

 

大容量ゴミ容器は、金属とプラスチック製品があります。金属品は見た目は良いですが、重く移動が困難であり、価格も高いです。そこで、軽く移動がしやすく、コストも(金属と比較して)抑えたプラスチック品を開発いたしました。

商品情報を表示

94470 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(L)
詳細タイプ
JANコード
質量(g)
間口(mm)
高さ(mm)
車輪径(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
94470

94470

350
キャスターなし
4973655944707
19800
705
1065
-
1個

1個

88,217( 97,039円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

フタの軽量化で開閉ラクラクなワイドペールST。
【特長】
・丈夫でサビないプラスチック製。屋外でも使用可能です。
・フタが軽いのでラクに開閉できます。
・底面はフラットなので掃除がしやすく、いつも清潔に使えます。
・耐衝撃性に優れた二重壁パネル構造です。
・風が強い時はロープ等で固定できます。
・内部に排水口が付いているので掃除がしやすく、いつも清潔に使えます。
・分別などに便利です。
・前2輪が固定用のストッパー付きのキャスターです。
・カギの取り付けができるので勝手にフタを開けられる心配がありません。
【用途】
・ゴミステーション、物置として飲食店や店舗、公共施設、ゴミ収集所、病院、会社などで幅広く使えます。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ワイドペールST 屋外用ゴミ箱の型番94470のページです。
型番94470に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワイドペールST 屋外用ゴミ箱

ワイドペールST 屋外用ゴミ箱

    ワイドペール STシリーズ

    ワイドペール STシリーズ

      ゴミ回収カート エコカート H

      ゴミ回収カート エコカート H

        ダストボックスDX 500L/800L グレー

        ダストボックスDX 500L/800L グレー

          ダストボックスDX 500L/800L ベージュ・OD

          ダストボックスDX 500L/800L ベージュ・OD

            ワイドストレージ キャスター付タイプ

            ワイドストレージ キャスター付タイプ

              スタンディングカート(本体) 小

              スタンディングカート(本体) 小

                スタンディングカート(本体) 大

                スタンディングカート(本体) 大

                  ダストカートエコノミー

                  ダストカートエコノミー

                    テラモト ボックスカート 90赤

                    テラモト ボックスカート 90赤

                      メーカー Richell Richell カイスイマレン 積水テクノ成型 積水テクノ成型 Richell テラモト テラモト アズワン テラモト
                      通常価格 69,569円 69,969円 84,749円 73,708円 91,895円 95,123円 21,853円 24,919円 16,700円 44,605円
                      通常出荷日 3日目~   2日目~   5日目   8日目   8日目   3日目~   1日目~   4日目~   1日目   9日目  
                      商品タイプ ゴミ箱 ゴミ箱 ゴミ箱 ゴミ箱 - ゴミ箱 ダストワゴン ダストワゴン ダストワゴン ゴミ箱
                      用途 屋外用 ゴミ収集庫 ゴミ収集庫 ゴミ収集庫 - ゴミ収集庫 ゴミ箱 ゴミ箱 その他 ペールタイプ
                      奥行(mm) 750 - - - - 680 - - - -
                      内容量 1個 - - - - 1台 - - - -

                      ワイドペールST 屋外用ゴミ箱のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      よくあるご質問(FAQ)

                      Q 部品の別売はありますか?
                      A
                      各種ございます。恐れ入りますが、当社Webサイトでのご確認をお願いいたします。

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      94471
                      94472
                      94473
                      94474
                      94475
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      容量
                      (L)
                      詳細タイプ JANコード 質量(g) 間口(mm) 高さ(mm) 車輪径(mm) 内容量

                      84,780円

                      ( 93,258円 )
                      1個 あり

                      4日目

                      350キャスター付き497365594471421400705114575-

                      69,569円

                      ( 76,526円 )
                      1個 あり

                      4日目

                      500キャスターなし4973655944721229009751065--

                      82,373円

                      ( 90,610円 )
                      1個 あり

                      4日目

                      500キャスター付き497365594473824500975114575-

                      121,551円

                      ( 133,706円 )
                      1個 あり

                      4日目

                      800キャスターなし49736559447453550014751065--

                      141,725円

                      ( 155,898円 )
                      1個 あり

                      4日目

                      800キャスター付き4973655944752371001475114575-

                      ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました