(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防水型中心温度計 AD-5604C

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:AD5604C-00A00
防水型中心温度計 AD-5604C オンドケイ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
32,684円
税込単価
35,952円

防水仕様なので簡単な水洗いができ衛生的で、水回りなど濡れた手でも安心して使うこ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    中心温度計
  • 温度最小表示(℃):
    0.1
  • 防滴・防水機能:
    防水
  • 電池寿命:
    約1年(1日1時間使用、バックライト/アラーム未使用、アルカリ電池使用の場合)
  • 測定範囲:中心温度計(℃):
    -50〜300
  • 測定精度:中心温度計:
    ±1℃(-30℃~250℃)、±2℃(その他の温度範囲)
  • 奥行(mm):
    29
  • 高さ(mm):
    148
  • 幅(mm):
    66
  • 電源:
    単4形乾電池2本
  • プローブ長(mm):
    Φ3.6×L150
  • 本体:質量(g):
    約120(電池含む)
  • 外部センサー:質量(g):
    120
  • 外部センサーコード長(m):
    1
  • 防水・防滴仕様:
    IPX7相当(温度プローブ接続時)
  • 測定間隔(秒):
    1

(i)ご注意

  • 「AD5604C-00A00」は、本体に校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付属しています。(「AD-5604C」は本体のみです。)証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。

型番

AD5604C-00A00 解除

Loading...

防水型中心温度計 AD-5604Cの仕様

測定範囲-50~+300℃
最小表示0.1℃
測定精度±1℃(-30℃~250℃)、±2℃(その他の温度範囲)
表示書換間隔約1秒毎
防水性能IPX7相当(温度プローブ接続時)
電源単4形乾電池2本、電池寿命約1年(1日1時間使用、バックライト/アラーム未使用、アルカリ電池使用の場合)
センサープローブシース部寸法:φ3.6×L150mm、ケーブル長:約1m、質量約120g
外形寸法、質量66(W)×148(H)×29(D)mm、質量約120g(電池含む)
付属品電池(モニタ用)、取扱説明書、ソフトクリアケース

※IPX7とは常温で水道水、かつ静水の水深1mの水槽に製品本体を静かに沈め、約30分間水底に放置しても、本体内部に浸水が無く、温度計としての性能を保持できること。

各部名称

上部/正面

上部/正面

背面

背面

表示部

表示部

 
商品情報を表示

AD5604C-00A00 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AD5604C-00A00

4981046914017
-
取扱説明書、校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図

1個

32,684( 35,952円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

防水仕様なので簡単な水洗いができ衛生的で、水回りなど濡れた手でも安心して使うことができる中心温度計。
付属の温度プローブは、気体、液体、半固形物の温度測定に最適。
【特長】
・温度測定範囲:-50~+300℃。
・バックライト付きで暗い場所でも見やすい。
・データホールド機能付、最高値/最低値表示機能。
・上限/下限温度アラーム機能付、最大99セット保存可能。
・データメモリー機能、最大99個保存可能。
・オートパワーオフ機能付。
【用途】
・調理、実験、地温測定

(i)ご注意

  • 「AD5604C-00A00」は、本体に校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付属しています。(「AD-5604C」は本体のみです。)証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防水型中心温度計 AD-5604Cの型番AD5604C-00A00のページです。
型番AD5604C-00A00に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防水型中心温度計 AD-5604C

防水型中心温度計 AD-5604C

    デジタル防水温度計 TC-330AWP

    デジタル防水温度計 TC-330AWP

      熱中症指数計表示付き温湿度計(壁掛け/卓上両用)

      熱中症指数計表示付き温湿度計(壁掛け/卓上両用)

        デジタル中心温度計 MT-806

        デジタル中心温度計 MT-806

          防水デジタル温度計 CT-419WP

          防水デジタル温度計 CT-419WP

            レーザーマーカー付き赤外線放射温度計 AD-5635

            レーザーマーカー付き赤外線放射温度計 AD-5635

              防水型中心温度計 AD-5625

              防水型中心温度計 AD-5625

                中心温度計 AD-5624

                中心温度計 AD-5624

                  防水型熱電対温度計

                  防水型熱電対温度計

                    中心温度計 ADシリーズ

                    中心温度計 ADシリーズ

                      メモリ機能付温湿度記録計 長期連続記録

                      メモリ機能付温湿度記録計 長期連続記録

                        赤外線放射温度計 大型液晶表示

                        赤外線放射温度計 大型液晶表示

                          コミュニケーションポート TR-50U2

                          コミュニケーションポート TR-50U2

                            メーカー エー・アンド・デイ ライン精機 マザーツール マザーツール カスタム エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ カスタム アズワン セコニック シグネット T&D
                            通常価格 14,000円 22,087円 4,418円 4,400円 3,524円 4,320円 3,000円 3,836円 4,499円 4,500円 147,039円 16,050円 17,143円
                            通常出荷日 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   1日目   3日目   4日目   1日目  
                            商品タイプ 中心温度計 中心温度計 熱中症指数モニター 中心温度計 中心温度計 放射温度計 中心温度計 中心温度計 中心温度計 - 温湿度記録計 放射温度計 その他アクセサリ
                            温度最小表示(℃) 0.1 - - - 0.1 0.1 0.1 0.1(-20〜200) 0.1/1 - 1 - -
                            防滴・防水機能 防水 防水 - - 防水 - 防水 - 防水 - なし - なし
                            電池寿命 約1年(1日1時間使用、バックライト/アラーム未使用、アルカリ電池使用の場合) - - - - 14時間以上(アルカリ電池、連続使用時) 約1年(1日1時間使用の場合) 約4ヶ月(アルカリ電池使用) - - - - -
                            測定範囲:中心温度計(℃) -50〜300 - - - - - -40〜260 -50〜260 - - - - -

                            防水型中心温度計 AD-5604Cのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 校正証明書の有効期限を教えてください。
                            A
                            校正証明書に有効期限はありません。一般に1年ごとの校正が推奨されています。また、校正の間隔についてはJISやISOにガイドラインがあるので、それらのガイドラインも参照してください。
                            Q 定期的な校正は必要ですか?
                            A
                            計測器は使い続けることにより誤差が大きくなります。計測結果の信頼性を担保するため一般に1年ごとの校正が推奨されています。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AD-5604C
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード 付属品

                            14,000円

                            ( 15,400円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            -480-8363取扱説明書

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました