(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ベッドサイドスケール AD-6122

ベッドサイドスケール AD-6122

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
31,023円
税込単価
34,125円

測定準備OKと測定終了を知らせるブザー付きで便利なベッドサイドスケール【特長】...

詳細情報を確認する

  • 主要用途:
    はかり
  • ひょう量(g):
    150000
  • 最小表示(g):
    100(0〜99900)、200(100000〜150000)
  • 乾電池対応:
    有り
  • 仕様詳細:
    最大風袋引き量:150kg
  • 外形寸法(W)(mm):
    315
  • 外形寸法(D)(mm):
    314
  • 外形寸法(H)(mm):
    57
  • JANコード:
    4981046700696
  • 重量(kg):
    約3
  • 電源:
    専用ACアダプタ(AX-TB196)、または単三形乾電池4本(別売)
  • 付属品:
    ACアダプタ(AX-TB196)、取扱説明書、保証書

型番

AD-6122 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AD-6122

1個

31,023( 34,125円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

測定準備OKと測定終了を知らせるブザー付きで便利なベッドサイドスケール
【特長】
・精度等級4級
・重量が3kgと軽量で取っ手付きだから移動がラク、設置・収納がラク
・健診時に便利な表示方向切り替えが可能
・ベッドサイドに置いて使用できる検定付の体重計
・使用後はベッドの下に収納できる
【用途】
・病院、学校、老人ホーム、スポーツジム、健診、エステティックサロン等

■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

商品仕様

ベッドサイドスケールAD-6122の特長

ひょう量150kg
目量100g(~99.9kg)、200g(100~150kg)
最小測定量2kg
最大風袋引き量150kg
外形寸法315(W)×314(D)×57(H)mm
本体質量約3kg
電源専用ACアダプタ(AX-TB196)または 単三形乾電池4本(別売)
付属品ACアダプタ(AX-TB196)、取扱説明書、保証書

特長

  • 軽量・小型・薄型のニューフォルム:約3kgと軽量で、取っ手付なので持ち運びがラク。小型・薄型なので設置、収納場所もとらず、計量の際の足上げの負担も少なく安全。
  • 2電源方式:用途、使用場所により使い分けができる単三形乾電池、専用ACアダプタの2電源方式。単三形アルカリ乾電池での使用回数は約1,000回。
  • 風袋引き:物を乗せ、ゼロスイッチを押すことで表示を0にすると風袋設定ができる。
  • オートパワーオフ:2分間無動作で電源が自動的に切れ、電池の消耗を防ぐ(ACアダプタ使用時にはこの機能は使えない)。
  • 通信機能:拡張端子(RS232C出力準拠)1チャンネル付でコンピュータなどに接続が可能(通信ケーブルは別売)。
表示方向切替 集団健診時に便利な対面表示。本体裏側の切替スイッチで、液晶上の表示文字の天地が逆転する。

表示方向切替
集団健診時に便利な対面表示。本体裏側の切替スイッチで、液晶上の表示文字の天地が逆転する。

バックライト付 ACアダプタ使用時はバックライトもつき、暗いところでも見やすい。

バックライト付
ACアダプタ使用時はバックライトもつき、暗いところでも見やすい。

水平調整 足コマと水平器で、本体の水平調整ができ、正確な測定が可能。

水平調整
足コマと水平器で、本体の水平調整ができ、正確な測定が可能。

各部名称

各部名称

表示記号とスイッチ

表示記号とスイッチ

使用方法切替(表示固定)
用途(個人、検診、はかり)により、表示固定モードを3種から選ぶことができ、使いやすく便利。

  • 個人モード:降りてから5秒間表示。
  • 健診モード:±3kg以内の変動は固定表示。
  • はかりモード:表示固定しない。
外形寸法図

外形寸法図

カタログ

AD-6122で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ベッドサイドスケール AD-6122の型番AD-6122のページです。
型番AD-6122に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ベッドサイドスケール AD-6122

ベッドサイドスケール AD-6122

    デジタルクッキングスケール KD-313

    デジタルクッキングスケール KD-313

      デジタル上皿はかり 取引証明用

      デジタル上皿はかり 取引証明用

        デジタル上皿はかり 取引証明以外用

        デジタル上皿はかり 取引証明以外用

          デジタルはかり コンパクトスケール HL-iシリーズ

          デジタルはかり コンパクトスケール HL-iシリーズ

            電子てんびん HLシリーズ

            電子てんびん HLシリーズ

              メーカー エー・アンド・デイ タニタ シンワ測定 シンワ測定 エー・アンド・デイ ケニス
              通常価格 31,023円 3,764円 3,000円 26,000円 7,017円 9,700円
              通常出荷日 5日目   8日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目  
              主要用途 はかり はかり - はかり はかり -
              ひょう量(g) 150000 3000 - - - -
              最小表示(g) 100(0〜99900)、200(100000〜150000) 1 - - - -
              乾電池対応 有り 有り - 有り 有り -
              仕様詳細 最大風袋引き量:150kg - - - - -

              ベッドサイドスケール AD-6122のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              はかりカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ツール用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました