(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

検定付きはかり 校正用分銅内蔵型汎用天びん GX-Rシリーズ

検定付きはかり 校正用分銅内蔵型汎用天びん GX-Rシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
133,392円
税込単価
146,731円

校正用分銅内蔵型でいつでも高精度計量が可能な汎用天びん。【特長】・取引証明用精...

詳細情報を確認する

  • 主要用途:
    はかり
  • 計量皿形状:
    角皿
  • パソコン接続機能:
    有り
  • 校正用分銅内臓:
    あり
  • 仕様詳細:
    計量皿の材質:SUS316
  • 外形寸法(W)(mm):
    210
  • 外形寸法(D)(mm):
    317
  • 外形寸法(H)(mm):
    86
  • パソコン接続対応オプション品:
    USBインターフェイス(ケーブル付:約2m) GX-02 ※ご注意:双方向通信や統計演算出力、GLP出力の取込には、別売のUSBコンバータ AX-USB-9Pをご利用ください。

型番

GX-600R 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
ひょう量(g)
最小表示(g)
計量皿寸法D(mm)
計量皿寸法W(mm)
使用範囲(g)
JANコード
重量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GX-600R

610
0.01
128
128
0.02〜610
4981046624312
約4.6

1個

133,392( 146,731円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

校正用分銅内蔵型でいつでも高精度計量が可能な汎用天びん。
【特長】
・取引証明用精度等級:1級(GX-800R、GX-1000R(gモード時))。
・取引証明用精度等級:2級(上記以外の機種)。
・測定方式:電磁平衡式。目量の種類:単目量。
・計量データをパソコンに取り込める特製ソフトWinCTを使用可能。
・周囲の温度変化による「自動校正」、ワンタッチで内蔵分銅で行う校正が選択可能。
・新世代の計量センサーシステムSHSを採用、応答速度約1秒(「FAST」設定時)とハイスピード。
【用途】
・計測物が高価な場合等、高分解能が必要な際に最適。

■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

商品仕様

検定付きはかり 校正用分銅内蔵型汎用天びん GX-Rシリーズの仕様

  • 測定方式:電磁平衡式
  • 精度等級:1級(GX-800R、GX-1000R(gモード時))、2級(左記以外の機種)
  • 目量の種類:単目量
  • 自己補正機構付き(分銅内蔵型)なので、使用地区の制限は受けない。
  • 校正用分銅内蔵
  • 応答速度 約1秒計量センサーシステムSHS(Super Hybrid Sensor)搭載
  • RS-232Cインタフェース(D-Sub25Pメス)標準装備、床下ひょう量金具標準装備
  • GX-02の使用により計量値をUSBでPCに送信のみ可能
  • データメモリ計量値:最大200個、校正結果:最新50個、単位質量:最大20個
  • 自己点検機能、GLP・GMP・GCP・ISO対応出力
  • g(グラム)、個数、%、カラット計量モード
  • オートパワーオン・オフ
  • GX-200R/GX-300R/GX-400R/GX-600R/GX-800R/GX-1000Rには小型風防付属。

GX-200R/300R/400R/600R/ 800R/1000R

GX-200R/300R/400R/600R/800R/1000Rの外観

GX-200R/300R/400R/600R/800R/1000Rの外観

GX-200R/300R/400R/600R/800R/1000Rの外形図

GX-200R/300R/400R/600R/800R/1000Rの外形図

型名GX-200RGX-300RGX-400RGX-600RGX-800RGX-1000R
ひょう量210g310g410g610g810g1100g
1050ct1550ct2050ct3050ct4050ct5500ct
目量0.01g
0.1ct
補助表示0.001g
0.01ct
使用範囲0.02g~210g0.02g~310g0.02g~410g0.02g~610g0.1g~810g0.1g~1100g
0.2ct~1050ct0.2ct~1550ct0.2ct~2050ct0.2ct~3050ct0.2ct~4050ct0.2ct~5500ct
計量皿寸法128×128mm、計量皿材質:SUS316
外形寸法/本体質量210(W)×317(D)×86(H)mm/約4.6kg

GX-2000R/3000R/4000R/6100R/ 6000R/8000R

GX-2000R/3000R/4000R/6100R/6000R/8000Rの外観

GX-2000R/3000R/4000R/6100R/6000R/8000Rの外観

GX-2000R/3000R/4000R/6100R/6000R/8000Rの外形図

GX-2000R/3000R/4000R/6100R/6000R/8000Rの外形図

型名GX-2000RGX-3000RGX-4000RGX-6100RGX-6000RGX-8000R
ひょう量2100g3100g4100g6100g6100g8100g
10500ct15500ct20500ct30500ct--
目量0.1g1g
1ct-
補助表示0.01g0.1g
0.1ct-
使用範囲0.5g~2100g0.5g~3100g0.5g~4100g0.5g~6100g5g~6100g5g~8100g
5ct~10500ct5ct~15500ct5ct~20500ct5ct~30500ct--
計量皿寸法165×165mm、計量皿材質:SUS316
外形寸法/本体質量210(W)×317(D)×86(H)mm/約5.1kg

カタログ

Loading...

GX-600Rで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

検定付きはかり 校正用分銅内蔵型汎用天びん GX-Rシリーズの型番GX-600Rのページです。
型番GX-600Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

検定付きはかり 校正用分銅内蔵型汎用天びん GX-Rシリーズ

検定付きはかり 校正用分銅内蔵型汎用天びん GX-Rシリーズ

    検定付きはかり 校正用分銅内蔵型重量級天びん GP-Rシリーズ

    検定付きはかり 校正用分銅内蔵型重量級天びん GP-Rシリーズ

      調剤用電子天びん EK-320iR

      調剤用電子天びん EK-320iR

        校正用分銅内蔵型重量級天びん GPシリーズ

        校正用分銅内蔵型重量級天びん GPシリーズ

          高精度・コンパクトスケール HT-120

          高精度・コンパクトスケール HT-120

            コンパクト天びん EK-iシリーズ JCSS校正書類付

            コンパクト天びん EK-iシリーズ JCSS校正書類付

              検定付きはかり 校正用分銅内蔵型 FZ-iRシリーズ

              検定付きはかり 校正用分銅内蔵型 FZ-iRシリーズ

                コンパクト天びん EK-iシリーズ一般校正書類付

                コンパクト天びん EK-iシリーズ一般校正書類付

                  オーハウス電子てんびん(スカウト) STX622

                  オーハウス電子てんびん(スカウト) STX622

                    校正用分銅内蔵型汎用天びん GX-Aシリーズ JCSS校正付

                    校正用分銅内蔵型汎用天びん GX-Aシリーズ JCSS校正付

                      オーハウス電子てんびん(スカウト) SPX2202

                      オーハウス電子てんびん(スカウト) SPX2202

                        検定付きはかり EW-i-Kシリーズ

                        検定付きはかり EW-i-Kシリーズ

                          取引証明用はかり(防水・防塵型)

                          取引証明用はかり(防水・防塵型)

                            メーカー エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ ケニス エー・アンド・デイ ケニス エー・アンド・デイ 新光電子
                            通常価格 133,392円 137,607円 34,598円 127,046円 17,898円 46,480円 53,861円 35,089円 63,080円 91,738円 64,328円 19,095円 139,500円
                            通常出荷日 6日目   5日目   11日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 16日目   5日目   15日目~   9日目   16日目   4日目   3日目~   9日目  
                            主要用途 はかり はかり - はかり はかり はかり はかり はかり はかり はかり - はかり -
                            計量皿形状 角皿 角皿 - 角皿 丸皿 - 丸皿 - - 角皿 - - -
                            パソコン接続機能 有り 有り - 有り - - 有り - - - - 有り -
                            校正用分銅内臓 あり あり - あり - - あり - - - - - -
                            仕様詳細 計量皿の材質:SUS316 計量皿の材質:SUS316 - 計量皿の材質:SUS304 - - 計量皿の材質:SUS304 - - - - - -

                            検定付きはかり 校正用分銅内蔵型汎用天びん GX-Rシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q コンパレータの上限値と下限値の設定を上下逆に設定した場合の動作はどうなりますか?
                            A
                            下限値に関係なく上限値が優先されます。上限値が優先されますので上限値により判定いたします。
                            Q PCにはどのように接続すればよいでしょうか。
                            A
                            ・接続方法は、計量器(はかり等)側がRS-232C・PC側がUSB。必要なオプションは、AX-USB-25P+無償ソフトWinCT(双方向通信)。

                            はかりカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました