(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:GP-32K
校正用分銅内蔵型重量級天びん GPシリーズ ハカリ

校正用分銅内蔵型重量級天びん GPシリーズ GP-32K

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
127,046円 ~ 366,953円
税込価格
139,751円 ~ 403,648円

校正用分銅内蔵型でいつでも高精度計量可能な重量物用天びん。【特長】・校正用分銅...

詳細情報を確認する

  • 主要用途:
    はかり
  • 計量皿形状:
    角皿
  • パソコン接続機能:
    有り
  • 防塵・防水機能:
    有り
  • 校正用分銅内臓:
    あり
  • 仕様詳細:
    計量皿の材質:SUS304
  • 防塵・防水仕様詳細:
    IP65
  • パーセント最小表示(%):
    0.01、0.1、1(100%質量により自動切り替え)

(i)ご注意

  • 画像は代表画像になります。
  • JCSS校正付きはこちら
    一般校正付きはこちら

Loading...

型番
ひょう量(g)
最小表示(g)
計数可能最小単重(g)
計量皿寸法D(mm)
計量皿寸法W(mm)
JANコード
%登録最小単重(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

GP-32K

6100/31000
0.1/1
1
344
384
4981046600538
100

1個

127,046( 139,751円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

校正用分銅内蔵型でいつでも高精度計量可能な重量物用天びん。
【特長】
・校正用分銅の内蔵により、精度管理が非常に簡単。
・周囲の温度変化による自動校正、ワンタッチで内蔵分銅で行う校正、外部分銅で行う校正。
・防塵、防水仕様:IP65。水洗いも可能。
・粉塵の舞う環境や、使用後の洗浄が必要なサンプルの計量に最適。
・本体・表示部とも堅牢なアルミダイキャストケース入り。
・パソコンにデータ直送可能。クッキリ見やすい大型蛍光表示。
SAMPLEキーで最小表示の桁をON/OFF可能
【用途】
・防水防塵の為、屋外での作業・汚れやすい現場に最適。

(i)ご注意

  • 画像は代表画像になります。
  • JCSS校正付きはこちら
    一般校正付きはこちら
■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

商品仕様

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長    

  • 見やすい大型蛍光表示管を採用しています。
  • 水洗いが可能な防塵・防滴仕様となっています(IP65準拠)
  • 温度変化に応じて自動的に内蔵分銅でキャリブレーションします(自動校正)
  • 使用環境(風、振動)に応じて表示の応答特性(安定度)をキー操作により自動調整します(自動環境設定)。また、内蔵分銅を利用して天びんを自分自身で点検できる自己点検機能を備えています。
  • SHSセンサ採用により、測定物を載せてから表示値を読み取るまでの時間を短縮し、高速応答を実現しました。(応答特性が『FAST』設定のとき約1.5秒)
  • 計量値や校正結果、複数の単位質量(個数モードでサンプル1個あたりの質量)を記憶できるデータメモリ機能を搭載しています。また、風袋値やコンパレータ上下限値の記憶もできます。
  • 計量値を定期的に計量しデータメモリに記憶するインターバルメモリモード付きです。
  •  応答速度約1秒計量センサーシステムSHS(Super Hybrid Sensor)搭載:新世代の計量センサーシステムSHSの採用により、応答速度約1秒(「FAST」設定時)とハイスピード。高速応答で、自動機への組込みも可能。
  •  パソコンにデータ直送:計量データをパソコンに取り込める特製ソフトWinCTを使用可能。これにより、データをExcelやWordなどに読みこんだり、テキストファイルに保存したりできる。また、市販のUSBコンバータとHUBを用いて、複数の天びんデータを1台のパソコンに取り込むことも可能。
  •  スマートレンジ(GP-32K、GP-32KS、GP-102Kのみ):調合作業などで、重い風袋の容器に微量の試料を計り込みたいときに便利な機能。ひょう量の大きなモデル同様の特長を利用可能。最小表示・ひょう量が共に小さな「精密レンジ」と最小表示が1桁大きく、最大ひょう量まで量れる「標準レンジ」は、「精密レンジ」のひょう量超えると自動的に「標準レンジ」に切り替わるが、RE-ZEROキーを押すことにより、風袋をとって「精密レンジ」に戻る。この作業を繰り返すことにより、重い風袋容器でも、常に精密な計量が可能。ただし、精密レンジで計量可能な重量は、精密レンジの最大表示可能数範囲内。
  •  RS-232Cインタフェース(D-Sub25Pメス)標準装備。
  •  スイングアーム付の一体型と、レイアウト自由な分離型(末尾S)タイプ。
  •  自動環境設定、自己点検機能、GLP・GMP・GCP・ISO対応出力。
  •  g、kg、個数、%、ct、もんめ計量モード。
  •  データメモリ:計量値最大200個、校正結果最新50個、単位質量最大50個、上下限値最大20セット、プリセット風袋値最大20個。
  •  オートパワーオン・オフ。
  •  動物計量(ホールド機能)。
  •  床下ひょう量:専用金具別売(GP-20、GP-21)。

特許・証明書情報

  • RoHS10物質:非対応
  • 該非判定:非該当(我が国の輸出管理法令に従って、輸出者自身が再度確認して頂く必要があります)
  • 電池:同梱はしてません。CR2032が1個内蔵しております。

外形図

校正用分銅内蔵型重量級天びん GPシリーズ 外形図

注記 括弧寸法はGP-12K,20K,22K,30K,40K,60K,32Kの寸法を表す

選定サポート情報

バリエーション

型番GP-12KGP-20KGP-30KGP-30KSGP-32KGP-32KSGP-40KGP-61KGP-61KSGP-60KGP-60KSGP-100KGP-100KSGP-102K
ひょう量12kg21kg31kg6.1kg/31kg41kg61kg101kg101kg61kg/101kg
最小表示0.1g0.1g/1g0.5g0.1g1g0.001kg/0.01kg
繰り返し性
(標準偏差)
0.1g0.1g/0.5g0.5g0.2g0.7g1g1g/5g
直線性±0.2g±0.2g/±1g±1g±0.5g±1g±2g±2g/±10g
表示モードg(グラム)、kg(キログラム)、
pcs(個数)、%(パーセント)、
ct(カラット)、mom(もんめ)、
比重計モード
kg(キログラム)、
pcs(個数)、
%(パーセント)、
mom(もんめ)、
比重計モード
計量皿寸法/
計量皿材質
384(W) × 344(D)mm/SUS304386(W) × 346(D)mm/SUS304
外形寸法/
本体質量
372(W) × 615(D) × 130(H) mm
(GP-30KS/ GP-32KS(台部)は 344(W) × 442(D) × 130(H) mm/約17kg
372(W) × 615(D) × 130(H) mm
(GP-60KS/ GP-61KS(台部)は344(W) × 442(D) × 130(H) mm/約17kg
373(W) × 615(D) × 130(H) mm
(GP-100KS(台部)は346(W) × 443(D) × 130(H) mm/約18kg
型番GP-12KGP-20KGP-30KGP-30KS
画像校正用分銅内蔵型重量級天びん GPシリーズ:GP-12K(GP12K_4981046631105)校正用分銅内蔵型重量級天びん GPシリーズ:GP-20K(GP20K_4981046631204)校正用分銅内蔵型重量級天びん GPシリーズ:GP-30K(GP30K_4981046631402)校正用分銅内蔵型重量級天びん GPシリーズ:GP-30KS(GP30KS_4981046631419)
JAN
code
4981046631105498104663120449810466314024981046631419
型番GP-32KGP-32KSGP-40KGP-61K
画像校正用分銅内蔵型重量級天びん GPシリーズ:GP-32K(GP32K_4981046600538)校正用分銅内蔵型重量級天びん GPシリーズ:GP-32KS(GP32KS_4981046603263)校正用分銅内蔵型重量級天びん GPシリーズ:GP-40K(GP40K_4981046631501)校正用分銅内蔵型重量級天びん GPシリーズ:GP-61K(GP61K_4981046602556)
JAN
code
4981046600538498104660326349810466315014981046602556
型番GP-61KSGP-60KGP-60KS
画像校正用分銅内蔵型重量級天びん GPシリーズ:GP-61KS(GP61KS_4981046602563)校正用分銅内蔵型重量級天びん GPシリーズ:GP-60K(GP60K_4981046631600)校正用分銅内蔵型重量級天びん GPシリーズ:GP-60KS(GP60KS_4981046602570)
JAN
code
498104660256349810466316004981046602570
型番GP-100KGP-100KSGP-102K
画像校正用分銅内蔵型重量級天びん GPシリーズ:GP-100K(GP100K_4981046631709)校正用分銅内蔵型重量級天びん GPシリーズ:GP-100KS(GP100KS_4981046631716)校正用分銅内蔵型重量級天びん GPシリーズ:GP-102K(GP102K_4981046631808)
JAN
code
498104663170949810466317164981046631808

オプション

品名型名JANコード
コンパレータ出力(リレー・ブザー付 音量約61dB<本体正面1mでの測定>)/RS-232C/カレントループGP-04 ※14981046609692
アナログ電圧出力(0~1V/0.2~1V)/カレントループGP-06 ※14981046609715
分離型モデル用ケーブル5m(標準の3mケーブルと入れ替えて使用。本体出荷時のみ入れ替え可)GP-07 ※24981046609722
(GP-30KS/GP-32KS/GP-61KS/GP-60KS/GP-100KS用)
動物計量皿(外寸288×360×317mm)GP-124981046609739
AD-8127用プリンタ台GP-164981046155489
床下ひょう量金具(GP-12K/GP-20K/GP-30K/GP-30KS/GP-32K/GP-32KS/GP-40K用)GP-204981046609746
床下ひょう量金具(GP-60K/GP-60KS/GP-61K/GP-61KS/GP-100K/GP-100KS/GP-102K用)GP-214981046609753
AD-8121B用プリンタ台GP-224981046609760
RS-232Cケーブル 2m(25P-9P)AX-KO1710-2004981046612296
USBコンバータ・ケーブルセットAX-USB-25P4981046612913
表示部保護カバー(5枚セット)AX-GP-0314981046157933
ACアダプタ(一体型 GP-12K/GP-20K/GP-30K/GP-32K/GP-40K/GP-60K/GP-61K/GP-100K/GP-102K用)AX-TB2484981046609241
ACアダプタ(分離型 GP-30KS/GP-32KS/GP-60KS/GP-61KS/GP-100KS用)AX-TB2854981046157414

※1 GP-04、GP-06、または標準RS-232Cは、いずれか1つのみ本体に装着可能です。
※2 本体に組込んで出荷いたします。本体と同時のご注文のみ承ります。

注意・禁止事項

校正用分銅内蔵型重量級天びん GPシリーズ 水平器

※水平器の赤い円の中に気泡が入る様に、足コマを回して天秤の水平を合わせて下さい。

(1)理想的な設置条件は、20℃±2℃、湿度45~60%RHの安定した環境です。
(2)塵埃の少ない部屋に設置してください。
(3)天びん台は堅固な物を使用してください(防振台、石盤が理想です)。
(4)部屋の中央よりもすみの方が、また建物の2階、3階よりも1階の方が振動が小さく、計量に適しています。
(5)エアコン等の近くに天びんを設置しないでください。
(6)直射日光のあたらない場所に設置してください。
(7)磁気を帯びた機器の近くに天びんを置かないでください。
(8)使用前には必ず30分以上通電してください。(ACアダプタを電源に接続した状態)
(9)正しく計量できるよう定期的にキャリブレーションを行ってください。
(10)初めて設置するときや設置場所を変えたときは、天びんを室温になじませるために12時間以上通電状態で放置し、その後、キャリブレーションを行ってから使用してください。

よくあるご質問(FAQ)

最小表示桁を表示しないように固定したい:

  • SAMPLEキーにより最小表示桁をON/OFFできるが、計量スタート時(電源ON時)から表示しないように固定したい場合には内部設定の環境・表示内計量スタート時の最小表示の設定を「表示しない」に設定にすれば表示されません。

rtcPF表示:

  • 時計用バッテリーの不具合(電圧不足)。どれかキーを押した後日付・時刻の設定をしてください。通電中は正常に動作します。頻繁にエラーが発生するときは修理が必要です。

足コマ取り付け部のネジ寸法:

  • M10のピッチ1.5のなみ目。取り付け部は26mmの袋穴です。

電源が入らない:

  • ヒューズが表示部の中にあります。メイン基板を外して裏返せば確認できます。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

校正用分銅内蔵型重量級天びん GPシリーズ

校正用分銅内蔵型重量級天びん GPシリーズ

    校正用分銅内蔵型重量級天びん GPシリーズ一般校正書類付

    校正用分銅内蔵型重量級天びん GPシリーズ一般校正書類付

      校正用分銅内蔵型重量級天びん GPシリーズ JCSS校正書類付

      校正用分銅内蔵型重量級天びん GPシリーズ JCSS校正書類付

        AZ-B

        AZ-B

          ヤマト DP-5600用一体型立筒

          ヤマト DP-5600用一体型立筒

            防塵・防水はかり チェックスケール FS-iシリーズ

            防塵・防水はかり チェックスケール FS-iシリーズ

              デジタル台はかり(取引証明用)

              デジタル台はかり(取引証明用)

                検定付きはかり 校正用分銅内蔵型重量級天びん GP-Rシリーズ

                検定付きはかり 校正用分銅内蔵型重量級天びん GP-Rシリーズ

                  計量台 防塵・防水デジタル台はかりHV-C/HV-CPシリーズ(ウォーターストロング)

                  計量台 防塵・防水デジタル台はかりHV-C/HV-CPシリーズ(ウォーターストロング)

                    本質安全防爆構造電子はかり(特定計量器)GZ3

                    本質安全防爆構造電子はかり(特定計量器)GZ3

                      デジタル防水はかり

                      デジタル防水はかり

                        計量台 防塵・防水デジタル台はかりHW-C/HW-CPシリーズ(ウォーターストロング)

                        計量台 防塵・防水デジタル台はかりHW-C/HW-CPシリーズ(ウォーターストロング)

                          パレット一体型 デジタル台はかり SNシリーズ

                          パレット一体型 デジタル台はかり SNシリーズ

                            メーカー エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ 新光電子 大和製衡 エー・アンド・デイ 大和製衡 エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ 新光電子 カスタム エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ
                            通常価格 127,046円 144,323円 159,013円 359,999円 24,810円 62,433円 101,480円 137,607円 47,110円 456,000円 16,250円 57,204円 237,267円
                            通常出荷日 5日目   16日目   16日目   9日目   4日目   2日目   5日目   5日目   2日目   9日目   1日目~   2日目   7日目  
                            主要用途 はかり はかり はかり はかり 周辺機器 はかり はかり はかり はかり - はかり はかり はかり
                            計量皿形状 角皿 角皿 角皿 - - 角皿 - 角皿 角皿 - 角皿 角皿 -
                            パソコン接続機能 有り - - - - 有り 無し(接続不可) 有り 有り - 無し(接続不可) 有り 有り
                            防塵・防水機能 有り - 有り - - 有り 無し 有り 有り - 有り 有り 無し
                            校正用分銅内臓 あり - - - - - あり - - - - -

                            校正用分銅内蔵型重量級天びん GPシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 表示部分離タイプのケーブルの長さは?
                            A
                            標準で台秤部から表示部まで3mです。
                            Q PCにはどのように接続すればよいでしょうか。
                            A
                            ・接続方法は、計量器(はかり等)側がRS-232C・PC側がUSB。必要なオプションは、AX-USB-25P+無償ソフトWinCT(双方向通信)。

                            はかりカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました