(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

分析用電子天びん GHシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:GH-252
分析用電子天びん GHシリーズ テンビン/ハカリ/オプション

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
197,627円
税込単価
217,390円

帯電防止用導電性ガラス採用高精度セミマイクロ天びん。【特長】・GH-08の使用...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 画像は代表画像になります。
  • JCSS校正付きはこちら
    一般校正付きはこちら

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • クイックUSB(別売:GH-02)で計量値をPCに送信可能(Windows10対応)
  • g・mg・個数・%・カラット・もんめ(真珠計量用単位)モード
  • RS-232Cインタフェース (D-Sub9Pオス)標準装備、床下ひょう量金具標準装備
  • データメモリ機能 計量値:最大200個、校正結果:最大50個
  • GLP・GMP・GCP・ISO対応出力
  • 床下ひょう量 専用金具標準装備
  • 自動校正:温度変化に応じて自動的に内蔵分銅でキャリブレーションする。
  • 自動環境設定:使用環境(風、振動)に応じて計量表示の応答特性(安定度)を自動調整する。
  • インターバルメモリモード:計量値のみの場合、最大200データを記憶できる。また、計量値は定期的にデータメモリに記憶することもできる。
  • 時計機能が内蔵されているので、日付・時刻付きで計量値を出力できる。
  • 比重計モードでは、空中および液中の計量値から固体の比重(密度)を計算できる。
  • 天びんの計量値やデータを出力するRS-232Cインタフェースを標準装備。
  • 付属のデータ通信ソフトウエアWinCTを使うと、Windowsパソコンとの通信が容易に行える。
型番GH202GH252GH120GH200GH300
ひょう量51g/220g101g/250g120g220g320g
最小表示0.01mg/0.1mg0.1mg
繰り返し性
(標準偏差)
0.02mg/0.1mg0.03mg/0.1mg0.1mg0.2mg
直線性±0.03mg/±0.2mg±0.10mg/±0.2mg±0.2mg±0.3mg
表示モードg、mg、pcs(個数モード)、%、ct(カラット)、mom(もんめ)、比重計
計量皿寸法
/計量皿材質
φ90mm / SUS316
外形寸法
/本体質量
217(W)×442(D)×316(H)mm/約8.2kg
型番GH202GH252GH120
JAN code498104690537449810469053814981046905343
画像分析用電子天びん GHシリーズ  仕様画像分析用電子天びん GHシリーズ  仕様画像分析用電子天びん GHシリーズ  仕様画像
型番GH200GH300
JAN code49810469053504981046905367
画像分析用電子天びん GHシリーズ  仕様画像分析用電子天びん GHシリーズ  仕様画像
  • 使用環境は、急激な温湿度変化、振動、風、磁気、静電気の影響、等がない状態とする。
  • 内蔵分銅は使用環境・経年変化等により、質量変化をおこす可能性がある。手持ちの分銅による定期的な校正・メンテナンスをお勧め。

各部名称

GH-252、GH-202にはインナー風防が付属している。 最小表示0.01㎎で計量するときに、風による計量誤差を防いでより正確に計量するため、風防リングと置き換える。

GH-252、GH-202にはインナー風防が付属している。
最小表示0.01㎎で計量するときに、風による計量誤差を防いでより正確に計量するため、風防リングと置き換える。

表示内容 インターバルメモリ:計量値を一定間隔で記憶する機能。

表示内容
インターバルメモリ:計量値を一定間隔で記憶する機能。

特許・証明書情報

  • RoHS10物質:非対応
  • 該非判定:非該当(我が国の輸出管理法令に従って、輸出者自身が再度確認して頂く必要があります)
  • 電池:内蔵・同梱してません。

商品特長紹介動画

外形図

分析用電子天びん GHシリーズ外形寸法図

外形寸法図

使用方法・使用事例

ダストプレートの設置方向

分析用電子天びん GHシリーズ  使用方法

分析用電子天びん GHシリーズ  使用方法

選定サポート情報

オプション品

品名型名JAN code
USBインタフェース<クイックUSB>(2mケーブル付)(※1)GH-024981046609661
イーサネットインタフェース(データ収集ソフトWinCT-Plus付)(※1)GH-084981046609678
マイクロチューブホルダAX-BM-0344981046131186
RS-232Cケーブル 2m(9P-9P)AX-KO2466-2004981046612326
USBコンバータ・ケーブルセットAX-USB-9P4981046612920
表示部保護カバー(5枚セット)AX-074016035-S4981046609685
ACアダプタ(標準付属品)AX-TB2484981046609241
除電器(イオナイザー)AD-16834981046601344
静電気測定器AD-1684A4981046603669
分銅操作用ピンセットAD-16894981046603850
外部表示器AD-8920A4981046603867
外部コントローラAD-8922A4981046604192

※1:GH-02、GH-08または標準RS-232Cは、いずれか1つのみ本体に装着可能です。

 

JCSS校正証明書付き型番

型名GH202-00J00GH252-00J00GH120-00J00GH200-00J00GH300-00J00
JAN code49810469053744981046905381498104690534349810469053504981046905367
JCSS校正証明書 みほん1
JCSS校正証明書 みほん2
JCSS校正証明書 みほん3

一般校正証明書付き型番

型名GH202-00A00GH252-00A00GH120-00A00GH200-00A00GH300-00A00
JAN code49810469082834981046908290498104690825249810469082694981046908276
校正証明書 みほん1
校正証明書 みほん2
校正証明書 みほん3

注意・禁止事項

分析用電子天びん GHシリーズ  注意

※水平器の赤い円の中に気泡が入る様に、足コマを回して天秤の水平を合わせて下さい。

  • 理想的な設置条件は、20℃±2℃、湿度45~60%RHの安定した環境です。
  • 塵埃の少ない部屋に設置してください。
  • 天びん台は堅固なものを使用してください。(防振台、石盤が理想です)
  • 部屋の振動は中央よりもすみの方が小さく、計量に適しています。
  • エアコン等の近くに天びんを設置しないでください。
  • 直射日光のあたらない場所に設置してください。
  • 磁気を帯びた機器の近くに天びんを置かないでください。
  • 水平器の赤い円の中に気泡が入るように、足コマを回して天びんの水平を合わせてください。
  • 使用前には1時間以上通電してください。(ACアダプタを電源に接続した状態)
  • 天びんを初めて使用する場合、使用する場所を変えた場合や計量を始めるときには、正しく計量できるよう必ずキャリブレーションを行ってください。
  • その他取扱説明書の【注意】をお読みください。

よくあるご質問(FAQ)

LB(Lb)表示:

  • 天びんへの供給電圧が低い(ローバッテリー)正しいACアダプタを使用しているか、確認して下さい。
  • ACアダプターや電源部の不良も考えられます。修理が必要な場合、ACアダプターも一緒に送ってください。

Error1(エラー1)表示:

  • 計量値が不安定で表示できない。「ゼロ表示にする」や「校正(キャリブレーション)」などが実行できません。
  • 皿廻りを点検してください。設置場所の環境(振動、風等)を改善してください。
  • CALキーを押すと計量表示に戻りますがその状態で表示が安定しない場合は修理が必要です。

Error7(エラー7)表示:

  • 内蔵分銅エラー。内蔵分銅加除機構の不具合。再度操作してください。 改善されない場合、モーター、分銅昇降カム、スリット(ハネ)、フォトインタラプタ等の不具合が考えられます。修理が必要です。
商品情報を表示

GH-252 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
秤量(g)
最小表示(mg)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GH-252

101/250
0.01/0.1
4981046601146

1個

197,627( 217,390円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

帯電防止用導電性ガラス採用高精度セミマイクロ天びん。
【特長】
・GH-08の使用によりLAN対応可能。
・校正用分銅内蔵。
・RANGEキーで最小表示の桁をON/OFF可能
【用途】
・粉体、液体などの食品及び工業原材料の計測。
・産業系部品の完成品重量検査の計測。
・産業系工場のシステム内計量部分の組み込み。
・理化学系試料の調合計測。
・ラボで研究開発での使用。

(i)ご注意

  • 画像は代表画像になります。
  • JCSS校正付きはこちら
    一般校正付きはこちら

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

分析用電子天びん GHシリーズの型番GH-252のページです。
型番GH-252に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

分析用電子天びん GHシリーズ

分析用電子天びん GHシリーズ

    高精度分析天びん BMシリーズ

    高精度分析天びん BMシリーズ

      分析用電子天びん HR-iシリーズ

      分析用電子天びん HR-iシリーズ

        検定付きはかり 校正用分銅内蔵型防塵・防水型電子天びん FZ-iWPRシリーズ

        検定付きはかり 校正用分銅内蔵型防塵・防水型電子天びん FZ-iWPRシリーズ

          校正用分銅内蔵 分析天びん GRシリーズ

          校正用分銅内蔵 分析天びん GRシリーズ

            汎用電子天びん FX-iシリーズ

            汎用電子天びん FX-iシリーズ

              校正用分銅内蔵 汎用電子天びん FZ-iシリーズ

              校正用分銅内蔵 汎用電子天びん FZ-iシリーズ

                校正用分銅内蔵 防塵・防水型 電子天びん FZ-iWPシリーズ

                校正用分銅内蔵 防塵・防水型 電子天びん FZ-iWPシリーズ

                  防塵・防水型 電子天びん FX-iWPシリーズ

                  防塵・防水型 電子天びん FX-iWPシリーズ

                    汎用電子天びん MCシリーズ

                    汎用電子天びん MCシリーズ

                      パーソナル電子天びん EK-Lシリーズ

                      パーソナル電子天びん EK-Lシリーズ

                        卓上風防 AD-1672

                        卓上風防 AD-1672

                          防塵・防水型中量級天びん GF-Kシリーズ

                          防塵・防水型中量級天びん GF-Kシリーズ

                            メーカー エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ
                            通常価格 149,233円 244,635円 153,405円 67,497円 115,885円 45,983円 53,861円 67,497円 60,394円 211,743円 34,595円 85,906円 126,133円
                            通常出荷日 5日目   6日目   5日目   5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   5日目   5日目~   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   5日目  
                            商品タイプ 電子天秤 分析天秤 電子天秤 - 分析天秤 - - - - 電子天秤 - その他 -
                            電源(V) ACアダプタ(TB248)、入力:AC100V(+10%、-15%)50Hz/60Hz、消費電力:約15VA(ACアダプタ含む) ACアダプタ(TB248)、入力:AC100V(+10%、-15%)50Hz/60Hz、消費電力:約30VA(ACアダプタ含む) - - ACアダプタ(標準付属品) - - - - - - - -
                            主要用途 はかり はかり はかり - はかり - - - - はかり - 周辺機器 -
                            外形寸法(W)(mm) 217 259 - - - - - - - - - 680 -
                            外形寸法(H)(mm) 316 326 - - - - - - - - - 720 -

                            分析用電子天びん GHシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q Error6(エラー6)表示とは?
                            A
                            内蔵分銅エラー。
                            内蔵分銅を昇降して、規定以上の重量変化がありません。
                            皿に何も載っていないことを確認し再度操作してください。
                            状況が変わらない場合、分銅加除機構やメカ部板バネの損傷等が考えられます。
                            Q PCにはどのように接続すればよいでしょうか。
                            A
                            ・接続方法は、計量器(はかり等)側がUSB・PC側がUSB。必要なオプションは、GH-02。2m ケーブル付(一方向 計量値のみ)。・接続方法は、計量器(はかり等)側がRS-232C・PC側がUSB。必要なオプションは、AX-USB-9P+無償ソフトWinCT(双方向通信)。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            GH-120
                            GH-200
                            GH-202
                            GH-300
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            秤量
                            (g)
                            最小表示
                            (mg)
                            JANコード

                            149,233円

                            ( 164,156円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            1200.14981046601115

                            152,132円

                            ( 167,345円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            2200.14981046601122

                            216,763円

                            ( 238,439円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            51/2200.01/0.14981046601139

                            175,747円

                            ( 193,322円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            3200.14981046601153

                            天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました