(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

外部コントローラ AD-8922A

外部コントローラ AD-8922A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
20,624円 ~ 34,898円
税込価格
22,686円 ~ 38,388円

離れた場所から、天びんや台はかりの操作や表示値読取が可能な外部コントローラ。【...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • AD-8922A-01はBCD出力用のオプション品です

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

型番
種類
プリンター接続機能
オプション内容
適用機種・シリーズ
仕様詳細
JANコード
付属品
特長
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
本体
有り(ケーブル等に加え、別売オプションが必要な場合があり)
-
-
-
4981046604192
接続ケーブル標準装備(RS-232C接続用、約2m)
表示ON/OFF、校正、データ出力、最小表示切替、単位切替、リゼロの各操作可能。
10

1個

34,898( 38,388円 )

-

オプション
-
BCD出力
外部コントローラ AD-8922A
AD-8922A-01を使用する場合は、計量器との接続コネクタの形状が標準品とは異なります。AD-4212Cと接続し、かつ、AD-8922A-01を使用する場合は、接続ケーブルAX-KO3705-500(5m)付をご注文時に指定して下さい。
-
-
-
-

1個

20,624( 22,686円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

離れた場所から、天びんや台はかりの操作や表示値読取が可能な外部コントローラ。
【特長】
・表示ON/OFF、校正、データ出力、最小表示切替、単位切替、リゼロの各操作可能。
・スタンドを外して本体をパネルマウントすることができる。
【用途】
・A&Dのはかりと接続し、外部で重量表示を行う。

(i)ご注意

  • AD-8922A-01はBCD出力用のオプション品です
■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

商品仕様

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • AD-8922Aは、A&D製計量機器(電子天びん・台秤)とRS-232Cで接続して使用します
  • 計量機器より送信された計量データを表示することができます
  • AD-8922Aのキーにより、計量機器の遠隔操作が可能です(※接続する計量機器によって操作できる範囲が異なります)
  • AD-8922Aで受信した計量データは、RS-232Cを利用し、パソコンやプリンタなどに接続し出力することができます。

仕様

  • 電源:ACアダプタ[AX-TB248:AC100V(+10%、-15%)50Hz/60Hz]
  • 消費電力:約15VA(ACアダプタ含む、AD-8922A本体・約1.5VA)
  • 信号形式:RS-232C
  • ボーレート:600,1,200,2,400,4,800,9,600,19,200bps
  • 表示書換:約10回/秒(2400bps以上の時)
  • 通信コネクタ:D-sub 9ピン〔オス〕(計量機器との接続用)、Din 8ピン〔メス〕(外部機器との接続用)
  • 外形寸法:238(W)×132(D)×170(H)mm
  • 自重:約1.0㎏
  • 標準付属品:ACアダプタ、RS-232Cケーブル(約2m・2本)

特長

  • RS-232C標準装備。
  • 接続ケーブル標準装備(RS-232C接続用、約2m)。
各部名称

各部名称

付属品

付属品

※ 通信ケーブルは、注文時の指定により,以下のケーブルが付属している場合がある。
・Din7ピン-D-sub9ピン(AX-KO1786-200)
指定のない場合は、
・D-sub25ピン-D-sub9ピン(AX-KO1710-200)
・D-sub9ピン-D-sub9ピン(AX-KO2466-200)
の2本が付属。
AD-4212Cとの接続時は、AD-4212C付属のケーブル使用する。
そのため、AD-8922Aに付属しているケーブルは使用しない。

特許・証明書情報

  • RoHS10物質:非対応
  • 該非判定:非該当(我が国の輸出管理法令に従って、輸出者自身が再度確認して頂く必要があります)
  • 電池:内蔵・同梱してません。

外形図

外部コントローラ AD-8922A 外形図

型番:AD-8922A-01の外観図

外部コントローラ AD-8922A 外形図

選定サポート情報

バリエーション

型番AD-8922A
画像外部コントローラ AD-8922A:AD-8922A(AD8922A_4981046604192)
JAN code4981046604192

オプション

品名型名JANコード
BCD出力 (注1)(注2)AD-8922A-014981046610957
コンパレータ出力AD-8922A-044981046610964
カレントループ入力AD-8922A-054981046610971
アナログ出力AD-8922A-064981046610988
ACアダプタ(標準付属品)AX-TB2484981046609241

標準付属のケーブルよりも長いケーブルが必要な場合

品名型名JANコード
天びん側がD-Sub9Pタイプ5mケーブルAX-KO2466-5004981046612333
10mケーブルAX-KO2466-10004981046612340
天びん側がD-Sub25Pタイプ5mケーブルAX-KO1710-5004981046612302
10mケーブルAX-KO1710-10004981046612319
天びん側がDINタイプ5mケーブルAX-KO1786-5004981046612623
10mケーブルAX-KO1786-10004981046612616

(注1)AD-8922A-01を使用する場合は、計量器との接続コネクタの形状が標準品とは異なります。
(注2)AD-4212Cと接続し、かつ、AD-8922A-01を使用する場合は、接続ケーブルAX-KO3705-500(5m)付をご注文時に指定して下さい。

注意・禁止事項

(1)機器によっては、設定項目がない場合があります(設定が固定の場合)
(2)具体的な設定方法は、計量機器の取扱説明書を参照してください。
(3)パソコン、プリンタなどの外部機器と接続する場合、使用方法に合わせ出力モード“out”や、受信タイムアウト“Hold”および計量機器のデータ出力モードを設定してください。

よくあるご質問(FAQ)

『Error10』と表示:

  • AD-8922Aと計量機器の通信設定が合っていません。ボーレート、パリティの設定を確認してください。

『Error11』と表示:

  • 計量機器のデータ出力フォーマットが違います。AD標準フォーマットにしてください。

『-----』と表示:

  • 計量機器がストリームモードになっていること、 通信設定(ボーレート、パリティ、ターミネータ)が合っていること、通信ケーブルがあっていることをご確認下さい。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

外部コントローラ AD-8922A

外部コントローラ AD-8922A

    生産ライン組込み用 高精度計量センサー AD-4212B

    生産ライン組込み用 高精度計量センサー AD-4212B

      カウンティングスケールPCXシリーズ

      カウンティングスケールPCXシリーズ

        TANAKA ザ・スイン一体型プリンター

        TANAKA ザ・スイン一体型プリンター

          カウンティングスケール FC-Si/FC-iシリーズ

          カウンティングスケール FC-Si/FC-iシリーズ

            30kg(20g) デジタルはかり(検定付)

            30kg(20g) デジタルはかり(検定付)

              マス・コンパレータMC2

              マス・コンパレータMC2

                台はかり BX-Kシリーズ

                台はかり BX-Kシリーズ

                  デジタルスケール スケールボーイ 検定付 SK-iシリーズ

                  デジタルスケール スケールボーイ 検定付 SK-iシリーズ

                    デジタルはかり スケールボーイ SLシリーズ

                    デジタルはかり スケールボーイ SLシリーズ

                      カウンティングスケールCUXシリーズ

                      カウンティングスケールCUXシリーズ

                        メーカー エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ 新光電子 田中衡機工業所 エー・アンド・デイ エスコ 新光電子 島津製作所 エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ 新光電子
                        通常価格 20,624円 475,000円 345,000円 56,250円 61,365円 17,486円 133,547円 131,183円 9,754円 8,977円 148,000円
                        通常出荷日 5日目~   6日目   4日目   7日目   5日目   1日目   当日出荷可能 5日目~   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~  
                        主要用途 はかり はかり カウンティングスケール 周辺機器 カウンティングスケール はかり はかり はかり はかり はかり カウンティングスケール
                        パソコン接続機能 有り 有り 無し(接続不可) - 有り - - 有り 無し(接続不可) 無し(接続不可) 有り

                        外部コントローラ AD-8922Aのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        よくあるご質問(FAQ)

                        Q 他社のはかりにも接続可能でしょうか?
                        A
                        動作確認が取れているのはRS232CのI/Fを持つA&Dのはかりのみです。
                        また接続する計量器の機種及び接続方法によって、標準付属品の接続ケーブルの仕様が異なる場合がございます。
                        Q PCにはどのように接続すればよいでしょうか。
                        A
                        ・接続方法は、計量器(はかり等)側がRS-232C・PC側がRS-232C。必要なオプションは、AX-KO1786-200。

                        はかりカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました