(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

分銅操作用ピンセット AD-1689

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

分銅操作用ピンセット AD-1689

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
2,142円
税込単価
2,356円

【特長】・分析天びん校正時に問題となる体温の影響を最小限に抑制・1g~500g...

詳細情報を確認する

  • 主要用途:
    周辺機器
  • 仕様詳細:
    材質:SUS304
  • 本体寸法(mm):
    全長210
  • 付属品:
    天秤校正用ピンセット先端キャップ付属

型番

AD-1689 解除

Loading...

製品特長・仕様

  • 分析天びん校正時に問題となる体温の影響を最小限に抑制
  • 1g~500gの分銅を容易に、かつ確実に把持し、校正作業による疲労を軽減
  • 全長210mm
  • 天秤校正用ピンセット先端キャップ付属(紛失、破損した場合にはキャップのみお求めいただけます。型名:AX-AD1689-CAP)
  • 材質:SUS304
  • 先端キャップ部材質:スチレン系エラストマー

使用方法・使用事例

使用方法

  • ご使用中の分銅を傷つけず精度を保つ為にも、分銅の操作時はご使用ください。

選定サポート情報

  • 1g~500gの分銅に対応しております。

注意・禁止事項

  • 対応質量の分銅以外ご使用しないでください。本製品が壊れる可能性があります。
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AD-1689

1個

2,142( 2,356円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・分析天びん校正時に問題となる体温の影響を最小限に抑制
・1g~500gの分銅を容易に、かつ確実に把持し、校正作業による疲労を軽減
・全長210mm
・天秤校正用ピンセット先端キャップ付属
・材質:SUS304

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

分銅操作用ピンセット AD-1689の型番AD-1689のページです。
型番AD-1689に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

分銅操作用ピンセット AD-1689

分銅操作用ピンセット AD-1689

    分銅用SUSピンセット SPR-L

    分銅用SUSピンセット SPR-L

      クイックUSBアダプタ

      クイックUSBアダプタ

        分銅用SUSピンセット SPR-S

        分銅用SUSピンセット SPR-S

          検定付きはかり 校正用分銅内蔵型汎用天びん GX-Rシリーズ

          検定付きはかり 校正用分銅内蔵型汎用天びん GX-Rシリーズ

            分銅用SUSピンセット SPR-M

            分銅用SUSピンセット SPR-M

              電子てんびん HL-WP HL-300WP

              電子てんびん HL-WP HL-300WP

                高精度電子台はかり(音叉式・IP65)

                高精度電子台はかり(音叉式・IP65)

                  マス・コンパレータMC2

                  マス・コンパレータMC2

                    デジタルはかり ワークスケール SHシリーズ

                    デジタルはかり ワークスケール SHシリーズ

                      メーカー エー・アンド・デイ 新光電子 エー・アンド・デイ 新光電子 エー・アンド・デイ 新光電子 ケニス 新光電子 新光電子 エー・アンド・デイ
                      通常価格 2,142円 8,300円 15,562円 4,500円 133,392円 6,700円 18,000円 720,000円 133,547円 6,113円
                      通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 8日目   在庫品1日目   当日出荷可能 8日目   6日目   8日目   4日目   19日目   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                      主要用途 周辺機器 - - - - - - - - -
                      仕様詳細 材質:SUS304 - - - - - - - - -
                      本体寸法(mm) 全長210 - - - - - - - - -
                      付属品 天秤校正用ピンセット先端キャップ付属 - - - - - - - - -

                      分銅操作用ピンセット AD-1689のレビュー

                      評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                      分銅操作に
                      評価 4.0満足度:4.02022/08/31
                      分銅操作用に使用。
                      掴みやすく、ズレ落ちもありませんでした。

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      分銅カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました