(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

金属検出機 AD-4971シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

金属検出機 AD-4971シリーズ

通常価格(税別)
999,999円
税込価格
1,099,999円

【特長】・生産ラインでの金属異物を高感度で検出、製品の安全と安心をサポート・異...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

未確定9件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品概要

金属探知機


金属異物検査で、安心を支えるテクノロジー

食品・医薬品・衣料品・化学原材料の製造・加工工程における 異物の検出・除去は、PL法やHACCPの普及から極めて重要な テーマになっています。被検査品内の異物を検出し、異物混入を 未然に防ぎ商品の品質を高めるための装置が必要です。

 

【金属検出機とは】

 

【基本原理】

電磁式金属検出機のセンサヘッドは、一つの送信コイルと差動接続された2個の受信コイルで構成されています。
被検査品はコイルの間を通り、コイルの中には磁界が発生している状態になっています。 受信コイルには通常送信コイルから 同じ量だけの磁界(磁束)を受けるようになっており、通過させた物に金属等の電気を通すものが混入していた場合、 磁界を乱し2つの受信コイルの磁界に差が生じます。その差を信号としてとらえることにより、金属を検出します。

製品仕様

コンベアベルト幅250mm (AD4971-3510 , 3517 , 3525)
350mm (AD4971-4517 , 4525)
コンベ機長800mm
搬送法式ウレタンベルト
ベルト速度10~60m/min
表示部7インチタッチパネルカラー液晶
操作方法タッチパネル(WVGA) , キースイッチ
登録品種数1000品種(10グループ*100品種)
通信機能Modbus TCP / Modbus RTU / TCP/IP(ポスオスクリプト対応プリント)/
USB(USBメモリ , 履歴保存・画像取込用)
外部入力シンク/ソース入力4点
外部出力PhotoMOS接点出力8点
防塵・防水IP65準拠
動作温度、湿度範囲0~40℃ , 湿度85%以下(結露しないこと)
電源単相AC100~240V (+10%,-15%) , 50/60Hz , 約100VA
材質センサヘッド部 : ステンレス
表示部 : ABS樹脂
コンベア部 : フェノール樹脂 , ステンレス , アルミニウム(アルマイト処理)
I/Oボックス部 : ABS樹脂
脚部 : ステンレス

 

 AD4971-3510AD4971-3517AD4971-3525
ベルト幅 250mm通過高さ 80mm通過高さ 150mm通過高さ 230mm
センサーヘッド開口部寸法
幅:350mm * 高さ:80mm
検出感度 Fe:φ0.3mm,SUS:φ0.8mm
センサーヘッド開口部寸法
幅:350mm * 高さ:150mm
検出感度 Fe:φ0.5mm,SUS:φ1.0mm
センサーヘッド開口部寸法
幅:350mm * 高さ:230mm
検出感度 Fe:φ0.7mm,SUS:φ1.5mm

 

 AD4971-4517AD4971-4525
ベルト幅 350mm通過高さ 150mm通過高さ 230mm
センサーヘッド開口部寸法
幅:450mm * 高さ:150mm
検出感度 Fe:φ0.5mm,SUS:φ1.0mm
センサーヘッド開口部寸法
幅:450mm * 高さ:230mm
検出感度 Fe:φ0.7mm,SUS:φ1.5mm

商品特長

① 7インチ大型タッチパネル

視認性、操作性が格段にアップしています。
(音声ガイダンスによるサポート機能付です)

② USBメモリから画像の取り込み

計量する商品の画像を本体に取り込め、サムネイル表示により簡単に設定できます。
商品選択時に識別が容易に行えます。

③ 登録可能製品種 1,000品種

測定する商品を10グループに分け、各グループ最大100件まで登録が可能です。

④ 見やすい表示 3種類

通常表示・バーグラフ表示・リサージュ表示より、お客様の使いやすい表示を選択

⑤ 4種類の検出モード

「個別包装品モード(光電センサ使用)」
「個別包装品モード(光電センサ)不使用」
「連続品モード」
「欠品モード(金属抜け検査)」

⑥ 操作履歴

設定変更操作の履歴最新100件を記録し、表示することが可能です。
検査履歴機能と合わせ、HACCP管理に利用可能です。

●ユーザーを登録し、4段階の管理レベルによる操作の制限を行えます

  • 「オペレータ」( 作業者)
  • 「スーパーバイザー」( 作業責任者)
  • 「クオリティマネージャー」( 品質管理者)
  • 「アドミニストレーター」( 管理責任者)

    ⑦ 検査履歴

    検査中、USBメモリに検査履歴を保存することが可能です。
    出力フォーマット:日付、時刻、商品コード、判定結果

    ⑧ USBメモリへの出力

    USBメモリには、全検査履歴(csv)、全操作履歴(csv)、集計結果データ(PDF)の出力が可能です。
    検査開始から検査終了までの検査結果をPDFとしてUSBメモリに保存が可能です。
    USBメモリを表示器のUSBポートに接続してから検査を開始します。

    金属線検査装置の簡単な選定方法

    STEP1 製品サイズの確認

    STEP2 処理個数を確認 個数(/min)確認

    STEP3 検出感度を確認(サンプルテスト)

    STEP4 選別機及びオプションの選択

     

    STEP1.製品サイズを確認

    適合機種製品幅(MAX)搬送可能質量製品高(MAX)製品長
    AD4971-3510250mm2KG80mm10~1000mm以下
    AD4971-3517150mm
    AD4971-3525230mm
    AD4971-4517350mm5KG150mm
    AD4971-4525230mm
    ※ 搬送可能質量は、ベルトに乗っている合計質量になります。
    ※ 製品高さ・製品長・質量が当てはまる機種をご選択ください。
    ※ 上記値は目安となります。値を超える場合はご相談下さい。

     

    STEP2.処理個数を確認 個数(/min)確認

    適合機種希望製品間隔 処理可能個数(目安)
    ベルトスピード製品長希望ベルトスピード ÷ (製品長+製品間隔) = 処理個数処理個数
    AD4971-3510400mm以上15m/min150mm15000÷(150+400)≒27.227個
    AD4971-351740m/min300mm40000÷(300+400)≒57.157個
    AD4971-352525m/min100mm25000÷(100+400)=5050個
    AD4971-4517480mm以上30m/min80mm30000÷(80+480)≒53.553個
    AD4971-452510m/min500mm10000÷(500+480)≒10.210個
    ※ 処理可能個数は、個包装モードでの計算になります。個包装モードで難しい場合も別モードで対応可能な場合がございます。
    ※ 製品がベルト上に2個以上等乗り、搬送可能質量を超える場合は、ベルトスピードを上げて調整して下さい。
    ※ 上記値は目安となります。値を超える場合はご相談下さい。

     

    STEP3.検出感度を確認 (サンプルテスト)

    金属探知機は、X線検査装置は、お客様の製品、処理個数、ベルトスピードで検出感度が変化いたします。
    検出感度の目安として、必ずサンプルテストのご依頼を下さい。
    サンプルテストは無料対応となっております。

     

    ◆サンプルテストのルーティン(例)

    • 1. 申込用紙から依頼
    • 2. メーカーよりお客様にコンタクト
    • 3. サンプル品の送付
    • 4. サンプルテスト実施
    • 5. 報告書作成
    • 6. テスト結果のご報告

     

    STEP4.選別機及びオプションの選択

    ◆電源ケーブル

    型式商品名JAN Code
    AX-KO1156A-300AC電源ケーブル 3m49810446063739
    AX-KO1156A-500AC電源ケーブル 5m49810446063746

    ◆ コンパレータライト (防塵・防水IP53)
      型番:AD4971-02

    ◆ キャスター (4個SET)
      型番:AD4971-05

    ◆AD4961用信号接続ケーブル
      型番:AD4971-03
     ※ウェイトチェッカ AD4961シリーズとの信号接続で使用します。
     
    ◆ IOボックス内蔵用リレー (AC250V 3A DC30V)
      型番:AD4971-04
    ※IOが足りない時の増設用になります。

    ◆テストピース
      SUS球・Fe球をご用意しております。

    ※ 選別機がご必要な場合、特注で承ります。

     

     

    ご不明点・ご質問・サンプルテスト依頼等は下記からお問い合わせください

    商品情報を表示

    型番リスト

    型番
    商品タイプ
    質量(g)
    品名
    最小計測可能サイズ(mm)
    トラスココード
    センサーヘッド開口部寸法(mm)
    電源
    幅(mm)
    奥行(mm)
    高さ(mm)
    最小発注数量
    通常単価(税別)(税込単価)
    • 価格の安い順
    • 価格の高い順
    • 解除
    通常
    出荷日
    • 早い順
    • 遅い順
    • 解除
    関連部品
    -
    表示灯
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -

    1個

    999,999( 1,099,999円 )

    6日目

    関連部品
    -
    AD-4961用信号接続ケーブル
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -

    1個

    999,999( 1,099,999円 )

    6日目

    関連部品
    -
    IOボックス内蔵用リレー
    -
    -
    -
    AC250V、DC30V
    -
    -
    -

    1個

    999,999( 1,099,999円 )

    6日目

    関連部品
    -
    キャスター(4個セット)
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -

    1個

    999,999( 1,099,999円 )

    6日目

    • 注文停止中
    デジタル
    68000
    -
    検出感度:Fe:Φ0.3、SUS:Φ0.8
    756-5399
    -
    AC100〜240V
    800
    677
    1050〜1200

    1個

    999,999( 1,099,999円 )

    -

    • 注文停止中
    デジタル
    70000
    -
    検出感度:Fe:Φ0.5、SUS:Φ1
    756-5402
    幅350×高さ150
    AC100~240V
    800
    677
    1118~1268

    1個

    999,999( 1,099,999円 )

    -

    デジタル
    72000
    -
    検出感度:Fe:Φ0.7、SUS:Φ1.5
    756-5411
    -
    AC100〜240V
    800
    677
    1198〜1348

    1個

    999,999( 1,099,999円 )

    19日目

    • 注文停止中
    デジタル
    -
    -
    検出感度:Fe:Φ0.5、SUS:Φ1
    -
    幅450×高さ150
    AC100~240V
    800
    727
    1446~1583

    1個

    999,999( 1,099,999円 )

    -

    デジタル
    -
    -
    検出感度:Fe:Φ0.7、SUS:Φ1.5
    -
    幅450×高さ230
    AC100~240V
    800
    727
    1446~1583

    1個

    999,999( 1,099,999円 )

    19日目

    Loading...

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・生産ラインでの金属異物を高感度で検出、製品の安全と安心をサポート
    ・異物の中で人体への危険性が高い金属異物を検出、排除できる産業用ベルトコンベアタイプ電磁式同軸型の金属検出機
    ・取り外し可能なコンベアベルトで、清掃やメンテナンスが容易
    ・Modbus RTU/Modbus TCPを実装
    ・7インチカラータッチパネル
    ・1000品種登録(画像データも一緒に保存)
    ・防塵、防水IP65準拠
    ・HACCP対応

    (i)ご注意

    • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    金属検出機 AD-4971シリーズのレビュー

    この商品のレビューはありません レビューを書く

    膜厚計・探知器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

    型番が確定しました