(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタルマルチメーター AD-5527A

デジタルマルチメーター AD-5527A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 2.3平均満足度2.3 この商品のレビューをみる(3件)
通常価格(税別)
2,200円 ~ 26,900円  特別価格 
税込価格
2,420円 ~ 29,590円  特別価格 

【特長】・最大カウント数1999カウント。・直流/交流電圧測定。・直流電流測定...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

型番
JANコード
付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4981046914048
テスト用電池、取扱説明書、校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図

1個

26,900円

21,998

( 24,198円 )

16日目

-
テスト用電池、取扱説明書

1個

2,200( 2,420円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・最大カウント数1999カウント。
・直流/交流電圧測定。
・直流電流測定。
・抵抗測定。
・導通チェック機能。
・ダイオードチェック機能。
・乾電池チェック機能。

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

商品仕様

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【使用例】

  • 電気設計開発者
  • 工作、ホビー
  • ビルメンテナンス

※電圧、抵抗、導通チェック、ダイオードチェックなど豊かな測定項目

特許・証明書情報

  • RoHS10物質:非対応
  • 該非判定:非該当(我が国の輸出管理法令に従って、輸出者自身が再度確認して頂く必要があります)
  • 電池:モニタ電池のLR44が2個、同梱してます。

選定サポート情報

製品画像デジタルマルチメーター AD-5527A:AD-5527A(AD5527A_4981046420617).jpg
製品名デジタルマルチメーター AD-5527A
型名AD-5527A
直流電圧レンジ:200m/2/20/200/400V 、 精度:±(0.8%rdg+5dgts)(最高確度)
交流電圧レンジ:200/400V 、 精度:±(1.2%rdg+5dgts)(最高確度)
直流電流レンジ:2,000μ/20m/200mA 、 精度:±(1.0%rdg+4dgts)(最高確度)
抵抗レンジ:200/2k/20k/200k/2MΩ 、 精度:±(1.0%rdg+4dgts)(最高確度)
導通テスト約70Ω以下でブザー音
ダイオードチェックダイオードの順方向電圧測定
最大入力電圧400V DC/AC PEAK
電源LR44ボタン電池 2個 電池寿命:約60時間
外形寸法60(W)×113(H)×20(D)mm
本体質量約90g(電池含む)
テストリード寸法取手部:84mm、金属部:φ2×15mm、ケーブル長:33cm
付属品テストリード(ケーブルが本体と直接つながっているため脱着はできません)、
モニタ用電池、取扱説明書
JAN Code4981046420617 

一般校正証明書付き

型名AD5527A-00A00
JAN code4981046914048 
画像デジタルマルチメーター AD-5527A:ISO-1.jpg
デジタルマルチメーター AD-5527A:ISO-2.jpg
デジタルマルチメーター AD-5527A:ISO-3.jpg
デジタルマルチメーター AD-5527A:ISO-4.jpg

注意・禁止事項

  • (1)測定回路の切断・接続・変更は回路の電源を切ってから行ってください。
  • (2)DC60VまたはAC30V以上の電圧に対しては感電の恐れがありますので注意して下さい。
  • (3)測定に際しては、テストリードのプラスチック部分を持って下さい。
  • (4)抵抗測定、ダイオードチェックの前に回路の電源を切ってください。
  • (5)各レンジの最大入力以上での測定は、本器を破壊するばかりでなく、測定者に対しても感電などの恐れがあります。

よくあるご質問(FAQ)

使用してないがゼロ点がパラパラ動くが、正常でしょうか?:

  • ご使用いただいて問題なければ正常品です。マルチメーターはノイズ等で、使用してない時にゼロ点が動く事がございます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デジタルマルチメーター AD-5527A

デジタルマルチメーター AD-5527A

    A&D デジタルマルチメーター AD-5527A

    A&D デジタルマルチメーター AD-5527A

      デジタルマルチメータ MT-2060

      デジタルマルチメータ MT-2060

        PC対応 デジタルマルチメータ MT-4520

        PC対応 デジタルマルチメータ MT-4520

          デジタルマルチメーターTY700シリーズ

          デジタルマルチメーターTY700シリーズ

            3レンジデジタル絶縁抵抗計 TM-507

            3レンジデジタル絶縁抵抗計 TM-507

              デジタルマルチメータ MT-4510

              デジタルマルチメータ MT-4510

                FUSO デジタルマルチテスタ YF-3220

                FUSO デジタルマルチテスタ YF-3220

                  SCS インピーダンステスター CTM051

                  SCS インピーダンステスター CTM051

                    PC対応デジタルマルチメータ DT9602R+

                    PC対応デジタルマルチメータ DT9602R+

                      メーカー エー・アンド・デイ 三商 マザーツール マザーツール 横河計測株式会社 A-Gas Japan(旧FUSO) マザーツール A-Gas Japan(旧FUSO) DESCO JAPAN マザーツール
                      通常価格 2,200円 2,200円 3,650円 8,068円 57,312円 42,000円 5,038円 13,469円 164,256円 11,000円
                      通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 9日目~   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                      アナログ/デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル - デジタル デジタル - デジタル
                      商品区分 本体 本体 本体 本体 本体 - 本体 本体 - 本体
                      測定項目 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 抵抗 / 導通チェック / ダイオード試験 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 抵抗 / 導通チェック / ダイオード試験 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 抵抗 / 温度 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / テューティ比 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 温度 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験 / テューティ比 - 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / テューティ比 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / 導通チェック - 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / テューティ比
                      レンジ切替 手動 手動 手動 自動 自動 - 自動 手動 - 自動
                      測定範囲:直流電圧(V) 0~400 0~400 0~600 0~1000 0~1000 - 0~1000 0~1000 - 0~1000

                      デジタルマルチメーター AD-5527Aのレビュー

                      評価 2.3 平均満足度:2.3 3件のレビュー
                      導通試験等
                      評価 2.0満足度:2.02021/05/25
                      A&D製だから安くてもそこそこ使えるかなと思い購入しましたが
                      久しぶりに失敗した気がする。
                      まあ、安いのでリード線が短いのは仕方ないかも知れないけど
                      導通テストで使おうとするとブザーが鳴らない・・・
                      テストリードをぐりぐり擦ってやっと鳴った。
                      ブザーは70Ω以下で鳴るはずだからテストリード先端に
                      何か皮膜でも付いているのだろうか?
                      何度かぐりぐりやりながら使ったがイライラしてもう使う気にならない。
                      これじゃ200Ωレンジも誤差が大きそうな気もする・・・

                      安いからと飛びつくとこれか  反省

                      もっと読む 閉じる

                      ミスミからのコメント

                      商品の不具合等が見受けられた場合、当社にまずはご連絡いただくようお願いいたします。
                      商品のご使用方法や初期不良等をご確認の上、ご対応させていただきますので恐れ入りますが何卒よろしくお願いいたします。

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      断線、導通確認等
                      評価 3.0満足度:3.02019/09/11
                      コンパクトでテストリードが本体に収納できる(少し出っ張ります)のは良い点であり
                      簡易的な用途では問題なく使えています。
                      又、価格を考えれば相応かもしれませんがつくりはそれなりです。

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      発電所で使用
                      評価 2.0満足度:2.02019/04/09
                      他の機器も使っていますが、購入しました。100分台などの細かい設定ができなかったのが残念でした。求めていたものと違っていたので、他の機器を買い直しました。もう少し細かい設定ができると良かったです。

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      テスタ・マルチメータカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました