(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シングルポイント型ロードセル LC-4101

シングルポイント型ロードセル LC-4101

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
18,063円 ~ 19,453円  特別価格 
税込価格
19,869円 ~ 21,398円  特別価格 

シングルポイントロードセル/台秤タイプ。【特長】・ゼロ、スパンとも、温度補償付...

詳細情報を確認する

  • 主要用途:
    はかり
  • 防塵・防水機能:
    有り
  • 防塵・防水仕様詳細:
    IP22
  • 重量(kg):
    0.12
  • 使用温度湿度範囲:
    −10℃〜40℃

(i)ご注意

  • 画像は代表画像になります。

型番

未確定5件の候補があります。

Loading...

型番
仕様詳細
JANコード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
定格容量(質量):6N (611.8g)
-
-

1個

19,453( 21,398円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

定格容量(質量):30N (3.059kg)
-
-

1個

19,453円

10,699

( 11,769円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

定格容量(質量):60N (6.118kg)
4981046613200
-

1個

18,063円

10,837

( 11,921円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

定格容量(質量):150N (15.30kg)
4981046613217
10

1個

18,063( 19,869円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

定格容量(質量):15N (1.530kg)
4981046613187
10

1個

18,063( 19,869円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

シングルポイントロードセル/台秤タイプ。
【特長】
・ゼロ、スパンとも、温度補償付き
・引張り・圧縮の両用
【用途】
・小型・軽量、小秤量の計量に最適(四隅調整済み)

(i)ご注意

  • 画像は代表画像になります。
■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

商品仕様

製品特長・仕様

LC-4101シリ-ズの外観

外観

特許・証明書情報

  • RoHS10物質:非対応
  • 該非判定:非該当(我が国の輸出管理法令に従って、輸出者自身が再度確認して頂く必要があります)
  • 電池:内蔵・同梱してません。

外形図

LC-4101シリ-ズの外形図(単位:mm)

選定サポート情報

型名LC4101-G600LC4101-K1.5LC4101-K003LC4101-K006LC4101-K015
定格容量
(質量)
6N(611.8g)15N(1.530kg)30N(3.059kg)60N(6.118kg)150N(15.30kg)
定格出力1.0197mV/V+15%-0%
許容過負荷300ofR.C.
限界過負荷400ofR.C.
総合誤差0.015ofR.O.
推奨印加
電圧
DC5~12V
最大印加
電圧
DC15V
零バランス20±5ofR.O.
入力端子間抵抗約400Ω
出力端子間抵抗350±5Ω
絶縁抵抗500MΩ以上/DC50V
温度補償
範囲
-10℃~+40℃
零点の温度影響0.04ofR.O./10℃
出力の温度影響0.014ofLoad/10℃Typ.
ケーブル太さ/長さφ4/1.5m
積面サイズ300×300mm
防塵・防水性IP22
ケーブル
カラー
赤:電源+、白:電源-、緑:出力+、青:出力-、黄:シールド
本体質量0.12kg
型名LC4101-G600LC4101-K1.5LC4101-K003
画像シングルポイント型ロードセル LC-4101:LC4101-G600(4981046613170_ロードセル).jpgシングルポイント型ロードセル LC-4101:LC4101-K1.5(4981046613187_ロードセル).jpgシングルポイント型ロードセル LC-4101:LC4101-K003(4981046613194_ロードセル).jpg
JAN code498104661317049810466131874981046613194
型名LC4101-K006LC4101-K015
画像シングルポイント型ロードセル LC-4101:LC4101-K006(4981046613200_ロードセル).jpgシングルポイント型ロードセル LC-4101:LC4101-K015(4981046613217_ロードセル).jpg
JAN code49810466132004981046613217

注意・禁止事項

(1)ロードセルの設置前に輸送用ストッパーを取り外してください。
(2)ベースは通常の使用状態で傾いたり、曲がったりしない強固なものをご使用下さい。
(3)ベースのロードセル取付面は表面あらさ100S(三角記号で▽)以上が必要です。
(4)その他、取扱説明書及びアプリケーションノートをご参照ください。

よくあるご質問(FAQ)

保証はどの様になってますか?:

  • 部品単体の保証はしておりますが、組み込み等行った際の精度保証等はございません。お客様の機構等に依存する為、ご理解を下さい。

ロードセルを垂直方向から45度傾けた状態で使用しても問題ないか?:

  • ロードセルの精度確認は垂直の状態で行なってます。LOAD方向に垂直に力をかけて頂ければ、傾けた時の誤差分はごくわずかと思われます。計量器の指示値に対してその誤差分が無視できる範囲なら問題ないと思います。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シングルポイント型ロードセル LC-4101

シングルポイント型ロードセル LC-4101

    校正用分銅内蔵型汎用天びん GX-Aシリーズ オプション

    校正用分銅内蔵型汎用天びん GX-Aシリーズ オプション

      電子はかり用リモートコンパレータ RC-1

      電子はかり用リモートコンパレータ RC-1

        LCM13/LCM19シリーズ用ロードフット

        LCM13/LCM19シリーズ用ロードフット

          シングルポイントロードセル/台秤タイプ LC-4204シリーズ

          シングルポイントロードセル/台秤タイプ LC-4204シリーズ

            シングルポイント型ロードセル LC-4103シリーズ

            シングルポイント型ロードセル LC-4103シリーズ

              ビーム型ロードセル LC-5223シリーズ

              ビーム型ロードセル LC-5223シリーズ

                デジタル台はかりスタンダードタイプ(検定付)

                デジタル台はかりスタンダードタイプ(検定付)

                  シングルポイント型ロードセル LC-4102

                  シングルポイント型ロードセル LC-4102

                    デジタルはかり SLシリーズ一般校正書類付

                    デジタルはかり SLシリーズ一般校正書類付

                      デジタルはかり SLシリーズ JCSS校正書類付

                      デジタルはかり SLシリーズ JCSS校正書類付

                        板状分銅ケース

                        板状分銅ケース

                          カウンティングスケール FC-Si / FC-iシリーズ一般校正書類付

                          カウンティングスケール FC-Si / FC-iシリーズ一般校正書類付

                            メーカー エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ 新光電子 エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ クボタ計装 エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ 新光電子 エー・アンド・デイ
                            通常価格 18,063円 9,684円 108,001円 3,890円 38,045円 20,049円 25,981円 61,918円 18,686円 20,481円 31,097円 4,709円 72,498円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 11日目   3日目   5日目~   6日目   5日目   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 16日目   16日目   7日目   15日目~  
                            主要用途 はかり 周辺機器 周辺機器 周辺機器 はかり はかり はかり はかり はかり はかり はかり - カウンティングスケール
                            防塵・防水機能 有り - - - 有り 有り 有り 有り 有り - - - -
                            防塵・防水仕様詳細 IP22 - - - IP54 - - - IP54 - - - -
                            重量(kg) 0.12 - - 0.25 2 1.2 - - 0.6 - - - -
                            使用温度湿度範囲 −10℃〜40℃ - - - −10℃〜40℃ -10℃~40℃ -10℃~60℃ - −10℃〜40℃ - - - -

                            シングルポイント型ロードセル LC-4101のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            はかりカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました