制御盤への組み込みに最適なDINレール装着タイプのウェイングモジュール。【特長...
Loading...
制御盤への組み込みに最適なDINレール装着タイプのウェイングモジュール。
【特長】
・シーケンシャル投入計量/排出計量機能装備。セットポイント機能搭載。
・アクティブ落差補正機能搭載。シーケンサから任意の入出力を行えるリモートI/O機能搭載。
・コントロールIO(入力6点、出力8点)標準装備。
・平均化ホールド、ピークホールド、コンパレータ機能搭載。
・高次式を使用した非直線補正機能。
・ゼロ付近検出機能。ゼロトラッキング機能。重力加速度補正機能。
【用途】
・強力な振動除去フィルタ(HPDF)を搭載しており、振動の多い環境での使用に最適。
AD-4430Cの外観
AD-4430Cのインターフェイス
DINレール装着イメージ
AD-4430Cの外形寸法図
入力感度 | 0.15μV/d以上 |
---|---|
ゼロ調整範囲 | -35mV~+35mV(-7mV/V~+7mV/V) |
ロードセル印加電圧 | DC5V±5%、60mA/リモートセンシング機能付/350Ωロードセル4個まで接続可能 |
温度係数 | ゼロ点±0.02μV/℃ Typ.、±0.1μV/℃ Max. スパン±3ppm/℃ Typ.、±15ppm/℃ Max. |
非直線性 | 0.005% of F.S. |
最大計測範囲 | -35mV~+35mV(-7mV/V~+7mV/V) |
A/D変換方式 | デルタシグマ方式 |
内部分解能 | 約16000000 |
最大表示分解能 | 99999d |
サンプリング速度 | 1000回/sec |
メイン表示部 | 赤色LED/7セグメント5桁、文字高5.3mm/正味(NET)または総重量(GROSS)を切り替えて表示 表示範囲… -99,999~99,999(最小目盛dは1、2、5、10、20、50より選択) |
状態表示部 | 赤色LED 6個/総量、正味、ホールド、安定、ゼロ、選択機能動作中 |
外部入出力 | ・CC-Link(1マスタで最大42台接続可能) ・コントロールI/O 入力6点、出力8点 入力端子、出力端子とも機能選択可能(ユーザ入出力を含む) ユーザ入出力はAD-4430Cを経由してシーケンサからバルブなどをコントロール可能 ・カレントループ出力 20mAカレントループ信号(パッシブ) ・USB USB2.0に準拠 MicroUSBコネクタ USBインターフェイス使用時はCE適合規格対象外 |
電源 | DC24V 約6W(Max.) |
使用温度湿度 | -10℃~50℃、85%RH以下(ただし結露しないこと) |
外形寸法/質量 | 35(W)×110(H)×101(D)mm/約180g |
標準付属品 | 簡易取扱説明書、CC-Link用コネクタ(パワークランプワイヤーマウントソケット5極) |
I/Oの機能
コントロールI/O(入力6点、出力8点)を標準装備しておりI/Oの機能はファンクションにて任意に選択できる。I/Oの機能をユーザー入力/出力に割り当てればシーケンサのリモートI/Oとしても使用可能。(※1)
シーケンサよりCC-LinkでAD-4430Cの出力に接続されたブザーなどの外部機器をオンにしたりオフにすることができる。また、AD-4430Cの入力を使えば近接スイッチなどのセンサーのオン/オフをCC-Linkでシーケンサに伝えることができる。
※1:リモートI/Oは占有局数4局の設定で使用できる。
自動計量で便利なシーケンシャル投入計量/排出計量機能を搭載。
本体のFキーもしくは、シーケンサからスタート信号をもらうと、計量値に準じ大投入、中投入、小投入、計量完了などの信号をコントロールI/OおよびCC-Linkにてシーケンサに出力。
高速で投入計量または排出計量を行う場合は、AD-4430CのコントロールI/Oでホッパーやパッカーを制御し、CC-Linkは計量結果の取得やセットポイントの変更というように、分業で作業することが可能。
投入計量
排出計量
定量、定量前、落差など計量シーケンスの基本的な比較値の設定が本体並びにCC-Linkより可能。
アクティブ落差補正機能
サイロの中の水を投入する場合などは、残量が減るにつれて投入のスピードが落ちてくることがある。この様な場合には、従来の自動落差補正では計量結果がいつも不足になってしまう。また、蜂蜜のように温度とともに粘性が変化するものでも、同様の問題が発生する。圧力や温度などで流動性が変わる物質の計量誤差を極力少なくするために、アクティブ落差補正では小投入中の流量をリアルタイムに算出し、常に最適な落差設定になるように補正する。
計量完了時、定量(設定重量)に対し不足が生じた場合、ワンショット小投入機能を使い補投入が可能。
ワンショット投入は0.1秒単位で設定できる。
振動除去ができるHPDF(ハイパフォーマンスデジタルフィルタ)を2系統搭載。
CC-Linkにて設定値が異なるフィルタを通した計量値をそれぞれ別々に取得可能。
デュアルデジタルフィルタ 応用例
USB(Micro-B)インターフェイス
AD-4430CのUSBとPCを接続することで、AD-4430Cのファンクションの設定値をPCに取り込むことが可能。またPCからAD-4430Cにファンクションの設定値を書き込むことも可能。AD-4430Cを複数台使用する場合、最初に設定したAD-4430Cから必要なファンクション項目をPCで読み出し、他のAD-4430Cへ書き込めばすばやく設定を終えることができる。(※2)
またPCにAD-4430Cのファンクションの各設定値を保存しておけば、万が一AD-4430Cが故障した場合でも、代替のAD-4430CにPCからファンクションの設定値を書き込めば、すぐに使用開始することができる。(※3)
PCとの接続用USBケーブルは、マイクロB-Aを使用。PCの読み込み書き込み用ソフトウエアは、メーカーホームページのサポートよりソフトウエアダウンロードで取得可能。
※2:1台のAD-4430Cからファンクション設定を読み込み、複数台のAD-4430Cに書き込みする場合、C-F17/18/19は個体ごとに値が違う重要なデータですので、これらの設定は書き込まないでください。
※3:AD-4430Cをそっくり入れ替える場合は、全てのファンクション設定値を書き込んでください。
※その他の機能については、メーカーカタログをご参照ください。
AD-4430Cで型番確定
CC-Link搭載・制御盤組み込みタイプ ウェイング・モジュール AD-4430Cの型番AD-4430Cのページです。
型番AD-4430Cに関する仕様情報を記載しております。