(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コンベアドロップタイプ選別機 AD4982-2035

コンベアドロップタイプ選別機 AD4982-2035

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
241,471円
税込単価
265,618円

ウェイトチェッカAD-4961シリーズ専用のコンベアドロップタイプ選別機。【特...

詳細情報を確認する

  • 主要用途:
    周辺機器
  • 適用機種・シリーズ:
    AD-4961-2KD-2035
  • 仕様詳細:
    選別能力:150個/min
  • トラスココード:
    756-5437

型番

AD4982-2035 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AD4982-2035

1個

241,471( 265,618円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ウェイトチェッカAD-4961シリーズ専用のコンベアドロップタイプ選別機。
【特長】
・エアシリンダを用いてコンベアを上下動させ、2方向(排出1方向、直進1方向)に計量品を選別。
【用途】
・選別機。

■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

商品仕様

AD-4961-2KD-2035用選別機 コンベアドロップタイプ選別機の仕様

AD4982-2035 選別能力:150個/min

AD4982-2035
選別能力:150個/min

セット内容及び付属品

選別機

  • 選別機本体・・・1台
  • 空圧レギュレータ・・・1台
  • M6 X15 六角ボルト・・・6本
  • モータドライバ・・・1枚
  • モータドライバ取り付けネジ(M3 X6W セムス)・・・4本
  • モータドライバコントロールケーブル・・・1本
  • “24V”ラベルの付いたケーブル・・・1本

書類

  • 設置組み立てマニュアル・・・1冊
  • 保証書・・・1枚

コンベアのドロップ速度の調整

スピードコントローラ、ダンパ調整ネジにてフリッパの動作調整。 スピードコントローラで、ドロップ速度が変わる。 ダンパ調整ネジで、フリッパの突き当たり時の衝撃が変わる。

スピードコントローラ、ダンパ調整ネジにてフリッパの動作調整。
スピードコントローラで、ドロップ速度が変わる。
ダンパ調整ネジで、フリッパの突き当たり時の衝撃が変わる。

  • 1.スピードコントローラ1で排出時のコンベアのドロップ速度を調整する。
  • 2.ダンパ調整ネジ1を締めこんだ後、徐々に緩めて、落下時の衝撃が小さくスムースに止まるように調整する。
  • 3.スピードコントローラ2でコンベア上昇時の速度を調整する。
  • 4.ダンパ調整ネジ2を締めこんだ後、徐々に緩めて、上昇時の衝撃が小さくスムースに止まるように調整する。

Loading...

AD4982-2035で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

コンベアドロップタイプ選別機 AD4982-2035の型番AD4982-2035のページです。
型番AD4982-2035に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コンベアドロップタイプ選別機 AD4982-2035

コンベアドロップタイプ選別機 AD4982-2035

    生産ライン組込み用 高精度計量センサー AD-4212Cシリーズ AX-KO3590-500

    生産ライン組込み用 高精度計量センサー AD-4212Cシリーズ AX-KO3590-500

      電子天びん専用プリンタ EP-100・EP-110

      電子天びん専用プリンタ EP-100・EP-110

        CC-Link専用ウェイングインジケータ AD-4408C

        CC-Link専用ウェイングインジケータ AD-4408C

          シングルポイントロードセル/台秤タイプ LC-4204シリーズ

          シングルポイントロードセル/台秤タイプ LC-4204シリーズ

            フィールドネットワーク対応ウェイングインジケータ AD-4408A

            フィールドネットワーク対応ウェイングインジケータ AD-4408A

              天びん・台はかり用ACアダプタ AX-TB276

              天びん・台はかり用ACアダプタ AX-TB276

                シングルポイント型ロードセル LC-4101

                シングルポイント型ロードセル LC-4101

                  シングルポイント型のロードセル/台秤タイプ LCB03/04

                  シングルポイント型のロードセル/台秤タイプ LCB03/04

                    校正用分銅内蔵型汎用天びん GX-Aシリーズ

                    校正用分銅内蔵型汎用天びん GX-Aシリーズ

                      メーカー エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ 島津製作所 エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ
                      通常価格 241,471円 14,589円 61,760円 88,511円 38,045円 71,589円 4,000円 18,063円 10,838円 75,683円
                      通常出荷日 8日目   6日目   5日目   5日目   5日目~   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                      主要用途 周辺機器 周辺機器 - はかり はかり はかり 周辺機器 はかり はかり はかり
                      適用機種・シリーズ AD-4961-2KD-2035 AD-4212C - - - - - - - -
                      仕様詳細 選別能力:150個/min - - - - - - - - -
                      トラスココード 756-5437 - - - - - - - - -

                      コンベアドロップタイプ選別機 AD4982-2035のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      はかりカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました