(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カートスケール SDシリーズ

カートスケール SDシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
76,800円 ~ 79,110円
税込価格
84,480円 ~ 87,021円

カートピッキングや産廃の計量管理に便利なカートスケール。【特長】・スケールが計...

詳細情報を確認する

  • 主要用途:
    はかり
  • 乾電池対応:
    有り
  • 電源:
    単2型乾電池6本(別売)
  • 表示:
    7セグメント液晶表示(文字高22mm)

(i)ご注意

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

型番
ひょう量(g)
最小表示(g)
計量皿形状
計量皿寸法D(mm)
計量皿寸法W(mm)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
100000
200
角皿
445
700
4981046603607

1個

79,110( 87,021円 )

-

200000
500
-
610
910
4981046603614

1個

76,800( 84,480円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

カートピッキングや産廃の計量管理に便利なカートスケール。
【特長】
・スケールが計量場所に移動。
・オートパワーオフ機能。
・使用後は折りたたんで収納可能。
【用途】
・カートピッキングや産廃の計量管理に。

(i)ご注意

■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

商品仕様

カートスケール SDシリーズの仕様

モデルSD-100SD-200
ひょう量/目量100kg/0.2kg200kg/0.5kg
非直線性/再現性±0.4kg/0.4kg±1.0kg/1.0kg
スパンドリフト±0.020%/℃(-10℃~40℃)
使用温湿度範囲-10℃~40℃、85%RH以下(結露しないこと)
表示7セグメント LCD文字高22mm
表示書換回数約10回/秒
電源単二形乾電池(R14P/LR14)6本
電池寿命約400時間(20℃、アルカリ乾電池使用時)
本体質量約18kg約36kg
校正分銅値100kg±0.04kg200kg±0.1kg
標準付属品取扱説明書
外形寸法図 SD-100

外形寸法図 SD-100

外形寸法図 SD-200

外形寸法図 SD-200

使用後は折りたたんで収納可能

使用後は折りたたんで収納可能

特長

  • スケールが計量場所に移動。
  • カートピッキングや産廃の計量管理に。
  • 移動に便利な台車型。
  • 電源は単2型乾電池6個(別売)。
  • オートパワーオフ機能:5分以上動作しないと自動的に電源オフ(機能をオフにすることも可能)。
  • 風袋引き機能:容器を乗せた状態でゼロ表示可能。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カートスケール SDシリーズ

カートスケール SDシリーズ

    カートスケール SDシリーズ JCSS校正書類付

    カートスケール SDシリーズ JCSS校正書類付

      デジタルはかり コンパクトスケール HL-iシリーズ

      デジタルはかり コンパクトスケール HL-iシリーズ

        カートスケール SDシリーズ一般校正書類付

        カートスケール SDシリーズ一般校正書類付

          高精度デジタル天秤

          高精度デジタル天秤

            無線プリンタ/印字用紙

            無線プリンタ/印字用紙

              デジタルホームスケール UH-3300シリーズ

              デジタルホームスケール UH-3300シリーズ

                Uフレームスケール"ニューダービー"(スチールタイプ)

                Uフレームスケール"ニューダービー"(スチールタイプ)

                  レタースケールセレクターSLSシリーズ

                  レタースケールセレクターSLSシリーズ

                    デジタル身長計 AD-6400

                    デジタル身長計 AD-6400

                      Uフレームスケール“ニューダービーM”(アルミタイプ)

                      Uフレームスケール“ニューダービーM”(アルミタイプ)

                        デジタルはかり コンパクトスケール HL-iシリーズバリューパック

                        デジタルはかり コンパクトスケール HL-iシリーズバリューパック

                          ポータブルスケール SAシリーズ

                          ポータブルスケール SAシリーズ

                            メーカー エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ イシダ 大和製衡 エー・アンド・デイ 守隨本店 大和製衡 エー・アンド・デイ 守隨本店 エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ
                            通常価格 76,800円 83,838円 7,017円 88,110円 108,869円 830円 2,500円 285,098円 3,389円 58,359円 367,258円 8,337円 29,544円
                            通常出荷日 5日目   15日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 15日目~   5日目   4日目~   3日目   14日目~   4日目   2日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目  
                            主要用途 はかり はかり はかり はかり - 周辺機器 はかり はかり はかり - はかり はかり はかり
                            乾電池対応 有り 有り 有り 有り - - 有り 無し - - 無し 有り 有り
                            電源 単2型乾電池6本(別売) - 単三形乾電池4本(標準付属品)、またはACアダプタ (AX-TB196別売) - - - 単3形乾電池2本 - - - - 単三形乾電池4本(標準付属品)、またはACアダプタ (AX-TB196別売) 付属ACアダプタAX-TB196または単1形乾電池4個(別売)
                            表示 7セグメント液晶表示(文字高22mm) - - - - - - - - - - - -

                            カートスケール SDシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q ・"E"表示は?
                            A
                            ・計量台に載っている物の重さがひょう量を超えています。速やかに降ろしてください。
                            エラー表示を解除できない場合、修理の可能性がございます。

                            はかりカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました