校正用分銅内蔵の汎用電子天びん。【特長】・計量センサーシステムSHS搭載。RS...
MCシリーズなど高分解能の電子天びんの性能(精度)は、振動・風などの外乱要因の影響を受けるため、使用環境を整えることが必要です。
エー・アンド・デイ社ではこの使用環境を整えるために除振台や卓上風防のオプション類を取り揃えております。
特に最小表示0.1mgのMC-1000では、除振台(AD-1671)および卓上風防(AD-1672)を使用されることを推奨いたします。
生産ライン用として最適
粉体の計量に
気体の計量に
液体の計量に
ウェイングチェッカー用
【使用例】
型番 | MC-1000 | MC-6100 | MC-10K | MC-30K |
---|---|---|---|---|
ひょう量 | 1,100g | 6,100g | 10.1kg | 31kg |
最小表示 | 0.0001g | 0.001g | 0.01g | |
繰り返し性 (標準偏差) | 0.0005g/1kg~500g 0.0004g/500g以下(※1) 0.001g(※2) | 0.004g/5kg~2kg 0.0015g/2kg以下(※1) 0.01g(※2) | 0.005g/10kg~5kg 0.004g/5kg~2kg 0.0015g/2kg以下(※1) 0.01g(※2) | 0.10g/30kg~20kg 0.015g/20kg以下(※1) 0.1g(※2) |
直線性 | ±0.003g | ±0.03g | ±0.2g | |
計量皿寸法 /計量皿材質 | 128(W)×128(D)mm / SUS316 | 165(W)×165(D)mm / SUS316 | 270(W)×210(D)mm/ SUS316 | |
外形寸法/本体質量 | 210(W)×317(D)×86(H) mm /約4.6kg | 210(W)×317(D)×86(H) mm /約5.1kg | 300(W)×355(D)×111(H) mm/約9.3kg | |
JAN code | 4981046605755 | 4981046605762 | 4981046605779 | 4981046605786 |
画像 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
※1:良好環境下にて、別売の重心調整皿使用時または自(動機にて同じ位置に載せ降ろしした場合
※2:重心調整皿及び自動機を使用しない場合
MC-10K/MC-30Kの外形寸法図
MC-1000/MC-6100の外形寸法図
MC-100KSの外形寸法図
注記
ケーブル長さは3m(標準)
初期設定では、天びんで使用できるモードは、g(グラム)のみです。
他の単位を使用するには、内部設定「単位登録[Unit]」で表示させる単位とその順番を登録する必要があります。
単位登録の方法については、取扱説明書「8.内部設定」の「単位(モード)登録の解説」を参照してください。
注意:MC-10K/MC-30Kには比重計モードは搭載していません。
Option品
MC-1000/MC-6100用
品名 | 型名 | JAN code |
---|---|---|
USBインタフェース(ケーブル付)<クイックUSB>(※1)(※2) | GX-02 | 4981046609487 |
コンパレータ出力(リレー・ブザー付 音量約56dB、本体正面1mでの測定) /RS-232C/カレントループ(※1)(※3) | GX-04 | - |
アナログ電圧出力/カレントループ(※1)(※3) | GX-06 | - |
動物皿キット 皿重量:190g、開口部φ:150mm、高さ130mm | GX-12 | 4981046609548 |
比重測定キット MC-1000用 | GX-13 | 4981046609555 |
天びん用除振台 | AD-1671 | 4981046607780 |
卓上風防 | AD-1672 | 4981046606998 |
分銅操作専用ピンセット(10~500gの分銅に対応) | AD-1689 | 4981046603850 |
重心調整皿(MC-1000用) | AX-MC1000PAN | 4981046609777 |
重心調整皿(MC-6100用) | AX-MC6100PAN | 4981046609784 |
保護カバー5枚セット(MC-1000用) | AX-073003691-S | 4981046609562 |
保護カバー5枚セット(MC-6100用) | AX-073003692-S | 4981046609579 |
RS-232Cケーブル 2m(25P-9P) | AX-KO1710-200 | 4981046612296 |
ACアダプタ | AX-TB248 | 4981046609241 |
MC-10K/MC-30K用
品名 | 型名 | JAN code |
---|---|---|
コンパレーター出力(リレー・ブザー付 音量約62dB、本体正面1mでの測定) /RS-232C/カレントループ(※4) | GX-04K | 4981046609586 |
アナログ電圧出力/カレントループ(※4) | GX-06K | 4981046609593 |
防水用RS-232Cケーブル(5m)(※5) | GX-07K | 4981046609616 |
動物計量皿(外寸208×260×228mm) | GXK-012 | 4981046609623 |
キャリングケース | GXK-015 | 4981046609630 |
RS-232Cケーブル 2m(25P-9P)(※5) | AX-KO1710-200 | 4981046612296 |
重心調整皿(MC-10K/MC-30K用) | AX-MC10K/30KPAN | 4981046609791 |
保護カバー5枚セット | AX-073007197-S | 4981046609647 |
ACアダプタ | AX-TB248 | 4981046609241 |
※水平器の赤い円の中に気泡が入る様に、足コマを回して天秤の水平を合わせて下さい。
校正用分銅内蔵の汎用電子天びん。
【特長】
・計量センサーシステムSHS搭載。RS-232Cインタフェース(D-Sub25Pメス)標準装備
・防塵・防水IP65(MC-10K/MC-30K/MC-100KS)
・使用環境に対応し応答特性を自動調整、同時に自己点検を行い結果を表示
・マスコンパレータ(質量比較器)としての利用も可能
・校正用分銅内蔵でいつでも高精度計量
・パソコンにデータ直送可能
・SAMPLEキーで最小表示の桁をON/OFF可能
【用途】
・液体、粉体、気体の計量、生産ラインでの計量に
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました
来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!