防塵・防水IP65、粉塵の舞う環境や水滴がつくサンプルの計量に最適なはかり。【...
Loading...
防塵・防水IP65、粉塵の舞う環境や水滴がつくサンプルの計量に最適なはかり。
【特長】
・測定方式:電磁平衡式。
・精度等級:2級。
・目量の種類:単目量。
【用途】
・粉体、液体などの食品及び工業原材料の計測。
・産業系部品の完成品重量検査の計測。
・産業系工場のシステム内計量部分の組み込み。
・理化学系試料の調合計測、ラボで研究開発での使用。
補助表示:SAMPLEキーで最小表示の1桁下をON/OFF可能 ※取引または証明には使用出来ません
- | FZ-120iR FZ-120iWPR | FZ-200iR FZ-200iWPR | FZ-300iR FZ-300iWPR | FZ-1200iR FZ-1200iWPR | FZ-2000iR FZ-2000iWPR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
検定対象 | グラムモード | 精度等級 | 2級 | ||||
ひょう量 | 122g | 220g | 320g | 1,220g | 2,200g | ||
目量 | 0.01g | 0.1g | |||||
補助表示 | 0.001g | 0.01g | |||||
使用範囲 | 0.02g~122g | 0.02g~220g | 0.02g~320g | 0.5g~1,220g | 0.5g~2,200g | ||
カラットモード | 精度等級 | 2級 | |||||
ひょう量 | 610ct | 1,100ct | 1,600ct | 6,100ct | 11,000ct | ||
目量 | 0.1ct | 1ct | |||||
補助表示 | 0.01ct | 0.1ct | |||||
使用範囲 | 0.2ct~610ct | 0.2ct~1,100ct | 0.2ct~1,600ct | 5ct~6,100ct | 5ct~11,000ct | ||
もんめモード | 精度等級 | 2級 | |||||
ひょう量 | 32mom | 58mom | 85mom | 325mom | 586mom | ||
目量 | 0.01mom | 0.05mom | 0.1mom | ||||
補助表示 | 0.001mom | - | 0.01mom | ||||
使用範囲 | 0.02mom~32mom | 0.02mom~58mom | 0.02mom~85mom | 2.5mom~325mom | 0.5mom~586mom | ||
検定対象外 | 個数モード | 最小単位質量 | 0.001g | 0.01g | |||
サンプル数 | 5, 10, 25, 50 または100個 | ||||||
パーセントモード | 最小100%質量 | 0.100g | 1g | ||||
最小表示 | 0.01%, 0.1%, 1%(100%質量にて自動切替) | ||||||
型式承認番号 | 第D1616号 | ||||||
使用温度範囲 | 10℃~30℃ | ||||||
使用地域 | 日本国内(自己補正付き) | ||||||
安定所要時間 (FAST 設定値の代表値) | 約1秒 | ||||||
表示書換周期 | 5回/秒、10回/秒または、20回/秒 | ||||||
通信機能 | RS-232C(標準装備、データ通信ソフトウェア WinCT 付き) | ||||||
計量皿寸法 | φ130mm | φ150mm | |||||
外形寸法 | 193(W)×262.5(D)×84.5(H)mm | ||||||
電源(AC アダプタ) | AC アダプタ規格名:TB237 またはTB248、入力:AC100V(+10%, -15%)50Hz/60Hz 消費電力:約11VA(AC アダプタを含む) | ||||||
本体質量 | 約3kg |
外形寸法図 FZ-120iWPR/200iWPR/300iWPR
(単位:mm)
※全機種に小型風防が付属
外形寸法図 FZ-1200iWPR/2000iWPR
(単位:mm)
※全機種に小型風防が付属
計量値をUSB経由でパソコンに送信可能
クイックUSB(別売のFXi-02JA)の使用により、計量値をUSB経由でパソコンに送信可能。通信の設定やドライバーのインストールは不要で、簡単にデータをExcelやWordなどに入力できる。
注意)双方向通信や統計演算出力、GLP出力の取込には、別売のUSBコンバータ AX-USB-9Pを利用する。FXi-02-JAを使用の場合、防塵・防水仕様にならない。
防塵・防水IP65、粉塵の舞う環境や水滴がつくサンプルの計量に最適
アクリル製小型風防標準装備