(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高精度分析天びん BMシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

高精度分析天びん BMシリーズ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
244,635円 ~ 336,825円
税込価格
269,099円 ~ 370,508円

最大分解能2500万分の1を実現した高精度分析天びん【特長】・導電性ガラス風防...

詳細情報を確認する

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

高精度分析天びん BMシリーズの仕様

-BM-252 BM-500BM-300BM-200
ひょう量250g520g320g220g
最大表示250.00084g520.0084g320.0084g220.0084g
最小表示0.01mg0.1mg
繰り返し性(標準偏差)0.03mg0.2mg0.1mg
直線性±0.10mg±0.5mg±0.3mg ±0.2mg
安定所要時間
([FAST]設定時の代表値)
約8秒約3.5秒
感度ドリフト ±2ppm/℃(10℃~30℃、自動校正オフ時)
動作温度・湿度範囲5℃~40℃、85%RH以下(結露しないこと)
表示書換時間5回/秒 または、10回/秒
環境センサ測定精度:温度±1.5℃、湿度±10%、気圧±10hPa
適用範囲:5℃~40℃
表示モードグラム、ミリグラム、個数モード、パーセントモード、カラット、もんめ、比重計モード
個数モード 最小単位質量0.1mg
サンプル数10、25、50または100個
パーセントモード最小100%質量10.0mg
最小表示0.01%、0.1%、1%(100%質量により自動切り替え)
カラットひょう量1,250ct2,600ct1,600ct1,100ct
最小表示0.0001ct0.001ct
もんめひょう量66mom138mom85mom58mom
最小表示0.00001mom0.0001mom
通信機能RS-232C、USB(標準装備)
使用可能な外部校正分銅200g
100g
50g
20g
10g
500g
300g
200g
100g
50g
300g
200g
100g
50g
200g
100g
50g
計量用積載部寸法計量皿:φ90mm
マイクロチューブホルダ:φ12mm(別売品)
外形寸法259(W)×466(D)×326(H)mm
電源(ACアダプタ) ACアダプタ:AX-TB248
入力:AC100V(+10%, -15%)50Hz/60Hz
消費電力約30VA(ACアダプタを含む)
本体質量約10kg
  • 使用環境は、急激な温湿度変化、振動、風、磁気、静電気の影響、等がない状態とする。
  • 内蔵分銅は使用環境・経年変化等により、質量変化をおこす可能性がある。
  • お手持ちの分銅による定期的な校正・メンテナンスをお勧め。
  • ※ ひょう量内で100gの繰り返し性。
外形寸法図 BM-200/BM-252/BM-300/BM-500

外形寸法図 BM-200/BM-252/BM-300/BM-500

(単位:mm)

-A 計量皿の直径B 計量皿の高さ C マイクロチューブホルダ内寸
BM-200、BM-300
BM-500、BM-252
計量皿:φ9050φ12(別売品)

特長

2方式インタフェースを採用

2方式インタフェースを採用

  • USBインタフェース(クイックUSB・Windows10対応)とRS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)の2出力を標準装備。
  • 天びんに「PCとプリンタ」「PCとデータロガー」「PCと外部出力表示器」などの同時接続が可能。
  • PC側がUSBでの双方向通信や、GLP・GMP出力等の取り込みを行う場合は、標準のRS-232Cインタフェースを利用する。
  • 無風イオナイザー 標準装備(特許申請中):粉などが風で舞わないよう、除電中に風が出ない直流式を採用。
  • 導電性ガラス風防:帯電防止用として、風防に金属膜を生成した導電ガラスを採用。
  • 校正用分銅内蔵。
  • パスワードによる天びんのロック機能:使用者を限定することが可能。
  • RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)標準装備:データ処理ソフトWinCT使用可能。データをExcelやWordなどに読み込んだり、テキストファイルの形で保存することも可能。PCとの接続ケーブルは別途必要。
  • データメモリ機能:最大200個の計量値、または最新50個の校正結果を記憶可能。
  • 表示モード:g、mg、pcs(個数)、%(パーセント)、カラット、もんめ
  • 床下ひょう量専用金具標準装備。
クロススライドドア 左手で右側のドアの開閉が可能。両手が使えて作業効率アップ。

クロススライドドア
左手で右側のドアの開閉が可能。両手が使えて作業効率アップ。

操作性の良いひょう量室(特許申請中) 二重風防なしで高い精度、広いひょう量室を実現、仕切板を外せばビーカーやシリンダーでの計量も可能。

操作性の良いひょう量室(特許申請中)
二重風防なしで高い精度、広いひょう量室を実現、仕切板を外せばビーカーやシリンダーでの計量も可能。

商品情報を表示

型番リスト

型番
秤量(g)
最小表示(mg)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
220
0.1
4981046605809

1個

244,635( 269,099円 )

-

250
0.01
4981046605823

1個

336,825( 370,508円 )

6日目

  • 注文停止中
320
0.1
4981046605830

1個

282,860( 311,146円 )

-

  • 注文停止中
520
0.1
4981046605847

1個

321,058( 353,164円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

最大分解能2500万分の1を実現した高精度分析天びん
【特長】
・導電性ガラス風防採用:帯電防止用として、風防に金属膜を生成した導電ガラスを採用
・無風イオナイザー標準装備:粉などが風で舞わないよう、除電中に風が出ない直流式を採用
・クロススライドドア:左手で右側のドアの開閉が可能。両手が使えて作業効率アップ
・操作性の良いひょう量室:二重風防なしで高い精度、広いひょう量室を実現、仕切板を外せばビーカーやシリンダーでの計量も可能
・2方式インタフェースを採用:USBインタフェース(クイックUSB)とRS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)の2出力を標準装備。(PC側がUSBでの双方向通信や、GLP・GMP出力等の取り込みを行う場合は標準のRS-232Cインタフェースをご利用ください)
・校正用分銅内蔵:オート・セルフ・キャリブレーション
・データ直送ソフト WinCT使用可能
・g・mg・個数・%・カラット・もんめモード
・自動環境設定
・データメモリ機能 計量値:最大200個、校正結果:最大50個
・GLP・GMP・GCP・ISO対応出力
・見やすい白色バックライトLCD表示
・比重測定(AD-1653の使用により可能)
・床下ひょう量 専用金具標準装備
・パスワードによる天びんのロック機能
・RANGEキーで最小表示の桁をON/OFF可能
【用途】
・粉体、液体などの食品及び工業原材料の計測。
・産業系部品の完成品重量検査の計測。
・産業系工場のシステム内計量部分の組み込み。
・理化学系試料の調合計測。
・ラボで研究開発での使用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

高精度分析天びん BMシリーズ

高精度分析天びん BMシリーズ

    汎用電子天びん MCシリーズ

    汎用電子天びん MCシリーズ

      分析天びん AUシリーズ

      分析天びん AUシリーズ

        分析用電子天びん HR-iシリーズ

        分析用電子天びん HR-iシリーズ

          分析天秤XFR

          分析天秤XFR

            分析用電子天びん GHシリーズ

            分析用電子天びん GHシリーズ

              校正用分銅内蔵 分析天びん GRシリーズ

              校正用分銅内蔵 分析天びん GRシリーズ

                分析用電子天びん GHシリーズ一般校正書類付

                分析用電子天びん GHシリーズ一般校正書類付

                  分析用電子天びん GHシリーズ JCSS校正書類付

                  分析用電子天びん GHシリーズ JCSS校正書類付

                    分析用電子天びん HR-iシリーズ一般校正書類付

                    分析用電子天びん HR-iシリーズ一般校正書類付

                      分析用電子天びん HR-iシリーズ JCSS校正書類付

                      分析用電子天びん HR-iシリーズ JCSS校正書類付

                        高精度電子天びん RJシリーズ(音叉式力センサ)

                        高精度電子天びん RJシリーズ(音叉式力センサ)

                          高精度電子天びん RJ-3200

                          高精度電子天びん RJ-3200

                            メーカー エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ 島津製作所 エー・アンド・デイ 新光電子 エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ 新光電子 新光電子
                            通常価格 244,635円 211,743円 138,763円 153,405円 205,177円 149,233円 115,885円 145,761円 158,248円 161,360円 172,496円 54,624円 78,300円
                            通常出荷日 6日目   5日目~   4日目~   5日目   8日目   5日目   5日目   16日目   16日目   16日目   16日目   3日目~   4日目  
                            商品タイプ 分析天秤 電子天秤 分析天秤 電子天秤 分析天秤 電子天秤 分析天秤 電子天秤 電子天秤 電子天秤 電子天秤 電子天秤 電子天秤
                            電源(V) ACアダプタ(TB248)、入力:AC100V(+10%、-15%)50Hz/60Hz、消費電力:約30VA(ACアダプタ含む) - ACアダプタ(標準付属品) - - ACアダプタ(TB248)、入力:AC100V(+10%、-15%)50Hz/60Hz、消費電力:約15VA(ACアダプタ含む) ACアダプタ(標準付属品) - - - - 専用ACアダプター ACアダプター(付属)
                            主要用途 はかり はかり - はかり - はかり はかり はかり はかり はかり はかり - -
                            プリンター接続機能 有り(ケーブル等に加え、別売オプションが必要な場合があり) - - 有り(ケーブル等に加え、別売オプションが必要な場合があり) - - 有り(ケーブル等に加え、別売オプションが必要な場合があり) - - - - - -
                            外形寸法(W)(mm) 259 - - - - 217 - - - - - - -

                            高精度分析天びん BMシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 上の除電室の下のひょう量室との間に仕切りがありますが取り外せますか?
                            A
                            無風タイプのイオナイザーですので仕切り板は、取り外してもご使用になれます。
                            対流に関しては狭い空間の方が影響が少なくなります。
                            Q PCにはどのように接続すればよいでしょうか。
                            A
                            ・接続方法は、計量器(はかり等)側がUSB・PC側がUSB。必要なオプションは、クイックUSBインターフェース標準装備 ケーブル同梱。約1.8m(一方向通信)。・接続方法は、計量器(はかり等)側がRS-232C・PC側がUSB。必要なオプションは、AX-USB-9P・無償ソフトWinCT(双方向通信)。

                            天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました