(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

計量ライン用コントローラ AD-8923-CC

通常単価(税別)
59,899円
税込単価
65,889円

【特長】・CC-Linkを利用し計量データをPLCへ送信・CC-Linkインタ...

詳細情報を確認する

  • 主要用途:
    はかり
  • JANコード:
    4981046605731

型番

AD-8923-CC 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AD-8923-CC

10

1個

59,899( 65,889円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・CC-Linkを利用し計量データをPLCへ送信
・CC-Linkインタフェースが使用可能
・1台のCC-Linkマスタ局に対して、最大で42台のAD-8923-CCと計量器を接続して、計量データ等の取り込みが可能
・計量器のリゼロ(ゼロリセット)処理を行うことが可能(一部モデルのみ)
・CC-Linkは、制御と情報を同時に扱える高速フィールドネットワークです。規格では伝送速度10Mbpsの高速通信時においても、100mの伝送距離と最大64局に対応します。なお、本機AD-8923-CCでCC-Linkネットワークを構成する場合は、最大42局(台)になります。

カタログ

 

Loading...

AD-8923-CCで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

計量ライン用コントローラ AD-8923-CCの型番AD-8923-CCのページです。
型番AD-8923-CCに関する仕様情報を記載しております。

計量ライン用コントローラ AD-8923-CCのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

はかりカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました