(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

レヂトンシャーク (ポータブルバンドソー)【6個入り】

レヂトンシャーク (ポータブルバンドソー)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
21,784円
税込単価
23,962円

【コンビネーションピッチの長所】・型鋼材からムク材まで、材料の形状を選ばない。...

詳細情報を確認する

  • 主要切断材質:
    一般鉄鋼材 / ステンレス
  • 幅(mm):
    13
  • 全長(mm):
    1770
  • 厚み(mm):
    0.65
  • 歯数(山数)(P):
    14
  • 適合本体メーカー:
    新ダイワ(RB-18/18CV)

(i)ご注意

  • 胴部はバネ状の材質であり、刃部はアサリ加工され極めて鋭利です。機械への装着、移動等の取り扱いにご注意ください。・作業前に刃のガタ、振れ、異常音、振動がないか確認してください。・被切削物はガタツキのないように確実なクランプをしてください。・加工物に刃先を当てた状態で、スイッチを入れないでください。・走行中のブレードには触れないでください。

型番

1770-13-0.65-P14 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1770-13-0.65-P14

1パック

6個入り

21,784( 23,962円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【コンビネーションピッチの長所】
・型鋼材からムク材まで、材料の形状を選ばない。
・切削時の刃先振動が少ない。
・静かな切削ができる。
・切断面がきれい。
・刃先の欠け(チッピング)が少ない。
・切削時間が短い。
・寿命が長い。
【特長】
・重切削・高生産用に設計され、刃先には高級ハイスを使用し、コンビネーションピッチを採用する事により優れた切削性と耐久性を発揮します。

(i)ご注意

  • 胴部はバネ状の材質であり、刃部はアサリ加工され極めて鋭利です。機械への装着、移動等の取り扱いにご注意ください。・作業前に刃のガタ、振れ、異常音、振動がないか確認してください。・被切削物はガタツキのないように確実なクランプをしてください。・加工物に刃先を当てた状態で、スイッチを入れないでください。・走行中のブレードには触れないでください。

1770-13-0.65-P14で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レヂトンシャーク (ポータブルバンドソー)の型番1770-13-0.65-P14のページです。
型番1770-13-0.65-P14に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

レヂトンシャーク (ポータブルバンドソー)

レヂトンシャーク (ポータブルバンドソー)

    カットオフバンドソー替刃 (鉄・ステンレス兼用・無垢材向け)

    カットオフバンドソー替刃 (鉄・ステンレス兼用・無垢材向け)

      バイメタル

      バイメタル

        卓上バンドソー用帯鋸刃

        卓上バンドソー用帯鋸刃

          バイメタル MV

          バイメタル MV

            タイガーバンドソー

            タイガーバンドソー

              ポータブルバンドソー用ブレード

              ポータブルバンドソー用ブレード

                ポータブルバンドソー 鉄・ステンレス兼用(重切削対応)

                ポータブルバンドソー 鉄・ステンレス兼用(重切削対応)

                  トルネード スワード

                  トルネード スワード

                    カットオフバンドソー替刃 (鉄・ステンレス兼用・異系材向け)

                    カットオフバンドソー替刃 (鉄・ステンレス兼用・異系材向け)

                      トルネード PM

                      トルネード PM

                        メーカー レヂトン バーコ 不二越 リョービ 不二越 NT マキタ バーコ 不二越 バーコ 不二越
                        通常価格 21,784円 8,867円 9,007円 4,400円 21,192円 10,933円 6,565円 9,888円 10,983円 8,867円 8,233円
                        通常出荷日 5日目   1日目   4日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   3日目~   1日目~   2日目~  
                        主要切断材質 一般鉄鋼材 / ステンレス 一般鉄鋼材 / ステンレス - - - - - 一般鉄鋼材 / ステンレス - 一般鉄鋼材 / ステンレス -
                        幅(mm) 13 - - - - - - - - - -
                        全長(mm) 1770 - - 1445 16000 - - - - - -
                        厚み(mm) 0.65 - 0.65 0.36 0.65 - - - - - -
                        歯数(山数)(P) 14 - - - - - 18 - - - -

                        レヂトンシャーク (ポータブルバンドソー)のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        バンドソー刃・バンドソーブレードカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました