(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
ステンレス・金属用 (両面補強) エクストラワン
  • 数量スライド割引

ステンレス・金属用 (両面補強) エクストラワン【10個入り】 (レビュー)

通常価格(税別)
2,207円
税込価格
2,428円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
薄型・両面補強切断砥石。
・バリ・焼けが少ない
・ステンレス・金属用

ステンレス・金属用 (両面補強) エクストラワンのレビュー

評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    鉄板の切断
    評価 5.0満足度:5.02023/03/17
    頻繁に使わないので安価で注文数も少なくて済むこちらにしました。
    切れ味はそこそこ、厚み0.8mmの物より扱いやすく長持ちです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    金属部品の切断加工
    評価 4.0満足度:4.02017/10/23
    他社品をリピート購入していましたが、コスト面でこの商品を試してみたところ、こちらの商品のほうが安価なのにもかかわらず、刃持ちが良いことが分かりました。今後はこちらの商品をリピートしたいと思います。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス・金属用 (両面補強) エクストラワン

ステンレス・金属用 (両面補強) エクストラワン

    小径サイズ切断砥石 金属用

    小径サイズ切断砥石 金属用

      ラフサイドタイプ切断砥石"剣豪"

      ラフサイドタイプ切断砥石"剣豪"

        αカット

        αカット

          金の卵 金八

          金の卵 金八

            レヂボンカット RC

            レヂボンカット RC

              切断砥石"スーパーツインザー"

              切断砥石"スーパーツインザー"

                切断砥石"トクマルカット"エコノミータイプ

                切断砥石"トクマルカット"エコノミータイプ

                  切断砥石"ツインザー"

                  切断砥石"ツインザー"

                    切断砥石“SG-ELASTIC”

                    切断砥石“SG-ELASTIC”

                      ジャンボカット 大型鋼材用

                      ジャンボカット 大型鋼材用

                        スーパー雷鳥0.8・1.6

                        スーパー雷鳥0.8・1.6

                          メーカー レヂトン レヂトン トーケン ニューレジストン レヂトン 日本レヂボン トーケン トラスコ中山 トーケン PFERD レヂトン 富士製砥
                          通常価格 2,207円 1,900円 1,370円 319円 2,216円 1,375円 549円 210円 1,515円 335円 19,656円 412円
                          通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                          商品タイプ ストレート型 ストレート型 ストレート型 ストレート型 ストレート型 ストレート型 ストレート型 ストレート型 ストレート型 ストレート型 ストレート型 ストレート型
                          被削材 ステンレス鋼 一般鋼 / 合金鋼 一般鋼 / ステンレス鋼 一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼 ステンレス鋼 - 一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼 / 鋳鉄 / 銅 / アルミニウム 一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼 / 鋳鉄 / 銅 / アルミニウム 一般鋼 - 一般鋼 / 合金鋼 一般鋼 / ステンレス鋼
                          外径(mm) 105 - - 105 105 - 105 105 - - - 105
                          厚さ(mm) 1 2.2 - 1.6 0.8 - 2.2 1 - - - -
                          穴径(mm) 15 - 25.4 15 15 - 15 15 25.4 15 - 15

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。