(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

金の卵 金八【10個入り】

金の卵 金八

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
2,216円
税込単価
2,438円

両面補強でありながら、極限の薄さに挑戦した切断砥石。【特長】・ステンレス鋼切断...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ストレート型
  • 被削材:
    ステンレス鋼
  • 外径(mm):
    105
  • 厚さ(mm):
    0.8
  • 穴径(mm):
    15
  • 砥粒:
    AZ
  • 粒度(#):
    60
  • 硬度:
    P
  • 最高使用回転数:
    14,400rpm
  • 最高使用周速度:
    80m/s

型番

GEG-105-0.8-15-AZ60P 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GEG-105-0.8-15-AZ60P

8パック

10個入り

2,216( 2,438円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

両面補強でありながら、極限の薄さに挑戦した切断砥石。
【特長】
・ステンレス鋼切断に最適
・バリ、焼けが少ない
・力を入れずに軽く押さえるだけで切断できる
・快適な切れ味を実現する0.8ミリの薄刃ながら耐久性にも優れた一枚
・切れ味と切断スピードで違いが出る、超快速切断
・鉄にもステンレスにもどちらにも対応
【用途】
・ステンレス用・金属用

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 特長:切れ味と切断スピードに違いが出る、超快速切断。
  • 用途:ステンレスを中心に多種の鋼材の切断に威力を発揮。

規格表

金の卵 金八【10個入り】 規格表01

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  • 砥石の保管は、直射日光・湿気のない場所で平積みにして下さい。
  • 作業時は安全保護具を着用して下さい。

カタログ

 

Loading...

GEG-105-0.8-15-AZ60Pで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

金の卵 金八の型番GEG-105-0.8-15-AZ60Pのページです。
型番GEG-105-0.8-15-AZ60Pに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

金の卵 金八

金の卵 金八

    金の卵 オフセット型

    金の卵 オフセット型

      カッティング砥石 CU

      カッティング砥石 CU

        ステンレス・金属用 (両面補強) エクストラワン

        ステンレス・金属用 (両面補強) エクストラワン

          ラフサイドタイプ切断砥石"剣豪"

          ラフサイドタイプ切断砥石"剣豪"

            金の卵 ステンレス・金属用

            金の卵 ステンレス・金属用

              切断砥石"トクマルカット"エコノミータイプ

              切断砥石"トクマルカット"エコノミータイプ

                小径サイズ切断砥石 ステンレス用

                小径サイズ切断砥石 ステンレス用

                  雷鳥スリムゴールド

                  雷鳥スリムゴールド

                    切断砥石"スーパーツインザー"

                    切断砥石"スーパーツインザー"

                      ドンホーク 切断砥石

                      ドンホーク 切断砥石

                        カッティングホイル 切断用砥石

                        カッティングホイル 切断用砥石

                          ニューレジカット 切断用砥石

                          ニューレジカット 切断用砥石

                            メーカー レヂトン レヂトン 柳瀬 レヂトン トーケン レヂトン トラスコ中山 レヂトン 富士製砥 トーケン ノリタケ ニューレジストン ニューレジストン
                            通常価格 2,216円 2,860円 672円 2,207円 1,370円 3,098円 210円 3,520円 3,315円 549円 774円 362円 176円
                            通常出荷日 6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   4日目   3日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目~  
                            商品タイプ ストレート型 オフセット型 - ストレート型 ストレート型 ストレート型 ストレート型 ストレート型 ストレート型 ストレート型 ストレート型 オフセット型 ストレート型
                            被削材 ステンレス鋼 ステンレス鋼 - ステンレス鋼 一般鋼 / ステンレス鋼 ステンレス鋼 一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼 / 鋳鉄 / 銅 / アルミニウム ステンレス鋼 一般鋼 / ステンレス鋼 一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼 / 鋳鉄 / 銅 / アルミニウム 一般鋼 一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼 / 鋳鉄 -
                            外径(mm) 105 108 - 105 - - 105 - - 105 - - -
                            厚さ(mm) 0.8 1 - 1 - - 1 2.2 - 2.2 3 - -
                            穴径(mm) 15 15 - 15 25.4 - 15 - - 15 25.4 - -

                            金の卵 金八のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            生産設備(治工具)に対する劣化、消耗時の置換部品として使用
                            評価 5.0満足度:5.02021/02/18
                            生産設備(治工具)付帯部品に対する劣化、消耗時の置換用途で購入しています。長年型番:GEG-105-0.8-15-AZ60Pを利用していますが、特に不備を感じたこともなく過不及ない満足感を得られています。商品自体は、何処でも入手可能な物ですが、確実短納期のミスミを利用することで余剰在庫を抱える必要が無くなるため重宝しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            切断砥石カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました