(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電着ダイヤモンドバー #120 φ8.5

電着ダイヤモンドバー #120 φ8.5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,250円
税込単価
3,575円

【特長】・ダイヤモンド砥粒の突出しが大きく切れ味に優れています。・仕上げ面粗さ...

詳細情報を確認する

  • 分類:
    電着バー
  • 種類:
    単品
  • 粒度(#):
    120
  • 形状:
    逆テーパー型
  • ダイヤ部最大径(mm):
    8.5
  • ダイヤ長さ/砥石部長さ(mm):
    3.5
  • 軸径(mm):
    2.34
  • トラスココード:
    498-6857
  • 最高使用回転数(rpm):
    30000
  • 全長(mm):
    44.5

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AD1653

10

1個

3,250( 3,575円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダイヤモンド砥粒の突出しが大きく切れ味に優れています。
・仕上げ面粗さを特に要求されない粗研削加工に最適です。
【用途】
・適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット

商品情報

カタログ

 

AD1653で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電着ダイヤモンドバー #120 φ8.5の型番AD1653のページです。
型番AD1653に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電着ダイヤモンドバー #120 φ8.5

電着ダイヤモンドバー #120 φ8.5

    電着ダイヤモンドバー #140 φ1.8

    電着ダイヤモンドバー #140 φ1.8

      電着ダイヤモンドバー #140 φ3.3

      電着ダイヤモンドバー #140 φ3.3

        電着ダイヤモンドバー #140 φ5

        電着ダイヤモンドバー #140 φ5

          電着ダイヤモンドバー #140 φ2.5

          電着ダイヤモンドバー #140 φ2.5

            ロングシャフト電着ダイヤモンドバー #140 φ4

            ロングシャフト電着ダイヤモンドバー #140 φ4

              電着ダイヤモンドバー #170 φ1

              電着ダイヤモンドバー #170 φ1

                ロングシャフト電着ダイヤモンドバー #140 φ5

                ロングシャフト電着ダイヤモンドバー #140 φ5

                  ロングシャフト電着ダイヤモンドバー #140 φ3

                  ロングシャフト電着ダイヤモンドバー #140 φ3

                    電着ダイヤモンドバー 軸径3mm円柱刃径Φ5.5

                    電着ダイヤモンドバー 軸径3mm円柱刃径Φ5.5

                      電着CBNバー(軸径:3mm)

                      電着CBNバー(軸径:3mm)

                        電着ダイヤモンドバー 軸径3MM

                        電着ダイヤモンドバー 軸径3MM

                          電着CBNバー 軸径3mm

                          電着CBNバー 軸径3mm

                            メーカー ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター
                            通常価格 3,250円 2,897円 3,040円 3,196円 3,300円 3,400円 2,200円 3,500円 3,200円 2,880円 1,890円 1,885円 1,890円
                            通常出荷日 1日目   1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   1日目   4日目   1日目   4日目   1日目   4日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~  
                            分類 電着バー 電着バー 電着バー 電着バー 電着バー 電着バー 電着バー 電着バー 電着バー - - - -
                            種類 単品 単品 単品 単品 単品 単品 単品 単品 単品 - - - -
                            粒度(#) 120 140 140 140 140 140 170 140 140 - - - -
                            形状 逆テーパー型 テーパー型 平型 平型 砲弾型 球型 球型 球型 球型 - 円筒型 円筒型 -
                            ダイヤ部最大径(mm) 8.5 1.8 3.3 5 2.5 4 1 5 3 - - - -

                            電着ダイヤモンドバー #120 φ8.5のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            DIA・CBNバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました