(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電着ダイヤモンドバー #170 φ1

電着ダイヤモンドバー #170 φ1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,200円
税込単価
2,420円

【特長】・ダイヤモンド砥粒の突出しが大きく切れ味に優れています。・仕上げ面粗さ...

詳細情報を確認する

  • 分類:
    電着バー
  • 種類:
    単品
  • 粒度(#):
    170
  • 形状:
    球型
  • 材質/砥材:
    ダイヤ
  • ダイヤ部最大径(mm):
    1
  • 軸径(mm):
    3
  • トラスココード:
    828-5467
  • 最高使用回転数(rpm):
    67000
  • 全長(mm):
    40.5

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AD2831

1個

2,200( 2,420円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダイヤモンド砥粒の突出しが大きく切れ味に優れています。
・仕上げ面粗さを特に要求されない粗研削加工に最適です。
【用途】
・適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット

カタログ

 

AD2831で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電着ダイヤモンドバー #170 φ1の型番AD2831のページです。
型番AD2831に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電着ダイヤモンドバー #170 φ1

電着ダイヤモンドバー #170 φ1

    電着ダイヤモンドバー #140 φ3.3

    電着ダイヤモンドバー #140 φ3.3

      ロングシャフト電着ダイヤモンドバー #140 φ5

      ロングシャフト電着ダイヤモンドバー #140 φ5

        ロングシャフト電着ダイヤモンドバー #140 φ4

        ロングシャフト電着ダイヤモンドバー #140 φ4

          電着ダイヤモンドバー #140 φ5

          電着ダイヤモンドバー #140 φ5

            電着ダイヤモンドバー #140 φ2.5

            電着ダイヤモンドバー #140 φ2.5

              電着ダイヤモンドバー #120 φ8.5

              電着ダイヤモンドバー #120 φ8.5

                ロングシャフト電着ダイヤモンドバー #140 φ3

                ロングシャフト電着ダイヤモンドバー #140 φ3

                  電着ダイヤモンドバー #140 φ1.8

                  電着ダイヤモンドバー #140 φ1.8

                    電着ダイヤモンドバー 軸径3mm円柱刃径Φ5.5

                    電着ダイヤモンドバー 軸径3mm円柱刃径Φ5.5

                      電着ダイヤモンドバー 軸径6mm円柱

                      電着ダイヤモンドバー 軸径6mm円柱

                        電着ダイヤモンドバー 軸径2.34mm球

                        電着ダイヤモンドバー 軸径2.34mm球

                          電着CBNバー 軸径3mm

                          電着CBNバー 軸径3mm

                            メーカー ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター
                            通常価格 2,200円 3,040円 3,500円 3,400円 3,196円 3,300円 3,250円 3,200円 2,897円 2,880円 2,910円 2,730円 1,890円
                            通常出荷日 1日目   4日目   4日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 4日目   1日目~   4日目   1日目~  
                            分類 電着バー 電着バー 電着バー 電着バー 電着バー 電着バー 電着バー 電着バー 電着バー - - - -
                            種類 単品 単品 単品 単品 単品 単品 単品 単品 単品 - ダイヤモンドディスク・マンドレール - -
                            粒度(#) 170 140 140 140 140 140 120 140 140 - - - -
                            形状 球型 平型 球型 球型 平型 砲弾型 逆テーパー型 球型 テーパー型 - 円筒型 - -
                            材質/砥材 ダイヤ - ダイヤ ダイヤ - ダイヤ - ダイヤ ダイヤ - - - -

                            電着ダイヤモンドバー #170 φ1のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            DIA・CBNバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました