(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クッションスティック

クッションスティック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,916円 ~ 6,364円
税込価格
3,208円 ~ 7,000円

【特長】・品質、研削性はもちろん、使いやすさを追求したプロ用スティック砥石です...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    一般砥石
  • 長さ(mm):
    150
  • 砥粒:
    A

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

型番
厚さ(mm)
幅(mm)
粒度(#)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
15
15
240
4580120544593
852-9316
63.000

1個

6,364( 7,000円 )

7日目

15
15
320
4580120544616
852-9317
63.000

1個

6,364( 7,000円 )

9日目

15
15
600
4580120544630
852-9318
63.000

1個

6,364( 7,000円 )

9日目

25
25
320
-
852-9320
72.000

1個

2,916( 3,208円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・品質、研削性はもちろん、使いやすさを追求したプロ用スティック砥石です。
・砥粒、結合剤、結合度、粒度の異なるスティック砥石を豊富にラインナップしました。
・砥粒をコーティングした不繊ナイロンを圧縮成形した高弾性のスティック砥石です。
・目詰まりが起こりにくく、アルミニウム等の研削に最適です。
・ソフトで作業面になじみやすく、素材に大きなダメージを与えることがなく均一な研磨が可能です。

商品情報

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クッションスティック

クッションスティック

    ポリッシングストーン

    ポリッシングストーン

      ミニモ ソフトタッチストーン 6×6mm・3×13mm・6×13mm

      ミニモ ソフトタッチストーン 6×6mm・3×13mm・6×13mm

        ミニモ ピンクストーン PA 150×13mm

        ミニモ ピンクストーン PA 150×13mm

          カーボンストーン

          カーボンストーン

            ブルーストーン

            ブルーストーン

              フィニッシュストーン

              フィニッシュストーン

                オイルストーン

                オイルストーン

                  オイルストーン 平形 

                  オイルストーン 平形 

                    “ブルーストーン”

                    “ブルーストーン”

                      インディアオイルストーン 平形

                      インディアオイルストーン 平形

                        砥石ソフトストーン

                        砥石ソフトストーン

                          セラポブロック

                          セラポブロック

                            メーカー ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミスミ ミニター ミスミ スリーエー TACT
                            通常価格 2,916円 7,083円 11,028円 8,064円 5,930円 3,760円 8,248円 1,700円 852円 5,330円 1,175円 7,889円 7,498円
                            通常出荷日 7日目~   1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   6日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ 一般砥石 一般砥石 一般砥石 一般砥石 一般砥石 一般砥石 一般砥石 油砥石 油砥石 一般砥石 油砥石 一般砥石 ゴム砥石
                            長さ(mm) 150 100 150 150 150 150 150 100 - 150 - 100 80
                            砥粒 A WA+GC WA PA C WA WA A - WA - - -

                            クッションスティックのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            スティック砥石・油砥石カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました