(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
ポリッシングストーン
  • 数量スライド割引

ポリッシングストーン【1~5個入り】 (レビュー)

通常価格(税別)
7,083円 ~ 14,512円
税込価格
7,791円 ~ 15,963円
通常出荷日
1日目~
【特長】
・品質、研削性はもちろん、使いやすさを追求したプロ用スティック砥石です。
・砥粒、結合剤、結合度、粒度の異なるスティック砥石を豊富にラインナップしました。
・GC砥粒とWA砥粒の複合砥粒により、ほとんどの素材の中仕上げから仕上げ研磨が可能です。
・PVAと熱硬化性樹脂の混合結合剤を使用し、適度な弾性を持たせた為、食い込みが少なく、またスクラッチを残さない均一な仕上げ面が得られます。

ポリッシングストーンのレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    製品の仕上げに使用しています
    評価 5.0満足度:5.02021/03/04
    当社で製作している、製品の中仕上げ、仕上げ研磨に使用しています。この商品はポケットに入りどこでも持っていけるサイズということで選びました。なぜミスミから購入したかというと、納期がはっきりしている点です。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポリッシングストーン

ポリッシングストーン

    ミニモ ソフトタッチストーン 6×6mm・3×13mm・6×13mm

    ミニモ ソフトタッチストーン 6×6mm・3×13mm・6×13mm

      カーボンストーン

      カーボンストーン

        ミニモ ピンクストーン PA 150×13mm

        ミニモ ピンクストーン PA 150×13mm

          クッションスティック

          クッションスティック

            ブルーストーン

            ブルーストーン

              フィニッシュストーン

              フィニッシュストーン

                ミニモ ソフトタッチストーン 3×6mm・6×13mm

                ミニモ ソフトタッチストーン 3×6mm・6×13mm

                  “ブルーストーン”

                  “ブルーストーン”

                    砥石(ルビー砥石)

                    砥石(ルビー砥石)

                      砥石ブラックストーン

                      砥石ブラックストーン

                        電着ダイヤモンド砥石

                        電着ダイヤモンド砥石

                          スティック砥石

                          スティック砥石

                            メーカー ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター スリーエー スリーエー アイウッド ナカニシ
                            通常価格 7,083円 11,028円 5,930円 8,064円 2,916円 3,760円 8,248円 5,988円 5,330円 5,104円 6,909円 6,840円 3,000円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   6日目~   1日目~   7日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ 一般砥石 一般砥石 一般砥石 一般砥石 一般砥石 一般砥石 一般砥石 一般砥石 一般砥石 ルビー砥石 一般砥石 ダイヤモンド砥石 一般砥石
                            長さ(mm) 100 150 150 150 150 150 150 150 150 100 - - -
                            砥粒 WA+GC WA C PA A WA WA WA WA - - - -

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。