(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:RD1201
ブルーストーン【1~10個入り】 トイシ

ブルーストーン RD1201

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,760円
税込単価
4,136円

【特長】・品質、研削性はもちろん、使いやすさを追求したプロ用スティック砥石です...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    一般砥石
  • 長さ(mm):
    150
  • 砥粒:
    WA

Loading...

RD1201 の仕様・寸法情報

型番
厚さ(mm)
幅(mm)
粒度(#)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RD1201

3
6
120
4580120540922
852-9195
68.000

1個

3,760( 4,136円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・品質、研削性はもちろん、使いやすさを追求したプロ用スティック砥石です。
・砥粒、結合剤、結合度、粒度の異なるスティック砥石を豊富にラインナップしました。
・幅広い素材の粗仕上げから中仕上げ研削をカバーするスタンダードな砥石です。

商品情報

Loading...

RD1201で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ブルーストーンの型番RD1201のページです。
型番RD1201に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ブルーストーン

ブルーストーン

    カーボンストーン

    カーボンストーン

      “ブルーストーン”

      “ブルーストーン”

        ミニモ ピンクストーン PA 150×13mm

        ミニモ ピンクストーン PA 150×13mm

          ミニモ ソフトタッチストーン 6×6mm・3×13mm・6×13mm

          ミニモ ソフトタッチストーン 6×6mm・3×13mm・6×13mm

            ポリッシングストーン

            ポリッシングストーン

              フィニッシュストーン

              フィニッシュストーン

                クッションスティック

                クッションスティック

                  グリーンストーン

                  グリーンストーン

                    スティック砥石

                    スティック砥石

                      ミニモ ソフトタッチストーン 3×6mm・6×13mm

                      ミニモ ソフトタッチストーン 3×6mm・6×13mm

                        “フィニッシュストーン”

                        “フィニッシュストーン”

                          フィニッシュストーンスティックセット

                          フィニッシュストーンスティックセット

                            メーカー ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ナカニシ ミニター ミニター ミニター
                            通常価格 3,760円 5,930円 5,330円 8,064円 11,028円 7,083円 8,248円 2,916円 4,834円 3,000円 5,988円 5,917円 8,203円
                            通常出荷日 1日目~   6日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            商品タイプ 一般砥石 一般砥石 一般砥石 一般砥石 一般砥石 一般砥石 一般砥石 一般砥石 一般砥石 一般砥石 一般砥石 一般砥石 一般砥石
                            長さ(mm) 150 150 150 150 150 100 150 150 150 - 150 150 150
                            砥粒 WA C WA PA WA WA+GC WA A GC - WA WA WA

                            ブルーストーンのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            RD1202
                            RD1203
                            RD1204
                            RD1206
                            RD1211
                            RD1213
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            厚さ
                            (mm)

                            (mm)
                            粒度(#) JANコード トラスココード 質量(g)

                            4,011円

                            ( 4,412円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            36180-852-9196-

                            4,000円

                            ( 4,400円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            362404580120540960852-919763.000

                            4,480円

                            ( 4,928円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            363204580120540984852-919865.000

                            5,330円

                            ( 5,863円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            366004580120541028852-920063.000

                            5,330円

                            ( 5,863円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            661204580120541042852-9201124

                            5,690円

                            ( 6,259円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            662404580120541080852-9203120

                            スティック砥石・油砥石カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました