(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:RD1317
ミニモ ソフトタッチストーン 6×6mm・3×13mm・6×13mm【1~10個入り】 トイシ

ミニモ ソフトタッチストーン 6×6mm・3×13mm・6×13mm RD1317

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,189円
税込単価
13,408円

【特長】・品質、研削性はもちろん、使いやすさを追求したプロ用スティック砥石です...

詳細情報を確認する

Loading...

RD1317 の仕様・寸法情報

型番
厚さ(mm)
幅(mm)
粒度(#)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RD1317

6
6
800
-
4580120541769
856-8473
121

1個

12,189( 13,408円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・品質、研削性はもちろん、使いやすさを追求したプロ用スティック砥石です。
・砥粒、結合剤、結合度、粒度の異なるスティック砥石を豊富にラインナップしました。
・より厳選された砥粒を使用し、使い心地と仕上がりの良さを追及した砥石です。
・高硬度材料の精度を伴う中仕上げに最適です。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 砥石の硬さ:ソフト
  • 主な用途:高硬度金属材料の中仕上げ~仕上げ
  • 粒度:#120~#600

RD1317で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ミニモ ソフトタッチストーン 6×6mm・3×13mm・6×13mmの型番RD1317のページです。
型番RD1317に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミニモ ソフトタッチストーン 6×6mm・3×13mm・6×13mm

ミニモ ソフトタッチストーン 6×6mm・3×13mm・6×13mm

    カーボンストーン

    カーボンストーン

      ミニモ ピンクストーン PA 150×13mm

      ミニモ ピンクストーン PA 150×13mm

        ポリッシングストーン

        ポリッシングストーン

          スーパーレジストーン

          スーパーレジストーン

            クッションスティック

            クッションスティック

              フィニッシュストーン

              フィニッシュストーン

                ブルーストーン

                ブルーストーン

                  ミニモ ソフトタッチストーン 3×6mm・6×13mm

                  ミニモ ソフトタッチストーン 3×6mm・6×13mm

                    ファイバーストーンスティック

                    ファイバーストーンスティック

                      グリーンストーン

                      グリーンストーン

                        白色油砥石(人白)

                        白色油砥石(人白)

                          砥石DIEストーン

                          砥石DIEストーン

                            メーカー ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター スリーエー スリーエー
                            通常価格 11,028円 5,930円 8,064円 7,083円 6,600円 2,916円 8,248円 3,760円 5,988円 1,100円 4,834円 2,200円 9,329円
                            通常出荷日 1日目   6日目~   1日目~   1日目~   1日目~   7日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~  
                            商品タイプ 一般砥石 一般砥石 一般砥石 一般砥石 一般砥石 一般砥石 一般砥石 一般砥石 一般砥石 セラミックファイバー砥石 一般砥石 油砥石 一般砥石
                            長さ(mm) 150 150 150 100 150 150 150 150 150 - 150 - 150
                            形状 四角 - - - - - - - - - - - -
                            単品/セット 単品 - - - - - - - - - - - -
                            砥粒 WA C PA WA+GC WA A WA WA WA - GC - -

                            ミニモ ソフトタッチストーン 6×6mm・3×13mm・6×13mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            RD1318
                            RD1319
                            RD1335
                            RD1337
                            RD1338
                            RD1339
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            厚さ
                            (mm)

                            (mm)
                            粒度(#) JANコード トラスココード 質量(g)

                            14,554円

                            ( 16,009円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            661000-4580120541783856-8472119

                            17,424円

                            ( 19,166円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            661500-4580120541806856-8471120

                            11,028円

                            ( 12,131円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            313400水色4580120541905852-9223130

                            12,189円

                            ( 13,408円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            313800-4580120541943856-8470129

                            14,712円

                            ( 16,183円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            3131000-4580120541967856-8469125

                            17,528円

                            ( 19,281円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            3131500-4580120541981856-8468129

                            スティック砥石・油砥石カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました