(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スティック砥石ドレッサー

スティック砥石ドレッサー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.7平均満足度4.7 この商品のレビューをみる(4件)
通常価格(税別)
1,376円 ~ 1,531円
税込価格
1,514円 ~ 1,684円

【特長】・各種工具のドレッシング、ツーイング、成形作業がスピーディーで簡単にで...

詳細情報を確認する

  • 長さ(mm):
    150
  • 幅(mm):
    15
  • 厚み(mm):
    15
  • 形状:
    スティック

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

型番
粒度(#)
JANコード
トラスココード
厚さ(mm)
対象工具
重量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
180
-
499-8294
-
ビトリファイドボンド工具/レジノイドボンド工具
-
10

2個

1,376( 1,514円 )

1日目

320
4580120537069
499-8308
15
ビトリファイドボンド工具/レジノイドボンド工具
70.000
10

1個

1,376( 1,514円 )

1日目

180
4580120537076
499-8316
15
メタルボンド工具/ハイセラミックボンド工具
60.000
10

2個

1,487( 1,636円 )

1日目

320
4580120537083
499-8324
15
メタルボンド工具/ハイセラミックボンド工具
60.000
10

2個

1,531( 1,684円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・各種工具のドレッシング、ツーイング、成形作業がスピーディーで簡単にできるドレッサーのラインナップです。

商品情報

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スティック砥石ドレッサー

スティック砥石ドレッサー

    成形用砥石ドレッサー

    成形用砥石ドレッサー

      電着ダイヤモンドドレッサー

      電着ダイヤモンドドレッサー

        ダイヤブリック 朝日虎印

        ダイヤブリック 朝日虎印

          ホワイトストン

          ホワイトストン

            砥石ドレッサ ハンディータイプ・スティックタイプ

            砥石ドレッサ ハンディータイプ・スティックタイプ

              ドレッシングストーン

              ドレッシングストーン

                ドーナツドレッサ(平面研削盤用)

                ドーナツドレッサ(平面研削盤用)

                  砥石ドレッサ

                  砥石ドレッサ

                    ドレッサー砥石  ダイヤ&CBNホイール用

                    ドレッサー砥石  ダイヤ&CBNホイール用

                      ダイヤブロックドレッサ

                      ダイヤブロックドレッサ

                        ブルーシートコンパクト #2000

                        ブルーシートコンパクト #2000

                          切削工具部品 シート

                          切削工具部品 シート

                            メーカー ミニター ミニター ミニター サンタイガー ノリタケ ナカニシ DREMEL 岡崎精工 ナカニシ ミスミ ナカニシ ユタカメイク 京セラ
                            通常価格 1,376円 2,481円 5,877円 975円 1,678円 1,000円 650円 8,827円 1,800円 2,900円 26,000円 1,363円 920円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   2日目   5日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            長さ(mm) 150 120 - 150 104 - 25.4 - 75 - 115 - -
                            幅(mm) 15 50 - 50 30 - - - 25 - 30 - -
                            厚み(mm) 15 - - 25 25 - - - 8 - 15 - -
                            形状 スティック - - - - - - - - - - - -

                            スティック砥石ドレッサーのレビュー

                            評価 4.7 平均満足度:4.7 4件のレビュー
                            金型保守
                            評価 4.0満足度:4.02023/06/30
                            順送金型の各所刃部の保守に使用しています。適度な粘りがあるため使用感がよいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ドレッサー
                            評価 5.0満足度:5.02023/02/09
                            この商品は自社のドレス工程で使用しています。工具用のドレッサーとして十分満足できています。自社では砥石の成型にも使っており、使用頻度も高いので何度もリピート購入しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            アルミの研磨
                            評価 5.0満足度:5.02019/09/22
                            バリを程よく取るのに使用してます。サイズが細長く丁度よく、それなりに減りも少なく長持ちするので重宝してます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金属表面の研磨
                            評価 5.0満足度:5.02018/10/30
                            特殊な使い方ですが、傷をつけながら削るのに使ってます。セラミックは目が粗いのにかなり長持ちします。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ドレッシングストーン・ダイヤブリックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました