(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MC2921
カッティングディスク ガラス補強材入り DIA トイシ

カッティングディスク ガラス補強材入り DIA MC2921

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,906円
税込単価
2,097円

グラスファイバー補強材により割れにくく曲げに強い構造の切断砥石です。【特長】・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ストレート型
  • 外径(mm):
    20
  • 穴径(mm):
    1.8
  • 砥粒:
    DIA
  • 最高使用回転数:
    15000rpm

Loading...

MC2921 の仕様・寸法情報

型番
厚さ(mm)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MC2921

0.2
856-8522

1個

1,906( 2,097円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

グラスファイバー補強材により割れにくく曲げに強い構造の切断砥石です。
【特長】
・一般鋼から合金鋼、チタン合金などの切断や形状修正に最適です。
【用途】
・セラミックス・超硬合金用

カタログ

 

MC2921で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カッティングディスク ガラス補強材入り DIAの型番MC2921のページです。
型番MC2921に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カッティングディスク ガラス補強材入り DIA

カッティングディスク ガラス補強材入り DIA

    カッティングディスク ガラス補強材入り A

    カッティングディスク ガラス補強材入り A

      カッティングディスク ガラス補強材入り GC

      カッティングディスク ガラス補強材入り GC

        カッティング砥石 CU

        カッティング砥石 CU

          小径サイズ切断砥石 ステンレス用

          小径サイズ切断砥石 ステンレス用

            金の卵 金八

            金の卵 金八

              カッティング砥石 GC

              カッティング砥石 GC

                金の卵 オフセット型

                金の卵 オフセット型

                  ステンレス・金属用 (両面補強) エクストラワン

                  ステンレス・金属用 (両面補強) エクストラワン

                    切断砥石"スーパーツインザー"

                    切断砥石"スーパーツインザー"

                      切断砥石"トクマルカット"エコノミータイプ

                      切断砥石"トクマルカット"エコノミータイプ

                        カッティング砥石(WA)

                        カッティング砥石(WA)

                          メーカー ミニター ミニター ミニター 柳瀬 レヂトン レヂトン ミニター レヂトン レヂトン トーケン トラスコ中山 ミニター
                          通常価格 1,906円 4,355円 5,449円 672円 3,520円 2,216円 5,049円 2,860円 2,207円 549円 210円 4,196円
                          通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目~   4日目   6日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目  
                          商品タイプ ストレート型 ストレート型 ストレート型 - ストレート型 ストレート型 - オフセット型 ストレート型 ストレート型 ストレート型 -
                          外径(mm) 20 - 25 - - 105 - 108 105 105 105 -
                          穴径(mm) 1.8 1.8 1.8 - - 15 - 15 15 15 15 1.8
                          砥粒 DIA A GC - WA AZ - AZ AZ AZ AX WA
                          最高使用回転数 15000rpm - 10000rpm - - - - - - - - -

                          カッティングディスク ガラス補強材入り DIAのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          MC2922
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          厚さ
                          (mm)
                          トラスココード

                          1,906円

                          ( 2,097円 )
                          5個 あり

                          1日目

                          0.3856-8521

                          切断砥石カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました