(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MC2902
カッティングディスク ガラス補強材入り A【10個入り】 トイシ

カッティングディスク ガラス補強材入り A MC2902

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,355円
税込単価
4,791円

グラスファイバー補強材により割れにくく曲げに強い構造の切断砥石です。【特長】・...

詳細情報を確認する

Loading...

MC2902 の仕様・寸法情報

型番
外径(mm)
厚さ(mm)
トラスココード
最高使用回転数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MC2902

22
0.3
856-8534
15000rpm

1パック

10個入り

4,355( 4,791円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

グラスファイバー補強材により割れにくく曲げに強い構造の切断砥石です。
【特長】
・一般鋼から合金鋼、チタン合金などの切断や形状修正に最適です。
【用途】
・金属用

商品情報

カタログ

 

MC2902で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カッティングディスク ガラス補強材入り Aの型番MC2902のページです。
型番MC2902に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カッティングディスク ガラス補強材入り A

カッティングディスク ガラス補強材入り A

    カッティングディスク ガラス補強材入り DIA

    カッティングディスク ガラス補強材入り DIA

      カッティングディスク ガラス補強材入り GC

      カッティングディスク ガラス補強材入り GC

        金の卵 金八

        金の卵 金八

          カッティング砥石 CU

          カッティング砥石 CU

            ステンレス・金属用 (両面補強) エクストラワン

            ステンレス・金属用 (両面補強) エクストラワン

              金の卵 オフセット型

              金の卵 オフセット型

                小径サイズ切断砥石 ステンレス用

                小径サイズ切断砥石 ステンレス用

                  カッティング砥石 GC

                  カッティング砥石 GC

                    カッティング砥石(WA)

                    カッティング砥石(WA)

                      スキルネット(ストレート形) SN

                      スキルネット(ストレート形) SN

                        切断砥石"トクマルカット"エコノミータイプ

                        切断砥石"トクマルカット"エコノミータイプ

                          エンジンカッターコマンドー 金属用

                          エンジンカッターコマンドー 金属用

                            メーカー ミニター ミニター ミニター レヂトン 柳瀬 レヂトン レヂトン レヂトン ミニター ミニター 日本レヂボン トラスコ中山 レヂトン
                            通常価格 4,355円 1,906円 5,449円 2,216円 672円 2,207円 2,860円 3,520円 5,049円 4,196円 5,126円 210円 10,083円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   6日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   1日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   14日目  
                            商品タイプ ストレート型 ストレート型 ストレート型 ストレート型 - ストレート型 オフセット型 ストレート型 - - ストレート型 ストレート型 ストレート型
                            被削材 一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼 / 銅 / アルミニウム - - ステンレス鋼 - ステンレス鋼 ステンレス鋼 ステンレス鋼 - - 銅 / アルミニウム / 真鍮 / 樹脂 / FRP 一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼 / 鋳鉄 / 銅 / アルミニウム ステンレス鋼
                            穴径(mm) 1.8 1.8 1.8 15 - 15 15 - - 1.8 - 15 -
                            砥粒 A DIA GC AZ - AZ AZ WA - WA C AX A

                            カッティングディスク ガラス補強材入り Aのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MC2901
                            MC2903
                            MC2904
                            MC2905
                            MC2906
                            MC2907
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            外径
                            (mm)
                            厚さ
                            (mm)
                            トラスココード 最高使用回転数

                            4,513円

                            ( 4,964円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            220.2856-853515000rpm

                            4,355円

                            ( 4,791円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            220.5856-853315000rpm

                            4,978円

                            ( 5,476円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            250.2856-853210000rpm

                            4,664円

                            ( 5,130円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            250.3856-853110000rpm

                            4,663円

                            ( 5,129円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            250.5856-853010000rpm

                            5,608円

                            ( 6,169円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            400.5856-85295000rpm

                            切断砥石カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました