(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MC1163
ダイヤモンドカッティングディスク全面電着 丸穴 デンチャクディスク

ダイヤモンドカッティングディスク全面電着 丸穴 MC1163

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,200円
税込単価
10,120円

【特長】・ダイヤモンド砥粒を切り刃とした切断能力に優れたカッティング工具です。...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    単品
  • 粒度(#):
    120
  • 形状:
    平型
  • 材質/砥材:
    ダイヤ
  • 適合機器類:
    ボール盤・電気ドリル/スピンドル/自動機ロボット
  • 最高使用回転数(rpm):
    15000
  • 全長(mm):
    44.5

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

MC1163 の仕様・寸法情報

型番
ダイヤ部最大径(mm)
ダイヤ長さ/砥石部長さ(mm)
軸径(mm)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MC1163

22
0.3
2.34
856-8567

1個

9,200( 10,120円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダイヤモンド砥粒を切り刃とした切断能力に優れたカッティング工具です。
・ベース素材に高張力ステンレス板を使用。薄くても高い強度を有します。
【用途】
・適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

MC1163で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ダイヤモンドカッティングディスク全面電着 丸穴の型番MC1163のページです。
型番MC1163に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダイヤモンドカッティングディスク全面電着 丸穴

ダイヤモンドカッティングディスク全面電着 丸穴

    ダイヤモンドカッティングディスク電着

    ダイヤモンドカッティングディスク電着

      ダイヤモンドカッティングディスク電着 丸穴

      ダイヤモンドカッティングディスク電着 丸穴

        ダイヤモンドカッティングディスク全面電着

        ダイヤモンドカッティングディスク全面電着

          電着ダイヤモンドバー #140 φ1.8

          電着ダイヤモンドバー #140 φ1.8

            ロングシャフト電着ダイヤモンドバー #140 φ5

            ロングシャフト電着ダイヤモンドバー #140 φ5

              ロングシャフト電着ダイヤモンドバー #140 φ3

              ロングシャフト電着ダイヤモンドバー #140 φ3

                電着ダイヤモンドバー #140 φ2.5

                電着ダイヤモンドバー #140 φ2.5

                  電着ダイヤモンドバー #170 φ1

                  電着ダイヤモンドバー #170 φ1

                    電着ダイヤモンドバー #140 φ5

                    電着ダイヤモンドバー #140 φ5

                      電着ダイヤモンドバー 軸径3mm

                      電着ダイヤモンドバー 軸径3mm

                        ロングシャフト電着ダイヤモンドバー #140 φ4

                        ロングシャフト電着ダイヤモンドバー #140 φ4

                          電着CBNバー 軸径3mm

                          電着CBNバー 軸径3mm

                            メーカー ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター
                            通常価格 8,400円 4,083円 7,141円 6,121円 2,897円 3,500円 3,200円 3,300円 2,200円 3,196円 1,984円 3,400円 1,890円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   4日目   1日目~  
                            種類 単品 単品 単品 単品 単品 単品 単品 単品 単品 単品 - 単品 -
                            粒度(#) 120 - - - 140 140 140 140 170 140 - 140 -
                            形状 平型 平型 平型 平型 テーパー型 球型 球型 砲弾型 球型 平型 - 球型 -
                            材質/砥材 ダイヤ ダイヤ ダイヤ ダイヤ ダイヤ ダイヤ ダイヤ ダイヤ ダイヤ - - ダイヤ -
                            適合機器類 ボール盤・電気ドリル/スピンドル/自動機ロボット ボール盤・電気ドリル/スピンドル/自動機ロボット ボール盤・電気ドリル/スピンドル/自動機ロボット ボール盤・電気ドリル/スピンドル/自動機ロボット - - - - - - - - -

                            ダイヤモンドカッティングディスク全面電着 丸穴のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MC1161
                            MC1162
                            MC1164
                            MC1261
                            MC1262
                            MC1263
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ダイヤ部最大径
                            (mm)
                            ダイヤ長さ/砥石部長さ
                            (mm)
                            軸径
                            (mm)
                            トラスココード

                            8,400円

                            ( 9,240円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            160.32.34856-8569

                            8,700円

                            ( 9,570円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            190.32.34856-8568

                            9,200円

                            ( 10,120円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            220.62.34856-8566

                            8,400円

                            ( 9,240円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            160.33856-8555

                            8,700円

                            ( 9,570円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            190.33856-8554

                            9,200円

                            ( 10,120円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            220.33856-8553

                            DIA・CBNバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました