(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MC1131
ダイヤモンドカッティングディスク全面電着 デンチャクディスク

ダイヤモンドカッティングディスク全面電着 MC1131

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,717円
税込単価
7,389円

【特長】・ダイヤモンド砥粒を切り刃とした切断能力に優れたカッティング工具です。...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    単品
  • 形状:
    平型
  • 材質/砥材:
    ダイヤ
  • 適合機器類:
    ボール盤・電気ドリル/スピンドル/自動機ロボット
  • 全長(mm):
    44.5

Loading...

MC1131 の仕様・寸法情報

型番
粒度(#)
ダイヤ部最大径(mm)
ダイヤ長さ/砥石部長さ(mm)
軸径(mm)
トラスココード
最高使用回転数(rpm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MC1131

600
8
0.18
2.34
856-8574
20000

1個

6,717( 7,389円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダイヤモンド砥粒を切り刃とした切断能力に優れたカッティング工具です。
・ベース素材に高張力ステンレス板を使用。薄くても高い強度を有します。
【用途】
・適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット

商品情報

カタログ

 

MC1131で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイヤモンドカッティングディスク全面電着の型番MC1131のページです。
型番MC1131に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダイヤモンドカッティングディスク全面電着

ダイヤモンドカッティングディスク全面電着

    ダイヤモンドカッティングディスク電着

    ダイヤモンドカッティングディスク電着

      ダイヤモンドカッティングディスク電着 丸穴

      ダイヤモンドカッティングディスク電着 丸穴

        ダイヤモンドカッティングディスク全面電着 丸穴

        ダイヤモンドカッティングディスク全面電着 丸穴

          電着ダイヤモンドバー #140 φ1.8

          電着ダイヤモンドバー #140 φ1.8

            ロングシャフト電着ダイヤモンドバー #140 φ5

            ロングシャフト電着ダイヤモンドバー #140 φ5

              ロングシャフト電着ダイヤモンドバー #140 φ3

              ロングシャフト電着ダイヤモンドバー #140 φ3

                電着ダイヤモンドバー #140 φ5

                電着ダイヤモンドバー #140 φ5

                  電着ダイヤモンドバー 軸径3mm

                  電着ダイヤモンドバー 軸径3mm

                    電着ダイヤモンドバー #140 φ2.5

                    電着ダイヤモンドバー #140 φ2.5

                      ロングシャフト電着ダイヤモンドバー #140 φ4

                      ロングシャフト電着ダイヤモンドバー #140 φ4

                        電着ダイヤモンドバー 軸径3mm円柱

                        電着ダイヤモンドバー 軸径3mm円柱

                          電着ダイヤモンドバー #170 φ1

                          電着ダイヤモンドバー #170 φ1

                            メーカー ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター
                            通常価格 6,121円 4,083円 7,141円 8,400円 2,897円 3,500円 3,200円 3,196円 1,984円 3,300円 3,400円 2,200円 2,200円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   4日目   1日目~   1日目  
                            種類 単品 単品 単品 単品 単品 単品 単品 単品 - 単品 単品 - 単品
                            形状 平型 平型 平型 平型 テーパー型 球型 球型 平型 - 砲弾型 球型 - 球型
                            材質/砥材 ダイヤ ダイヤ ダイヤ ダイヤ ダイヤ ダイヤ ダイヤ - - ダイヤ ダイヤ - ダイヤ
                            適合機器類 ボール盤・電気ドリル/スピンドル/自動機ロボット ボール盤・電気ドリル/スピンドル/自動機ロボット ボール盤・電気ドリル/スピンドル/自動機ロボット ボール盤・電気ドリル/スピンドル/自動機ロボット - - - - - - - - -
                            全長(mm) 44.5 - 44.5 44.5 44.5 85 83 44.5 - 44.5 84.0 - 40.5

                            ダイヤモンドカッティングディスク全面電着のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MC1132
                            MC1133
                            MC1134
                            MC1135
                            MC1231
                            MC1232
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            粒度
                            (#)
                            ダイヤ部最大径
                            (mm)
                            ダイヤ長さ/砥石部長さ
                            (mm)
                            軸径
                            (mm)
                            トラスココード 最高使用回転数(rpm)

                            6,909円

                            ( 7,600円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            600100.182.34856-857320000

                            6,565円

                            ( 7,222円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            600130.182.34856-857220000

                            7,154円

                            ( 7,869円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            120190.52.34856-857115000

                            8,327円

                            ( 9,160円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            120220.52.34856-857015000

                            6,717円

                            ( 7,389円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            60080.183856-856020000

                            6,121円

                            ( 6,733円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            600100.183856-855920000

                            DIA・CBNバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました