(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FD1901
スパイラルホールブラシ U型 ホイールブラシ

スパイラルホールブラシ U型 FD1901

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,500円
税込単価
2,750円

【特長】・先端部での作業が可能であると同時に突き当り面のダメージを軽減します。...

詳細情報を確認する

Loading...

FD1901 の仕様・寸法情報

型番
外径(mm)
線径(mm)
トラスココード
粒度(#)
毛材
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FD1901

8
0.2
856-8812
-
-
10

1個

2,500( 2,750円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・先端部での作業が可能であると同時に突き当り面のダメージを軽減します。
通常のスパイラルホールブラシに比べ突き当り面のダメージが少ないです。
【用途】
・適合素材:工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅

商品情報

カタログ

 

Loading...

FD1901で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スパイラルホールブラシ U型の型番FD1901のページです。
型番FD1901に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スパイラルホールブラシ U型

スパイラルホールブラシ U型

    ラジアルサンダー

    ラジアルサンダー

      デライトサンダー 積層タイプ

      デライトサンダー 積層タイプ

        ラジアルサンダー 軸径3mm,研削力と耐久性を兼ね備えています

        ラジアルサンダー 軸径3mm,研削力と耐久性を兼ね備えています

          クッションサンダー 積層タイプ

          クッションサンダー 積層タイプ

            ロングドラムラバーホルダー

            ロングドラムラバーホルダー

              ロングドラムロール

              ロングドラムロール

                スパイラルホールブラシ 軸径6mmステンレス

                スパイラルホールブラシ 軸径6mmステンレス

                  スパイラルホールブラシ 軸径3mm馬毛

                  スパイラルホールブラシ 軸径3mm馬毛

                    メーカー ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター
                    通常価格 2,500円 3,290円 2,972円 3,080円 3,722円 7,180円 4,530円 1,875円 1,810円
                    通常出荷日 1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   7日目   1日目~   1日目~   1日目~  
                    商品タイプ スパイラル型ブラシ - - - ホイールブラシ - - - -
                    ブラシ長(mm) 40 - - - 8 - - - -
                    軸径(mm) 6 - - - 3 - - 6 3
                    毛材 ナイロン線 - - - - - - - -
                    最高使用回転数(rpm) 3000 - - - 5000 - - - -

                    スパイラルホールブラシ U型のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    FD1902
                    FD1903
                    FD1904
                    FD1905
                    FD1911
                    FD1912
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    RoHS ?外径
                    (mm)
                    線径
                    (mm)
                    トラスココード 粒度(#) 毛材

                    2,500円

                    ( 2,750円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    10100.2856-8811--

                    2,500円

                    ( 2,750円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    10120.2856-8810--

                    2,500円

                    ( 2,750円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    10140.2856-8809--

                    2,500円

                    ( 2,750円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    10160.2856-8808--

                    2,500円

                    ( 2,750円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    1080.3856-8807--

                    2,500円

                    ( 2,750円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    10100.3856-8806--

                    軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました