(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

金属ブラシ ホイール スチール(硬鋼線)

金属ブラシ ホイール スチール(硬鋼線)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,740円 ~ 1,910円
税込価格
1,914円 ~ 2,101円

【特長】・耐熱性、耐摩耗性、耐久性に優れ、幅広い用途にご使用いただけるブラシで...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

型番
ブラシ長(mm)
外径(mm)
トラスココード
軸長(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
6
30
856-8827
43
10

3個

1,740( 1,914円 )

4日目

10
40
856-8826
50.0
10

3個

1,740( 1,914円 )

1日目

10
50
856-8825
50.0
10

1個

1,910( 2,101円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐熱性、耐摩耗性、耐久性に優れ、幅広い用途にご使用いただけるブラシです。
・様々な線径を用意しました。
【用途】
・適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅

商品情報

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

金属ブラシ ホイール スチール(硬鋼線)

金属ブラシ ホイール スチール(硬鋼線)

    金属ブラシ ホイール ステンレス

    金属ブラシ ホイール ステンレス

      金属ブラシ ホイール ステンレス φ10

      金属ブラシ ホイール ステンレス φ10

        金属ブラシ エンド スチール(硬鋼線)

        金属ブラシ エンド スチール(硬鋼線)

          金属ブラシ ホイール 真鍮

          金属ブラシ ホイール 真鍮

            金属ブラシ エンド ステンレス

            金属ブラシ エンド ステンレス

              金属ブラシ エンド 真鍮

              金属ブラシ エンド 真鍮

                金属ブラシ(カップ型) 軸径6mmスチール

                金属ブラシ(カップ型) 軸径6mmスチール

                  金属ブラシ(ホイール)

                  金属ブラシ(ホイール)

                    金属ブラシ 異形

                    金属ブラシ 異形

                      金属ブラシ(エンド型) 軸径3MM

                      金属ブラシ(エンド型) 軸径3MM

                        C砥粒入りナイロンブラシ 軸径2.34mm

                        C砥粒入りナイロンブラシ 軸径2.34mm

                          ラジアルサンダー

                          ラジアルサンダー

                            メーカー ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター
                            通常価格 1,740円 1,790円 5,926円 3,047円 5,768円 3,263円 3,047円 1,990円 1,876円 1,420円 3,421円 4,124円 3,290円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~  
                            商品タイプ ホイールブラシ ホイールブラシ ホイールブラシ エンド型ブラシ ホイールブラシ エンド型ブラシ エンド型ブラシ - ホイールブラシ ホイールブラシ - - -
                            線径(mm) 0.3 0.3 0.08 - 0.06 - - 0.15 - - - - -
                            軸径(mm) 6 6 2.34 3 2.34 3 3 6 - 6 - 2.34 -
                            毛材 スチール(鋼)線 ステンレス線 ステンレス線 スチール(鋼)線 真鍮線 ステンレス線 真鍮線 スチール(鋼)線 - - - 砥粒ボール -
                            最高使用回転数(rpm) 3000 3000 16000 15000 16000 15000 15000 3000 - - - 15000 -

                            金属ブラシ ホイール スチール(硬鋼線)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました