(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロールサンダー【5個入り】

ロールサンダー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,975円
税込単価
2,173円

【特長】・加工素材へのあたりがソフトでなじみが良く、ドリル穴の口元エッジのバリ...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    研磨
  • 種類:
    ペーパー
  • 軸径(mm):
    3
  • 粒度(#):
    600
  • タイプ:
    円柱
  • トラスココード:
    853-0172
  • 最高使用回転数(rpm):
    12000
  • 砥石部外径(mm):
    14
  • 砥石部長さ(mm):
    28
  • サイズ(mm):
    60
  • 砥粒:
    サンドペーパー

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA8104

1パック

5個入り

1,975( 2,173円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・加工素材へのあたりがソフトでなじみが良く、ドリル穴の口元エッジのバリ取り、面取り作業や内径加工に最適です。
【用途】
・適合素材:工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅

カタログ

 

Loading...

EA8104で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロールサンダーの型番EA8104のページです。
型番EA8104に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ロールサンダー

ロールサンダー

    クッションサンダー

    クッションサンダー

      グリーンフェルトバフ

      グリーンフェルトバフ

        アヤバフ

        アヤバフ

          ミニフラップホイル 仕上研磨用砥石

          ミニフラップホイル 仕上研磨用砥石

            仕上げ研磨用バフ(軽い研磨や汚れ落とし)

            仕上げ研磨用バフ(軽い研磨や汚れ落とし)

              ホイール型フェルトバフ

              ホイール型フェルトバフ

                メーカー ミニター ミニター ミニター クロダブラシ ニューレジストン DREMEL ナカニシ
                通常価格 1,975円 2,352円 2,750円 1,487円 1,193円 1,326円 1,500円
                通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   9日目   8日目   1日目   1日目~  
                用途 研磨 磨き 磨き 磨き 研磨 研磨 磨き
                種類 ペーパー バフ バフ バフ 軸付フラップ バフ バフ
                軸径(mm) 3 3 - 3 - 3.2 -
                粒度(#) 600 - - - - - -
                タイプ 円柱 - - - - - -

                ロールサンダーのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                軸付ホイールカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ツール用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました