(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラジアルサンダー【1~3個入り】

ラジアルサンダー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,290円 ~ 3,291円
税込価格
3,619円 ~ 3,620円

【特長】・加工面へのなじみが良く、平面だけでなく曲面への作業にも対応します。・...

詳細情報を確認する

  • 軸径(mm):
    3
  • ブラシ長(mm):
    10
  • 適合機器類:
    ボール盤・電気ドリル

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

型番
外径(mm)
粒度(#)
軸長(mm)
トラスココード
最高使用回転数(rpm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
10
320
41
852-9931
25000

1パック

3個入り

3,291( 3,620円 )

1日目

10
600
41
852-9932
25000

1個

3,291( 3,620円 )

7日目

20
320
42
852-9943
20000

1個

3,290( 3,619円 )

1日目

20
600
42
852-9944
20000

1個

3,291( 3,620円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・加工面へのなじみが良く、平面だけでなく曲面への作業にも対応します。
・研削時の発熱が少なく被削材の研削焼けが起こりません。
【用途】
・適合素材:工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅

商品情報

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラジアルサンダー

ラジアルサンダー

    デライトサンダー 積層タイプ

    デライトサンダー 積層タイプ

      クッションサンダー 積層タイプ

      クッションサンダー 積層タイプ

        クッションサンダー 軸径6mm積層タイプ

        クッションサンダー 軸径6mm積層タイプ

          サンドペーパーロール

          サンドペーパーロール

            クッションサンダー 軸径6mm放射タイプ

            クッションサンダー 軸径6mm放射タイプ

              ラジアルサンダー 軸径3mm 幅20mm

              ラジアルサンダー 軸径3mm 幅20mm

                カップ砥石

                カップ砥石

                  スパイラルホールブラシ 軸径3mmステンレス

                  スパイラルホールブラシ 軸径3mmステンレス

                    ラジアルサンダー 軸径3mm,研削力と耐久性を兼ね備えています

                    ラジアルサンダー 軸径3mm,研削力と耐久性を兼ね備えています

                      スパイラルホールブラシ 軸径3mmナイオロン

                      スパイラルホールブラシ 軸径3mmナイオロン

                        スパイラルホールブラシ 軸径6mmステンレス

                        スパイラルホールブラシ 軸径6mmステンレス

                          スパイラルホールブラシ 軸径6mmナイロン

                          スパイラルホールブラシ 軸径6mmナイロン

                            メーカー ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター
                            通常価格 3,290円 2,972円 3,722円 1,700円 3,820円 1,700円 3,080円 5,616円 2,030円 3,080円 1,810円 1,875円 1,639円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目  
                            軸径(mm) 3 3 - - - - 3 - - 3 - - -
                            ブラシ長(mm) 10 - - - - - - - - - - - -
                            適合機器類 ボール盤・電気ドリル ボール盤・電気ドリル - - - - - - - - - - -

                            ラジアルサンダーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            軸付ホイールカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました