【特長】・多様なニーズをカバーするため、様々な種類の砥粒、結合剤、結合度の砥石...
型番 |
砥石径(mm) |
砥石長(mm) |
トラスココード |
最高使用回転数(rpm) | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
3
|
13
|
856-8929
|
105000
| 10 | 1個 | 8,104円(
8,914円
) | 1日目 | |
4
|
13
|
856-8928
|
105000
| 10 | 1個 | 8,104円(
8,914円
) | 1日目 | |
5
|
13
|
856-8927
|
70000
| 10 | 1個 | 8,108円(
8,919円
) | 1日目 | |
6
|
13
|
856-8926
|
70000
| 10 | 1個 | 8,108円(
8,919円
) | 1日目 | |
8
|
13
|
856-8925
|
70000
| 10 | 1個 | 8,104円(
8,914円
) | 1日目 | |
10
|
13
|
856-8924
|
45000
| 10 | 1パック 10個入り | 8,104円(
8,914円
) | 1日目 | |
13
|
13
|
856-8923
|
45000
| 10 | 1個 | 8,400円(
9,240円
) | 1日目 | |
13
|
19
|
856-8922
|
30000
| 10 | 1個 | 8,719円(
9,591円
) | 1日目 | |
16
|
16
|
856-8921
|
30000
| 10 | 1個 | 9,196円(
10,116円
) | 1日目 |
Loading...
【特長】
・多様なニーズをカバーするため、様々な種類の砥粒、結合剤、結合度の砥石を用意しました
【用途】
・適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス